Uw ontwikkelingspartner voor open- en closed-loop-regeling van uw machinefunctiesWerk samen met HYDAC om uw toekomstige machinearchitectuur te ontwikkelen

Het is onze missie om u waardevolle differentiatiemogelijkheden te bieden in een sterk concurrerende markt. Als ervaren ontwikkelingspartner ondersteunen wij u met onze grote verscheidenheid aan functionele oplossingen en beproefde componenten voor open- en closed-loop-regeling van machinefuncties. Van projectdefinitie tot aan uw serie-oplossing. Dankzij onze diepgaande kennis van de machinearchitectuur in mobiele machines, kunnen we u helpen bij het ontwikkelen van uw efficiënte, milieuvriendelijke, comfortabele en nauwkeurige machine die een hoge productiviteit garandeert en tegelijkertijd voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Of het nu gaat om componenten of totaaloplossingen, onze hard- en software wordt in eigen huis vervaardigd. Met onze combinatie van slimme simulatiemodellen en intensieve tests ontvangt u perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten voor de ontwikkeling van geavanceerde voertuigen.

Hydraulisch hybride

Ga aan de slag in de toekomst van energie-efficiëntie met HYDAC. Onze innovatieve hybride techniek combineert het behoud van hulpbronnen met prestaties. Hierdoor kunt u brandstof- en energiekosten besparen en tegelijkertijd de geïnstalleerde accucapaciteit optimaliseren. Als wereldmarktleider voor de belangrijkste componenten in hydraulische accumulatoren garanderen wij robuuste, beproefde en gestandaardiseerde componenten die kostenefficiënt zijn met hoge vermogensdichtheden.

Elektrohydraulische voorsturing

Als onderdeel van de opkomende automatisering van mobiele machines komt er meer aandacht voor elektrohydraulische alternatieven. HYDAC maakt indruk met zijn dynamische en nauwkeurige omzetting van elektronische signalen in hydraulische signalen. Onze uiterst nauwkeurige bediening maakt een nauwkeurige reactie van de machine mogelijk - zelfs bij de meest subtiele signaalveranderingen in combinatie met een laag niveau van ventiellekkage. Zelfs extreme omgevingsomstandigheden zijn geen probleem voor onze beproefde ventielen.

Optimaliseer nu uw voorstuursysteem

Elektrohydraulische hoofdbediening

Onze perfect op elkaar afgestemde componenten met een hoge vermogensdichtheid stellen ons in staat om uw elektrohydraulische hoofdbediening op maat te leveren. Het innovatieve modulaire ventielsysteem kan eenvoudig worden aangepast aan uw machinevereisten en maakt precies en nauwkeurig werken mogelijk. U hoeft geen compromissen te sluiten als het gaat om energie-efficiëntie - de compacte uitvoering zorgt voor extreem lage drukverliezen.

Ontdek nu onze precieze hoofdbedieining

Elektrohydraulische besturingssystemen

Optimale besturing is cruciaal voor het hoogste comfort en maximale productiviteit en duurzaamheid in mobiele machines. Met onze innovatieve besturingssystemen garanderen we een hoge stabiliteit en wendbaarheid, naast verhoogde prestaties en efficiëntie - allemaal met het hoogste niveau van veiligheid. Met onze modulaire architectuur kunnen we onze oplossingen voor hulp- en extra besturing aanpassen aan uw machine.

Bereik nu het volledige potentieel van uw machine

Veringen en trillingsdemping

Rijcomfort, bedieningsgemak en veiligheid zijn de belangrijkste factoren voor efficiënt werken. Daarom is het des te relevanter om de bestuurder te ontlasten wanneer er hogere werkvereisten zijn. De HYDAC veersystemen en trillingsdempingssystemen maken het werk aanzienlijk eenvoudiger en zorgen voor rijveiligheid en stabiliteit. Dankzij onze jarenlange technische expertise op het gebied van as-, cabine- en giekvering, zijn wij in staat om een rondom-zorgeloos-pakket voor u samen te stellen – individueel afgestemd op uw voertuig en ondersteund door onze beproefde componenten.

Met meer comfort voor de best mogelijke prestaties. Meer informatie.

HYDAC's Ground Control actieve giekbediening

Strengere richtlijnen voor milieu- en consumentenbescherming verlangen spaarzaam gebruik van meststoffen en pesticiden. Een belangrijke rol speelt hierbij het geleiden van de spuitboom op de optimale hoogte boven het gewas, om het product op een gerichte manier te verspreiden. Daarom hebben onze experts een innovatieve oplossing ontwikkeld voor mobiele machines: HYDAC Ground Control ontkoppelt de spuitboom van het trekkende voertuig. Hierdoor wordt de boom naar de optimale hoogte en hoek boven het gewas wordt geleid. De systeemoplossing is uiterst dynamisch, zelfs bij veranderingen van het terrein.

Rotary Drive Control

Beproefde hydrauliek gecombineerd met intelligente closed-loop regeltechniek - Rotary Drive Control (regeling van roterende aandrijvingen) is een slimme manier van snelheidsregeling voor uw mobiele machine. Elektrohydraulische installaties vereisen namelijk hoge precisie, vooral bij verhoogde milieubescherming of nieuwe regelgeving. Overal waar behoefte bestaat aan snelheidsgeregelde functies werkt de Rotary Drive Control met extreme precisie en dynamische prestatie dankzij de closed-loop elektronische regeling. Voor de beste prestatie van uw mobiele machine – zelfs bij drukschommelingen.

Uiterst dynamisch en nauwkeurig - meer informatie over de Rotary Drive Control van HYDAC

Hydraulische generator

Innovatieve techniek en intelligente, elektrisch aangedreven producten vereisen een betrouwbare energievoorziening. Dit is precies de reden waarom veel mensen geïnteresseerd zijn in het creëren van een stand-alone energienetwerk voor hun machine, zodat deze onafhankelijk van het trekkende voertuig en de boordspanning kan werken. Dankzij onze hydraulische generator kunnen we uw hydraulische vermogensreserve effectief gebruiken.

Efficiënt gebruik maken van hydraulische aggregaten - meer informatie!

Transmissieregelingen

Ondanks de standaard besturingslogica moet de ventieltechniek aan zeer verschillende eisen voldoen, afhankelijk van het type transmissie of functie. Of het nu gaat om prestaties onder uiterst zware omstandigheden, aangestuurd powershiften of verhoogde weerstand tegen vervuiling: HYDAC biedt u slimme oplossingen voor de veeleisende functies van uw transmissie die perfect zijn afgestemd op uw wensen.

Maak nu kennis met de op maat gemaakte HYDAC ventieloplossingen

Elektronische belastingdetectie (load-sensing)

Intelligent gekoppeld: als u mobiele machines en aanbouwapparatuur flexibel wilt gebruiken en tegelijkertijd het volledige hydraulische vermogen wilt gebruiken, mag u de innovatieve HYDAC load-sensing-module niet missen. Waar verschillende functies een grote verscheidenheid aan drukken en oliehoeveelheden vereisen, maakt onze elektronische load-sensing-oplossing een optimale aanpassing aan uw behoeften mogelijk. Het laaddrukonafhankelijke elektronische systeem verhoogt de efficiëntie en zorgt voor een comfortabele werking van de machine.