Uw ontwikkelingspartner voor elektrische mobiele machinesBereik snel uw doelen met vooraf gevalideerde systemen en beproefde componenten
Als u aan e-mobiliteit denkt, denkt u dan meteen aan de automotive industrie? Dan ziet u het potentieel van elektrificatie over het hoofd: met 25% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU is vooral transport onderhevig aan strenge richtlijnen. Dit geldt voor bedrijfsvoertuigen en mobiele machines, net zoals auto's. Compacte bouwmachines profiteren van elektrificatie, vooral in stedelijke gebieden. Maar ook grote, krachtige machines worden elektrisch, of dat nu in de mijnbouw is of op luchthavens.
Met innovatieve oplossingen voor e-mobiliteit begeleidt HYDAC u op weg naar nul-emissie: met jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van machine-architecturen zijn wij uw professionele ontwikkelingspartner voor elektrische machines. Onze experts beoordelen uw uitdagingen en bieden u op behoefte-afhankelijke oplossingen die zich zowel vandaag als in de toekomst zullen bewijzen - van componenten en subsystemen tot complete serie-ontwikkeling.
Ontdek ons aanbod van elektrische aandrijvingen en batterijsystemen
Laten we starten waar elektrificatie begint. Met energie. Want bij elke elektrische machine ligt de focus op de kerncomponenten: een robuuste batterij en een efficiënte aandrijving. In samenwerking met INVENOX, onderdeel van de HYDAC-groep, kunnen wij u de oplossing bieden - het gezamenlijk ontwikkelde lithium-ion batterijsysteem heeft een uitstekende energiedichtheid dankzij het ontwerp met een hoge mate van functie-integratie en de compacte plaatsing van de batterijcellen. Ook een ander bedrijf van HYDAC is hierbij van groot belang: ENGIRO. Als technologieleider voor zeer efficiënte, innovatieve elektrische aandrijvingen en aandrijflijnoplossingen bieden wij u een antwoord op de veeleisende milieu-uitdagingen van onze snel veranderende wereld.
Beproefd: ontdek ons aanbod elektrische aandrijvingen en batterijsystemen
Elektrische aandrijvingen van ENGIRO
Gebundelde kracht met verschillende afmetingen: als aandrijfspecialist van de HYDAC-ondernemingsgroep biedt ENGIRO u een breed scala aan zeer efficiënte elektromotoren en generatoren. Met hoge vermogens- en koppeldichtheden en een robuust ontwerp in het bereik van 5 - 400 kW aandrijfvermogen. Reken op onze expertise in toepassingen: met meer dan 4000 motoren op het terrein hebben onze elektromotoren zich al bewezen in succesvol gebruik sinds 2018.
Batterijsystemen van INVENOX
Flexibel en robuust - met hun compacte ontwerp zijn de geavanceerde batterijsystemen van HYDAC en Invenox bij uitstek geschikt voor mobiele machines. Wij bieden u complete turnkey-systemen met geïntegreerde BMS'en en PDU's. Speciale functie: het gepatenteerde en op recycling gerichte contactsysteem dat direct koelt waar het er het meest toe doet - bij de cel.
Power Distribution Units van HYDAC
Gebruik de op maat gemaakte Power Distribution Unit van HYDAC voor uw allround systeem: of het nu gaat om laagspanning of hoogspanning - onze experts passen de HYDAC PDU perfect aan uw eisen aan met op maat gemaakte techniek. De focus ligt op de afmetingen van componenten en kabels voor een optimaal gebruik van de installatieruimte van uw machine.
HYDAC HY-ROS mounting solutions for high-voltage cables
High electrical voltages that supply drive components in hybrid and electric vehicles (BEV/PHEV) pose a major challenge. This is because optimised mounting solutions are essential, especially when it comes to high-voltage cables that transport electricity in the vehicle's on-board electrical system. HYDAC offers you a wide range of solutions for mounting and routing your cables with additional features such as tolerance compensation, heat reduction, cable protection, friction minimisation and cable spacing, to name but a few.
HYDAC mounting solutions for battery modules
With innovative steel band straps manufactured in accordance with the strict IATF 16949 guidelines for the automotive industry, we offer safe and efficient solutions for battery systems from 24 V to 800 V. Thanks to a wide range of mounting options and customised designs, our band straps can be precisely adapted to your specific requirements. They also effectively insulate against noise and electrostatic charge and allow easy tolerance equalisation thanks to the inserts.
Regeltechniek, software en systeemintegratie
Met toenemende richtlijnen en wetgeving is de elektrificatie van mobiele machines niet meer vrijblijvend. Het wordt stilaan standaard. Maar elektrische architecturen zijn complex – en de complexiteit neemt toe. De optimale interactie van alle componenten en hun interfaces is hier bijzonder belangrijk. Dit stelt nog hogere eisen aan systeemontwerp en integratie. Ons doel: onze klanten in staat stellen hun ontwikkelingstijden te verkorten. Onze oplossing: standaardisatie en modularisatie. Met expertise op het gebied van functionele en elektrische veiligheid zijn wij de juiste partner voor softwareontwikkeling en systeemontwikkeling in elektrische machines.
Bespaar ontwikkelingstijd met vooraf gevalideerde systemen – ontdek onze oplossingen
Elektrificatiekits van HYDAC
Vooraf gevalideerde systemen verminderen de complexiteit en besparen u tijd bij het ontwikkelen van uw elektrische machine. Daarom bieden we uitgebreide elektrificatiekits aan. Naast een uniforme diagnose-interface biedt de complete oplossing alle basisfuncties. Van batterijsystemen en elektrische aandrijvingen tot regelingen met standaardsoftware en ventilatoren - laat u adviseren door onze experts over uw optimale systeem.
Softwaremodules en -bibliotheken van HYDAC
Onze geteste, gecertificeerde en gedocumenteerde bibliotheken vereenvoudigen uw softwareontwikkeling. Dit bespaart u unit-tests, documentatie en de tijdrovende certificering van individuele modules - kies uit onze verschillende embedded toolboxen voor uw machinefunctionaliteiten: of het nu gaat om generieke toolboxen, functionele toolboxen voor uw subsystemen of protocol-toolboxen voor het eenvoudig toevoegen van protocolfunctionaliteiten.
MATCH-ontwikkelingsomgeving van HYDAC
Onze TÜV-gecertificeerde softwaresuite voor de ontwikkeling en het onderhoud van besturingssoftware voor mobiele machines: HYDAC MATCH biedt perfect gecoördineerde oplossingen voor de volledige levenscyclus van de machine en maakt een snelle implementatie van veiligheidsfuncties mogelijk. Het sterkste punt: met MATCH kunt u aspecten van functionele veiligheid vanaf het begin meenemen in de ontwikkeling van uw besturingssystemen.
Regelaars, HMI's en telematica van HYDAC
Krachtig, veilig en betrouwbaar: bij complexe machinefuncties neemt ook de vraag naar gegevens toe. HYDAC biedt het ideale platform voor allerhande eisen en toepassingen. Van regelaars programmeerbaar via displays voor eenvoudige bediening tot behoefte-afhankelijke telematica-units. Profiteer van onze geavanceerde connectiviteitsoplossingen om maximale veiligheid en bedieningsgemak in uw machines te garanderen.
Thermisch beheer
Behoefte-afhankelijk thermisch beheer is fundamenteel voor elektrische machines. Met elektrificatie is de interactie tussen de uitgestraalde warmte en de warmte die nodig is in mobiele machines tegenwoordig echter complexer dan ooit tevoren. Onze intelligente systemen verbeteren het gebruiksgemak, het bereik en de productiviteit. Verkort uw laadtijden met efficiënte batterijkoeling of verleng de levensduur met lage thermische belasting. Met uitgebreide systeemexpertise voor uw voertuig biedt HYDAC uitgebreide thermische beheersoplossingen voor elektrische aandrijfcomponenten.
Afgestemd op uw individuele wensen: kom meer te weten over ons brede productassortiment
Koeling voor elektrische aandrijvingen van HYDAC
Of het nu gaat om een koeler, een koelsysteem of een ontwikkeling op maat: HYDAC biedt de optimale koeloplossing voor elektrische aandrijvingen en vermogenselektronica. Wij leveren u turnkey systemen, speciaal ontwikkeld voor mobiele toepassingen. We richten ons op gewichtsgeoptimaliseerde, ruimtebesparende en vervuilingsbestendige oplossingen met een compact ontwerp en eenvoudige installatie.
Thermisch beheer voor lithium-ion batterijen
Energiezuinig en robuust – onze experts werken met u samen om de beste oplossing voor het thermisch beheer van uw batterij te ontwikkelen, aangepast aan de beschikbare ruimte. Dit komt omdat actieve koeling nodig is om oververhitting bij continue belasting te voorkomen en snel opladen mogelijk te maken. Met onze mobiele koelcompressoren van HYDAC zorgen wij voor een constant temperatuurniveau.
Oplossingen voor het hele voertuig
Ontwikkelingspartner en systeemaanbieder voor alle koel- en temperatuurregelingstaken in elektrische machines: efficiënt thermisch beheer zorgt ervoor dat uw elektrische machines verder gaan en langer werken. HYDAC biedt u uitgebreide oplossingen voor thermisch beheer - wij combineren expertise met innovatieve componenten om het optimale systeem voor uw specifieke koeltaak te vinden.
Energiezuinige machinefuncties
Optimaliseer de efficiëntie van uw machine: met de elektrificatie van mobiele machines komt er steeds meer aandacht voor de efficiëntie van de hele aandrijflijn. Met de installatie van zeer efficiënte elektrische componenten is het het hydraulische systeem dat nu verantwoordelijk is voor het grootste deel van de energieverliezen. Hoe kunt u de sterke punten van een robuust en compact hydraulisch systeem benutten en tegelijkertijd de efficiëntie in de aandrijflijn verhogen? Met slimme oplossingen en optimalisatieconcepten die onze experts onafhankelijk van de machine en vermogensklasse ontwikkelen. Voor welke uitdagingen staat u? Neem nu contact met ons op om meer te weten te komen over de mogelijkheden tot optimalisatie van uw systeem
Optimaliseer de efficiëntie van uw machine – met het productassortiment van HYDAC
Elektrohydraulische pompaandrijvingen van HYDAC
De E-Pump van HYDAC is een reeks aggregaten met frequentieregelaar. Het biedt een gedecentraliseerde, stand-alone oplossing voor een individuele en behoefte-afhankelijke levering aan uw hydraulische actuatoren. Meerdere pompen kunnen flexibel worden aangedreven met een breed toerentalbereik. Het voordeel: geïntegreerde interne tandwielpompen verminderen de geluidsemissie aanzienlijk.
HYDAC’s vermogensbehoefteregeling met variabele snelheid
De optimale uitbreiding van ons assortiment modulaire aggregaten met aandrijving met variabele snelheid: profiteer van de vrijheid van snelheidsvariabiliteit om een efficiënte en stille toevoer voor uw hydraulisch systeem te bereiken. De vermogensbehoefteregeling met variabele snelheid vindt plaats in een gesloten regelkring en vereist geen extra sensoren in het hydraulische systeem. Het functionele bereik van de HYDAC-toepassingssoftware wordt aangevuld met geïntegreerd vermogens- en foutenbeheer. Verminder de complexiteit en de ontwikkelingsinspanning met onze vooraf gevalideerde plug-and-play oplossing – alleen uw startsignaal is maar nodig.
Componenten van HYDAC voor efficiënte hydraulische systemen
Ontdek het besparingspotentieel in uw machinefuncties: met tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling van componenten heeft HYDAC zich gevestigd als een betrouwbare partner voor efficiënte aandrijfsystemen. Vertrouw op onze beproefde hydraulische producten voor uw elektrische machine - van olievrije stuurventielen tot aggregaten en belastingscompensatiecilinders. Neem contact op met onze experts voor uw oplossing op maat.
Elektromechanische actuatoren HEZ van HYDAC
Efficiënt, krachtig en onderhoudsvrij: voor functies in mobiele toepassingen, vooral in elektrische voertuigen op batterijen, zijn onze elektromechanische actuatoren de optimale oplossing. Speciale functie: de energiebehoefte wordt nauwkeurig afgestemd op de benodigde schakeling en past zich aan de functies van de toepassing aan. Ontdek nu onze elektromechanische actuatoren uit de HEZ-serie met elektrische cilinders.