Eisen voor moderne bouwmachines en mijnbouwvoertuigen HYDAC biedt u systemen die perfect op uw eisen zijn afgestemd

Energie-efficiëntie

Stijgende brandstofprijzen, strengere regelgeving en het streven naar duurzame oplossingen verhogen de eisen aan bouwmachines en mijnbouwvoertuigen. Er is een duidelijke focus op energie-efficiëntie: dit kan alleen worden geoptimaliseerd met innovatieve systemen en een geïntegreerde benadering van engineering. HYDAC biedt u uitgebreide oplossingen waarmee u op lange termijn kunt besparen op uw bedrijfskosten. 

Duurzaamheid

Ons milieu is vooral vervuild in steden en stedelijke gebieden. Om mens en milieu te beschermen, ontwikkelt HYDAC systemen die zijn ontworpen om te voldoen aan de strengere emissie-eisen. We vertrouwen bijvoorbeeld op elektromobiliteit en waterstofoplossingen. En dat alles zonder aan productiviteit in te boeten – onze besturings- en aandrijfoplossingen maken zowel hoge prestaties als energie-efficiëntie mogelijk.

Machinebeschikbaarheid

Met toenemende complexiteit en stijgende eisen aan de productiviteit van mobiele machines, staat één ding in het bijzonder centraal: maximale operationele capaciteit. Dit komt omdat storingen en ongeplande downtime duur zijn. Verbeter uw planningszekerheid met HYDAC. Effectieve brandstoffiltratie en intelligente condition monitoring leiden tot een grotere machinebeschikbaarheid. Als experts in condition monitoring en voorspellend onderhoud verlengen wij de levensduur van uw vloeistoffen en componenten.

Uw uitdagingen - onze oplossingWij zijn uw ontwikkelingspartner voor totaaloplossingen

Wij werken met u samen om de volgende generatie bouwmachines en mijnbouwvoertuigen te ontwikkelen: wij zijn een ontwikkelingspartner die u kan helpen de complexiteit te verminderen en u te onderscheiden van de rest van de markt. Ons doel: uitdagingen en trends omzetten in maatwerkoplossingen. 

Bent u op zoek naar oplossingen voor de volgende trends en uitdagingen? Bekijk dan de belangrijkste thema's van HYDAC!

Elektromobiliteit

Hulpsystemen en automatisering

Systeemelektronica

Joystick-besturing

Nauwkeurige joystick-besturing dankzij HYDAC en hydraulische proportionaalventielen. Het systeem kan parallel met een mechanisch-hydraulische besturing worden gebruikt en kan ook via schakeling worden geactiveerd. Dankzij de modulaire uitvoering kan de joystickbesturing van HYDAC eenvoudig worden geïntegreerd in nieuwe of bestaande voertuigarchitecturen. Vertrouw op ons comfortabele en gebruiksvriendelijke stuursysteem – voor gebruik op bouwterreinen, bedrijfsterreinen of velden.

Vering

Comfort en veiligheid – factoren die vooral belangrijk zijn voor machinebedieners op lange werkdagen. HYDAC biedt u hiervoor op maat gemaakte oplossingen: onze veersystemen helpen bij het compenseren van oneffenheden in de ondergrond, verminderen de trillingsbelasting van de bestuurder en verhogen de rijstabiliteit. Onze HYDAC-experts vinden de juiste oplossing voor uw wensen. Profiteer van onze systeemexpertise en technische kennis vertrouw op HYDAC voor uw perfect op maat gemaakt veringsysteem.

Voor elke wens het optimale veersysteem – ontdek ons ​​assortiment

HYDAC asvering

De optimale vering voor elk voertuigtype: dankzij de sterk geïntegreerde HYDAC-componenten kunnen onze inbouwklare oplossingen exact op uw machine worden geconfigureerd – wij bieden intelligente besturing met slimme sensoren, software en parametrering via display. Voor rijcomfort onafhankelijk van de lading.

HYDAC cabinevering

Verminderde rol- en stampbewegingen voor de machinebediener: de compacte hydropneumatische cabinevering van HYDAC ontkoppelt de cabine van het voertuigchassis. De intelligente veerpoot past de dempingskracht aan de rijsituatie aan. Dit verhoogt het rijcomfort en zorgt voor een veilige werking van de machine.

HYDAC zwenkarmvering

Stampbewegingen verminderen: voor een veilig gebruik biedt HYDAC oplossingen voor zwenkarmveringen in allerlei groottes en uitvoeringen. Onze beproefde systemen zorgen voor een stabieler stuurgedrag, verbeterde verwerkingsprestaties en lagere mechanische belasting. Kortom, u vermindert slijtage en stilstandtijden, waardoor u kostbare kosten bespaart.

Machinebesturing

Of het nu gaat om krappe werkruimtes of wisselende omgevingsomstandigheden, voertuigen voor de bouw en mijnbouw moeten niet alleen veilig en betrouwbaar kunnen werken. Omdat eenvoudige bediening in combinatie met hoge nauwkeurigheid een doorslaggevend concurrentievoordeel oplevert. Met HYDAC krijgt u een ruimtebesparende en energie-efficiënte machinebesturing – voor een hogere productiviteit. De modulaire uitvoering maakt gestandaardiseerde, modulaire systemen mogelijk die zijn afgestemd op uw machinevereisten. Wij bieden u alle elementen in de besturingsketen, van de juiste elektronica, zoals HMI en regelaars, tot elektrische en hydraulische aandrijf- en besturingstechniek, maar ook sensoren en software.

HYDAC machinebesturing – innovatieve systemen voor uw bouwmachines en mijnbouwvoertuigen

HYDAC hoofdregeling

Verschillende actuatoren werken parallel, vooral bij mobiele toepassingen. Met ons brede assortiment hoofdregelventielen maken we een vereenvoudigde machinebediening mogelijk terwijl de productiviteit wordt verhoogd. Dankzij het grote fijn regelingsbereik kunt u tot tien functies tegelijk aansturen – met maximale nauwkeurigheid. Voor een efficiënte machinebesturing en maximale resultaten kan onze ventieltechniek worden geoptimaliseerd voor specifieke functies.

HYDAC elektrohydraulische voorbesturing

Innovatieve ventieltechniek: onze HYDAC stuurventielen overtuigen door hun lage hysterese en lekkage en hoge herhaalbaarheid. De nauwkeurige HYDAC voorbesturing zorgt voor nauwkeurig reactiegedrag en daarom een nauwkeurige reactie van de machine - zelfs bij de meest subtiele wijzigingen van het signaal. Ook u kunt profiteren van ons brede assortiment. Gecombineerd met een filter, accumulator en sensoren en uitgebreid tot een voorbesturingssysteem.

HYDAC ventilatorregeling

Een aanzienlijk deel van het nominale vermogen van de aandrijfmotor komt alleen al voor rekening van de ventilatoraandrijving – daarom is het des te belangrijker om de juiste koeler en de bijbehorende ventilatorregeling te kiezen. Onze experts kunnen u zuinige ventilatorregelingen bieden die zijn afgestemd op uw eisen, en uitgebreide oplossingen voor thermisch beheer voor meer efficiëntie en lagere emissies.

Hydraulische besturing voor extra circuits

Aanbouwapparatuur verhoogt zowel de veelzijdigheid als de efficiëntie van de machine. Grondverzetmachines worden steeds vaker ingezet als multifunctionele werktuigdragers. Daarom moeten bouwmachines worden uitgerust met extra hydraulische circuits en snelwisselsystemen. Met HYDAC legt u de basis voor uw gereedschapsbeheer – van regelventielen voor flexibele configuraties van extra circuits tot individuele drukbeveiliging in combinatie met een aparte tankretour tot snelwisselregelsystemen. Laat u door onze experts adviseren over de optimale oplossing voor u.

Tankoptimalisatie

Filtratieconcepten die perfect op uw eisen zijn afgestemd, stellen u in staat de inhoud van uw tank met maximaal 30 - 40 % te verminderen. En u hoeft geen concessies te doen aan efficiëntie - HYDAC ontwikkelt filtratieoplossingen voor kleine tanks met verhoogde ontgassingsprestaties en perfecte luchtafscheiding, allemaal afgestemd op uw eisen. Dit geeft u aanzienlijk meer vrijheid in het ontwerp van uw machine en biedt een lager materiaalgebruik, een lagere oliehoeveelheid en eenvoudige, gemakkelijke toegang voor onderhoud.

Bespaar waardevolle hulpbronnen met HYDAC. Lees nu meer 

Dieselbescherming

In productiegerichte industrieën zoals mijnbouw of bouwmachines zijn factoren als prestatie, betrouwbaarheid en lage bedrijfskosten cruciaal. Effectieve brandstoffiltratie biedt de oplossing voor deze uitdagingen. Van productie tot gebruik - daarom biedt HYDAC u specifieke producten voor een optimale vloeistofbewaking en -conditionering voor elke stap van het proces. Dit zorgt voor het hoogste niveau van dieselkwaliteit over het gehele transporttraject.

Allround bescherming van de raffinaderij tot aan de motor. Meer informatie

Benefit from our HYDAC engineering expertise

Downloads Meer informatie over bouwmachines en mijnbouwvoertuigen van HYDAC vindt u in onze brochures en datasheets!