HYDAC Rotary Drive Control

Beproefde hydrauliek gecombineerd met intelligente regeltechniek

De Rotary Drive Control (besturing van roterende aandrijvingen) is een slimme manier van snelheidsregeling voor uw mobiele machine. Elektrohydraulische installaties vereisen namelijk hoge precisie, vooral bij verhoogde milieubescherming of nieuwe regelgeving. Overal waar behoefte bestaat aan snelheidsgeregelde functies in combinatie met hoge vermogensdichtheid, werkt de Rotary Drive Control met extreme precisie en dynamische prestatie dankzij de elektronische regeling. Voor de beste prestatie van uw mobiele machine – zelfs bij drukschommelingen.

Rotary Drive Control – uiterst dynamische snelheidsregeling voor uw mobiele toepassing

Precisie en stabiliteit
Nauwkeurigheid ondanks drukschommelingen en gelijktijdige gebruikers

Moderne machines zijn een weerspiegeling van de technologische ontwikkelingen in de branche. Ze combineren in toenemende mate hoge efficiëntie met precisie en dynamische prestatie. Vooral hydraulische machines hebben een hoge vermogensdichtheid die geregeld moet worden om de beste resultaten te bereiken. Deze technische ontwikkelingen betekenen dat hoge nauwkeurigheid en stabiliteit ondanks invloeden als drukschommelingen en gelijktijdige gebruikers steeds belangrijker worden.

Strengere wetgeving en milieubescherming
Milieuvriendelijk gebruik van kunstmest en grit

Door de steeds strengere wettelijke vereisten ten aanzien van milieubescherming, consumentenbescherming en milieuvriendelijk gebruik van kunstmest en grit wordt de specificatie van mobiele machines uitgebreider. Om aan deze toenemende wensen tegemoet te komen, worden individuele functies met een zo dynamisch en behoeftegericht mogelijk ontwerp, steeds belangrijker. Hiervoor is moderne regeltechniek nodig.

Stijgende energiekosten en grondstofkosten
Dalende slijtage-, energie- en materiaalkosten

Stijgende grondstofprijzen, vooral van brandstof en werkapparatuur, wegen zwaar op machineoperatoren. Om deze reden is een milieuvriendelijke werking van de machine steeds belangrijker. De aandacht gaat uit naar op behoefte gerichte workflows en behoud van materiaal. Constante en stabiele aandrijvingen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vermindering van slijtage en de verlaging van energie- en materiaalkosten.

Onze oplossing: dynamische en precieze snelheidsregeling
Het HYDAC Rotary Drive Control systeem in een oogopslag

De HYDAC Rotary Drive Control maakt gebruik van hydraulische componenten om een uiterst dynamische en precieze snelheidsregeling mogelijk te maken. Onze benadering combineert de voordelen van beproefde hydraulische en elektronische systeemcomponenten met die van moderne machinebesturingen. Op deze manier zijn hydraulische machines in staat om hun volledige potentieel te bereiken. Het resultaat: een machineaandrijving die grote krachten levert en deze tegelijkertijd aanpast aan de specifieke vereisten met uiterst dynamische prestatie en precisie. Het subsysteem is compatibel met alle gangbare systemen met constante druk en systemen met lastdetectie. Tevens biedt het een gestandaardiseerd protocol voor CAN-gebaseerde communicatie met de machinebesturing en het HYDAC Machine Service Tool (MST).

De Rotary Drive Control bestaat in wezen uit de volgende componenten:

  • Hydraulische motor
  • Ventieltechniek
  • Snelheidssensor
  • Regelaar met applicatiesoftware

Uw voordeel – stand-alone subsysteem
Uw stand-alone subsysteem voor de beste resultaten

Rotary Drive Control regelt het effect van invloeden als drukschommelingen of gelijktijdige gebruikers op de werking van de machine. Als stand-alone subsysteem past de HYDAC-oplossing naadloos in de hydromechanische aandrijflijn en maakt optimale resultaten mogelijk. De RDC is daarom uitstekend geschikt voor de ontwikkeling van uw mobiele machines met gedecentraliseerde individuele functies.

Uw voordeel – automatische kalibrering
Automatische kalibrering als de sleutel tot succes

Een wezenlijk element van de Rotary Drive Control is automatische kalibrering van het systeem. Hiervoor voert de roterende aandrijving een sequentie uit terwijl het individuele gedrag van de hydro-mechanische aandrijflijn wordt gedetecteerd. De daaruit resulterende systeemkenmerken worden opgeslagen in het besturingssysteem en gebruikt om het regelgedrag te optimaliseren. Op die manier is tijdrovende coördinatie van de machinefunctie tijdens inbedrijfstelling of onderhoud niet meer nodig.

Uw voordeel – aanpaste gebruikersinterface
Alle gegevens in een oogopslag met de HYDAC gebruiksersinterface

Met het oog op functieoptimalisatie en onderhoud is het handig om alle systeemrelevante gegevens in een oogopslag beschikbaar te hebben. Met de Machine Service Tool (MST), biedt HYDAC u voor dit specifieke doel een gebruikersinterface. Met de MST kunnen parameters worden gemodificeerd en meetwaarden worden gelezen. Daarnaast kunnen storingen worden vastgesteld en systeemfuncties worden getest.

Mogelijke toepassingen
Optimaliseer uw mobiele machine in partnerschap met HYDAC

Profiteer van de uitgebreide vakkennis van de experts van HYDAC: we adviseren u over het optimale systeemontwerp door een geïntegreerde aanpak van uw mobiele machine. We maken gebruik van onze uitgebreide praktijkervaring voor uw systeemfuncties en hun optimalisatie. Het resultaat is een al beproefd subsysteem in serieproductie dat in staat is een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van machinefuncties bij uiteenlopende toepassingen:

  • Verdeling van plaataandrijvingen (gemeentelijke verdelers en kunstmestverdelers)
  • Doserende rolaandrijvingen en spindelaandrijvingen (pneumatische kunstmestverdelers, zaaiapparatuur en zaaimachines)
  • Pompaandrijvingen (veldspuitmachine, mestcontainer)
  • Transmissieaandrijving (hydraulische hulpaandrijvingen en aanvullende aandrijvingen)
  • Riemaandrijvingen en wormaandrijvingen (transportband, oogstmachine)

Profiteer van de technische expertise van ons team op het gebied van hydrauliek, software en simulatief systeemontwerp. Praat met onze experts en kom meer te weten over Rotary Drive Control. Neem nu contact met ons op.

Uw voordelen met Rotary Drive Control in een oogopslag

Stijging productiviteit

Verhoogde efficiëntie

Verhoog uw efficiëntie door snel stabiele snelheden te bereiken en profiteer van geoptimaliseerd aansluitend gedrag, zelfs bij het wijzigen van de snelheidsspecificatie.

Productassortiment

Van één enkele leverancier

Van planning, simulatie en tests tot serie-oplossingen – met HYDAC krijgt u uw systeemontwikkeling van één enkele leverancier.

Meer flexibiliteit

Rotary Drive Control is compatibel met alle gangbare hydraulische systemen en biedt uitgebreide mogelijkheden voor parametrisering.

System availability

Tijdbesparend

Of het nu door zelfkalibratie of in uw ontwikkeling is – onze voorontwikkelde systeemoplossing bespaart u kostbare tijd.

We geven u altijd graag advies!

Neem contact op met het team van experts van HYDAC en maak vandaag nog uw adviesafspraak!

Adviesafspraak maken