Optimaliseer uw machinebesturing met lastafhankelijke regelblokken van HYDAC

Hoe uw mobiele toepassingen preciezer en efficiënter kunnen werken

Allerfijnst afgestemde componenten, verpakt in een sectioneel ontwerp dat maximale flexibiliteit biedt – de lastafhankelijke kleppen van HYDAC maken een nauwkeurige, herhaalbare uitvoering van werkfuncties mogelijk. Lees meer over onze modulaire lastafhankelijke regelblokken.

Verhoog uw productiviteit met onze lastafhankelijke kleppen

Precieze bewegingen en herhaalbare uitvoering van werkfuncties: lees meer over oplossingen met HYDAC lastafhankelijke kleppen voor hoofdregelaars in onze brochure.

Brochure nu downloaden

Precisie en nauwkeurigheid Eenvoudige machinebediening met hogere productiviteit

Vooral in mobiele machines werken veel verschillende actuatoren parallel. Naast de moeilijkheid om bewegingssnelheden in te stellen, zijn er vaak ook ongewenste snelheidsvariaties. De precisie en nauwkeurigheid van het werk lijden daaronder. Met onze lastafhankelijke hoofdregelkleppen zorgen wij voor vereenvoudigde machinebediening met gelijktijdige verhoging van de productiviteit.

Flexibiliteit en modulariteit Op maat gemaakte oplossingen reduceren ontwikkelingstijden

Zo veelzijdig als mobiele machines – de diverse soorten machines en configuratiemogelijkheden leiden tot een groot aantal variaties in kleppen. Daarom ook is er een grote behoefte aan gestandaardiseerde modulaire klepsystemen die eenvoudig kunnen worden aangepast aan een breed scala van machinebehoeften. Met de lastafhankelijke regelblokken van HYDAC bieden onze experts u een op maat gemaakt platform en modulaire oplossingen, zodat u uw ontwikkelingstijd kunt verkorten.

Ruimtebesparing en energie-efficiëntie Een compact ontwerp bespaart installatieruimte en hulpbronnen

Nieuwe regelgeving verhoogt de behoefte aan energiebesparende, eenvoudige en ruimtebesparende oplossingen. Met HYDAC bereikt u een hoge vermogensdichtheid zonder dat u concessies hoeft te doen inzake energie-efficiëntie: het compacte ontwerp van onze kleppen bespaart belangrijke installatieruimte en bespaart u daarmee hulpbronnen.

Onze oplossing: HYDAC lastafhankelijke kleppen voor uw machinebesturingOntdek onze lastafhankelijke regelblokken in de HYDAC LX-3, LX-6 en LCX-6 kleppenseries

De LX-3 (nominaal debiet van 80 l/min aan de werkpoort) en de LX-6 (nominaal debiet van 160 l/min aan de werkpoort) zijn lastgecompenseerde kleppen met stroomopwaartse drukcompensatoren voor systemen met pompen met vaste of variabele verdringing. Tot tien functies kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld, zolang het maximale pompdebiet hoger is dan het gevraagde debiet. De systemen met lastafhankelijke kleppen zijn ontwikkeld met het oog op hoge precisie, fijne regeling en energie-efficiëntie. De flexibele constructie en het compacte ontwerp maakt deze kleppen geschikt voor een brede reeks van toepassingen, of het nu gaat om kranen, oogstmachines, machines met rupsbanden of andere mobiele machines.

De LCX-6 breidt ons assortiment uit met een compactere en kostenefficiëntere versie van de LX-6 klep, die gericht is op de kernfuncties van lastafhankelijke kleppen. Het eerste en laatste werkdeel combineren inlaatplaat- en eindplaatfuncties in een qua ruimte en gewicht geoptimaliseerd ontwerp. Het LCX-6 monoblok biedt een flexibele oplossing voor extra functies in mobiele machines zoals graafmachines en wielladers.

“Load-sensing” betekent precies wat men daarvan zou verwachten. En dit is precies hoe deze kleppen werken: ze detecteren de lastdruk op de actuatoren in mobiele machines. Drukcompensatoren gebruiken deze informatie en zorgen ervoor dat de gewenste stroom wordt geleverd. Op deze manier ontvangt elke actuator precies het juiste debiet dat nodig is om de werkfuncties zonder beperkingen uit te voeren. Het doel: een precieze, herhaalbare uitvoering van werkfuncties – voor maximale resultaten.

Meer informatie over de HYDAC LX-kleppenserie

Klaar voor de automatisering van mobiele machines met de Intelligent Control Unit (ICU)

Met de ICU besturingseenheid die speciaal is ontwikkeld voor lastafhankelijke kleppen, biedt HYDAC een toekomstbestendige complete oplossing voor geautomatiseerde of geëlektrificeerde mobiele machines en off-highway voertuigen. Deze combinatie zorgt voor maximale precisie, TÜV-gecertificeerde veiligheid en betrouwbaarheid, zelfs onder extreme omstandigheden, en vormt de ideale basis voor automatiserings- en assistentiesystemen.

Met behulp van efficiënte CAN-buscommunicatie maken wij uw mobiele machine klaar voor de toekomst.

Ervaar de toekomst in klepbesturing met HYDAC. Lees nu meer over het product

De voordelen voor uw machinebesturing in een oogopslag

Indrukwekkende fijnregelingPrecieze bewegingen en eenvoudige uitvoering van werkfuncties

Neem het voorbeeld van een laadkraan

Laadkranen moeten aan hoge eisen voldoen. Voor het precies plaatsen van ladingen is herhaalbare regelbaarheid van sterk variërende ladingen essentieel. Vergeleken met traditionele oplossingen is de resolutie van HYDAC-componenten bijna twee keer zo hoog, waardoor een uitstekend fijnregelingsbereik mogelijk is. Dit leidt tot zachtere cilinder- en motorbewegingen, die op hun beurt weer leiden tot veel preciezere machinebewegingen en een eenvoudigere uitvoering van werkfuncties.

Parallelle werkingWerking van meerdere machinefuncties op hetzelfde moment

Neem het voorbeeld van een laadkraan

Laten we bij het voorbeeld van de laadkraan blijven. Het ingewikkelde werk wordt door meerdere actuatoren simultaan uitgevoerd. De stromingsgeoptimaliseerde sectionele drukcompensator gebruikt de betreffende laaddruk om het debiet veilig aan te passen voor de individuele parallel werkende actuatoren. Dat kunt u duidelijk zien in het volgende voorbeeld: onafhankelijk van het feit dat actuator 2 wordt ingeschakeld, blijft het debiet bij actuator 1 met grote precisie constant op het ingestelde debiet van 1 l/min. Dit ondanks het feit dat voor actuator 2 een aanzienlijk hogere pompdruk nodig is. Dit aspect zorgt voor een aanzienlijke verhoging van productiviteit van de werkprocessen.

Meer producten met betrekking tot dit onderwerp

HYDAC software voor elektrohydraulische regelaars

Voor het aansturen van mobiele kleppen voor onze HYDAC-regelaars: EHC (ElectroHydraulic Control) is toepassingssoftware voor machines voor het aansturen van hydraulische mobiele kleppen, die proportioneel kunnen worden aangestuurd of aan/uit kunnen worden geschakeld.

Meer informatie over HYDAC EHC

HYDAC kraanbesturingssystemen voor bosbouwtoepassingen

In het bijzonder voor bosbouwkranen bieden wij een besturingsset voor intuïtieve mens-machine interactie. xCrane biedt snelle reactietijden en een soepele, op maat gemaakte regelaar voor elke bestuurder.

Brochure nu downloaden

Downloads

Wij adviseren u graag!

Neem contact op met het expertiseteam van HYDAC en maak vandaag nog uw adviesafspraak!

Adviesafspraak maken