HYDAC elektrische cilinders – serie HEZ

Onderhoudsvrij gedurende de hele levensduur: bij HYDAC vindt u de passende elektromechanische cilinder voor uw toepassing. Alles van één enkele leverancier. Ons aanbod bestrijkt alles – groot of klein! Van individuele componenten tot aangepaste techniek en complete aandrijfsystemen. Laat u nu adviseren bij de keuze van uw elektrische cilinder van HYDAC.

Op maat gemaakt voor uw toepassing: we helpen u bij het kiezen van uw elektrische cilinder

We nodigen u graag uit ons een vraag te stellen. Een expert van ons team zal binnenkort contact met u opnemen.

Neem nu contact op met onze cilinder-experts

Wij kunnen uw aandrijf-uitdaging oplossenOntdek de elektromechanische cilinders van HYDAC

Bent u op zoek naar een elektrische cilinder voor uw toepassing en een fabrikant die deze snel kan leveren?

Of wilt u hulp bij het kiezen van de juiste elektrische cilinder voor u of een cilinder die aangepast is aan uw behoeften?

Vraagt u zichzelf vaak af hoe u gebruik kunt maken van de laatste technische ontwikkelingen om uw machines en toepassingen toekomstbestendig te maken?

Als het gaat om aandrijfoplossingen voor uw machine zijn we altijd op de nieuwste stand der techniek en we delen graag onze knowhow met u. Er zijn nu veel dingen die eenvoudiger, efficiënter en gemakkelijker onderhouden kunnen worden. Ga aan de slag met HYDAC: wij helpen u om toekomstbestendige machines te creëren!

 

Onze oplossing: elektrische hefcilinders van HYDACImplementeer lineaire bewegingen eenvoudig en efficiënt

Elektrische cilinders van HYDAC zijn gedurende hun hele levensduur onderhoudsvrij en overtuigen door hun eenvoudige plug & play-inbedrijfname. Wij bieden u de oplossing voor uw uitdagingen, perfect toegesneden op uw behoeften – onze elektrische hefcilinders zijn er in een zeer breed kracht- en spanningsbereik, van 1 kN tot 500 kN, en in verschillende uitvoeringen. Op maat gemaakt voor uw toepassing.

We helpen u bij het kiezen, integreren en in bedrijf nemen van uw elektrische cilinder. Lees nu meer.

HYDAC elektrische cilinders: uw voordelen in een oogopslag

Productassortiment

Van één enkele leverancier

Vertrouw op de expertise, hoogwaardige componenten en moderne tools van HYDAC.

Op maat gemaakte oplossing

Groot of klein

Wij vinden de juiste oplossing voor u, afgestemd op uw toepassing. Bijna alle technisch haalbare krachtbereiken zijn mogelijk.

 

Uw rondom-zorgeloos-pakket

Wij staan ​​aan uw zijde – ook na de projectplanningsfase en de inbedrijfname van uw aandrijfsysteem.

Productietechniek

Behoeftegebaseerd

Van eenvoudige componenten (bijvoorbeeld alleen de lineaire eenheid) tot aangepaste techniek en complete aandrijfsystemen.

 

Conservation of resources

Milieuvriendelijk

Elektrische cilinders zijn gesloten assen. Dit betekent dat het risico op voor het milieu schadelijke lekkage is geëlimineerd.

 

Ontvang uw rondom-zorgeloos-pakket van HYDAC: naast op maat gemaakte componenten bieden we u intelligente en innovatieve software-oplossingen.

Plug & play

Onze plug & play-oplossing maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfname mogelijk.

FAQ

Wat zijn elektrische cilinders?

Omdat ze gemakkelijk te integreren zijn en geen onderhoud nodig hebben, kunnen met de elektrische cilinders van HYDAC (HEZ) eenvoudige lineaire bewegingen worden geïmplementeerd. De werking van de HEZ wordt bereikt met de volgende set-up:

Een (tandwiel)motor drijft de spindel aan via een koppeling die via kogellagers in het lagerhuis is gemonteerd. De moer met schroefdraad zet de draaiende beweging van de spindel om in een lineaire beweging, aangezien de behuizing van de moer met glijlagers is beveiligd tegen verdraaien. De zuigerstang wordt aangedreven door de koppeling met de behuizing van de moer. De draairichting van de motor zorgt zo voor uitschuiven of intrekken van de zuigerstang. De draaisnelheid en de spoed van de schroefdraad bepalen de translationele snelheid. Het binnenste van de elektrische cilinder van HYDAC wordt door een afdichtingssysteem beschermd tegen omgevingsinvloeden. Voor de montage van het aggregaat zit er bijvoorbeeld een draaibeugel op het lagerhuis en een stangkoplager op de zuigerstang.

Welke krachtbereiken kunnen worden bestreken met de elektrische cilinders van HYDAC (HEZ)?

  • HEZ-1 tot 7,5 kN
  • HEZ-2 tot 25 kN
  • HEZ-3 tot 70 kN
  • HEZ-X tot 500 kN

Waarom worden elektrische cilinders als milieuvriendelijk beschouwd?

Elektrische cilinders (HEZ) zijn 'gesloten assen'. Het risico op, voor het milieu schadelijke, lekkage is geëlimineerd. In tegenstelling tot een hydraulisch systeem wordt er geen olie uit een tank naar binnen gevoerd en naar de hydraulische cilinders geleid via allerlei soorten componenten. In een HEZ wordt er geen vloeibaar 'medium' gebruikt om kracht over te brengen. Deze functie wordt uitgevoerd door de motor, de transmissie en de spindel. De roterende beweging van de motor wordt omgezet in een lineaire beweging. Om de componenten te beschermen en de interne wrijving te verminderen is alleen smering nodig. Schade aan het milieu kan worden voorkomen door elektrische cilinders te gebruiken.

Welke gegevens zijn nodig voor de configuratie?

U kunt alle informatie hierover vinden in onze lijst met HEZ-vragen onder ‘Downloads’.

 

Is closed-loop krachtregeling mogelijk?

Ja, via de stroomwaarden en koppelwaarden van de motor. Afhankelijk van de vereisten kunnen ook externe krachtsensoren worden gebruikt voor grotere nauwkeurigheid.

Is closed-loop positie-aanpassing mogelijk?

Ja, dit kan worden gedaan via een draai-encoder (of hoekpositie-encoder) direct bij de motoras of via externe lineaire positiemeetsystemen.

Kunnen twee of meer elektrische cilinders synchroon draaien?

Ja, zowel mechanisch verbonden synchronisatie als synchronisatie door software is mogelijk.

Kan een elektrische cilinder worden gebruikt in S1 continubedrijf?

Ja, maar prestatie- en cyclusgegevens zijn nodig voor een geschikte dimensionering.

Downloads

Vind de juiste elektrische cilinder voor uw toepassing!

Maak een vrijblijvende adviesafspraak en praat met onze cilinderexperts.

Maak nu een adviesafspraak