Crossovers: vind het juiste filterelement van HYDAC
Dat gaat snel en eenvoudig met onze Betterfit-tool
Onvoldoende filtratieprestaties hebben gevolgen voor de beschikbaarheid van de hele machine. Daarom is het soms tijd voor iets nieuws: met de voordelige filterelementen van HYDAC vertrouwt u op beproefde en eersteklas kwaliteit. Onze Betterfit-tool helpt u bij de conversie van modelcodes, zodat u het juiste element voor uw behuizing van een andere fabrikant kunt vinden.
Hoogwaardige filterelementen in de maten van onze concurrenten
Aarzel niet om het juiste filterelement voor uw behuizing uit onze database te kiezen. Meer dan 70.000 elementen van 64 verschillende fabrikanten zijn al in onze database ingevoerd.
De uitdaging: het filterelement dat u gebruikt, drijft uw kosten op
Bent u niet tevreden met de prestaties van uw huidige filterelement? Frequente veranderingen van media, korte levensduur van filters en terugkerende servicebeurten staan de productiviteit en rendabiliteit van uw bedrijf in de weg.
Waarom u vandaag nog moet overstappen op filterelementen van HYDAC
Vertrouw op HYDAC – met tientallen jaren ervaring en geavanceerde techniek bieden wij sinds 1963 filterelementen aan die aan de strengste eisen voldoen. U profiteert dubbel van de voordelen van onze elementen dankzij de lange levensduur van de filters en de efficiënte filtratie. Uw element ruilen is een fluitje van een cent met onze Betterfit-tool. Voer gewoon de modelcode van uw huidige filterelement van een concurrent in en wij laten u het compatibele filterelement van HYDAC zien.
Een klant van HYDAC in de automobielsector
In het begin waren we sceptisch of het vervangen van een filterelement economisch de moeite waard zou zijn. Maar dankzij het hoge vuilopnamevermogen van de filterelementen van HYDAC werd de levensduur van de elementen bijna verdubbeld met de verbeterde reinheid van de installatie - dit betekende dat onze service-oproepen ook drastisch werden verminderd en de verandering zichzelf meer dan heeft terugverdiend.
Uw voordelen met filterelementen van HYDAC HYDAC is uw expert in filtratie. Sinds 1963.
De HYDAC Betterfit-tool: zo eenvoudig is het Vind automatisch een passend filterelement van HYDAC
Stap 1: Invoeren van de modelcode
Voer de modelcode van uw huidige filterelement in het tekstveld in om uw modelcode te converteren. Uit onze uitgebreide database wordt het juiste element voor u geselecteerd.
Stap 2: Informatieknop voor meer informatie
Direct na het klikken op "Zoeken" ontvangt u uw resultaat. Klik op de rode informatieknop als u meer wilt weten over het geselecteerde filterelement van HYDAC.