Uw innovatieve partner in testbankbouw

Systeemcomponenten voor brandstofcellen

In de toekomst zal waterstof een steeds belangrijker medium worden op veel vlakken, waaronder de testbanktechniek. Vertrouw op HYDAC als uw partner voor testbanken ontworpen voor brandstofcel- en waterstofcomponenten om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. Als jarenlange drijvende kracht achter innovatie maken we indruk met onze mediabehandeling, installatiespoeling, procesbewaking en nog veel meer.

Systeemcomponenten voor elektrolysers

In een elektrolyser wordt elektrische energie gebruikt om water te splitsen in zijn onderdelen - zuurstof en waterstof. HYDAC biedt u oplossingen voor het testen van uw elektrolyser. Wij vinden voor u de beste oplossing op maat als het gaat om het koelen en de temperatuurregeling van diverse media.

Elektrische aandrijvingen en overbrengingen

Elektromobiliteit levert een essentiële bijdrage aan decarbonisatie. Testbanktechniek verzekert de functionaliteit van deze voertuigen. Daarom richten we ons op het ondersteunen bij de bouw van uw testbanken aan het einde van de productielijn. Dankzij jarenlange expertise en wereldwijde aanwezigheid is HYDAC uw aanspreekpunt voor de mogelijke vragen rond testbanktechniek in de context van elektromobiliteit.

Brochures nu downloaden

Condition monitoring

Om de kwaliteit van de media die naar uw systeem en testmateriaal worden getransporteerd nauwkeurig te kunnen bewaken, is uitgebreide condition monitoring van cruciaal belang. Wij verzekeren deze all-inclusive service voor u met mediabewaking en -analyse volgens ISO 4406. Vertrouw op onze jarenlange expertise in testbankbouw – een gesprek met ons is de moeite waard.

Condition monitoring in testbanktechniek: onze productoplossingen

HYDAC debietsensor

Meet het gewenste volume nauwkeurig met onze elektronische debietsensor uit de EVS 3100-serie – geschikt voor viscositeiten van 1-100 cSt. Optimaliseer uw condition monitoring met techniek van HYDAC.

Meer informatie over de HYDAC EVS 3100

HYDAC Contamination Sensor CS 2000

Drukaansluitingen tot 40 bar – geen probleem voor onze stationaire sensor CS 2000. Deze sensor is speciaal ontworpen voor toepassingen in testbanken en servohydraulische systemen en meet de vervuiling in uw vloeistoffen.

Meer informatie over de HYDAC CS 2000

HYDAC Contamination Sensor Module 1000

Verstoren luchtbellen uw vloeistofanalyse? De CSM 1000 van HYDAC is het online monitoringsysteem voor het meten van vervuiling door vaste deeltjes. Lees meer over onze CSM 1000-serie – de optimale totaaloplossing met geïntegreerde luchtbelonderdrukking.

Meer informatie over de HYDAC CSM 1000

HYDAC Contamination Sensor Module 2000

Ons CSM 2000-systeem voor het detecteren van vervuiling door vaste deeltjes in uw hydraulische vloeistoffen optimaliseert duurzaam de beschikbaarheid van uw systeem. Het systeem is uitgerust met een alarmfunctie. Deze dient als betrouwbaar bewijs van de reinheid van uw testbankvloeistof.

Meer informatie over de HYDAC CSM 2000

Predictief onderhoud

Hoge beschikbaarheid van de installatie leidt niet alleen tot een hoge productiviteit, het bespaart ook tijd en kosten. Werking zonder stilstand is alleen mogelijk met permanente bewaking – digitalisering maakt dit mogelijk. Slimme sensoren analyseren de testbank 24/7, waardoor vooruit plannen mogelijk wordt op het vlak van onderhoud en het bestellen van reserveonderdelen. Wij helpen u om uw testbank zo efficiënt mogelijk te ontwerpen.

Predictief onderhoud in testbanktechniek: onze productoplossingen

HYDAC CMX-suite

Ons CMX-platform helpt u bij het digitaliseren van uw testbanken. De innovatieve hardware- en softwarekit vormt de basis voor intelligente integratie van uw systemen – of dit nu lokaal op uw server of in de cloud is.

HYDAC draagbaar meetapparaat HMG 4000

Een robuuste vormgeving en gebruiksvriendelijke bediening - dit is wat ons draagbare meetapparaat HMG 4000 onderscheidt. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen in service, onderhoud en testbanktechniek.

Meer informatie over de HYDAC HMG 4000

HYDAC p0-guard drukschakelaar EDS 3400

Met de EDS 3400 kan de voorvuldruk van de accumulator (p0) worden bewaakt en de acculaadschakeling worden geregeld. Zo ondersteunt onze drukschakelaar predictief onderhoud van uw systeem.

Meer informatie over de HYDAC p0-Guard

HYDAC drukverschilzender HPT 500

Onze kostengeoptimaliseerde HPT 500-serie is bij uitstek geschikt voor continue bewaking van de vervuilingsgraad van het filterelement in uw drukfilters. Lees meer over onze verschillende versies: IO-Link, CANopen en vele anderen.

Meer informatie over de HYDAC HPT 500

HYDACLab®Olieconditiesensor

Nauwkeurig, constant en online: de HYDACLab® 1400 is ideaal voor digitaal condition monitoring van standaard olie. Continue bewaking van uw vloeistoffen is het resultaat. HYDAC staat altijd voor u klaar om u te helpen.

Meer informatie over de HYDACLab® 1400

Flexibiliteit en modulariteit

HYDAC is uw flexibele ontwikkelingspartner voor testbankbouw en -ontwikkeling. Met onze toepassingsspecifieke simulatietools zorgen wij ervoor dat u de optimale componenten voor uw toepassing gebruikt. Hiervoor bieden we alles van losse componenten tot kant-en-klare deelsystemen. Onze toepassingen zijn altijd gebaseerd op de huidige richtlijnen op het gebied van veiligheid, milieu en energie. Laten we samenwerken om uw testbank te ontwerpen.

Flexibiliteit in testbanktechniek: onze productoplossingen

HYDAC MultiRheo-filter

De MultiRheo-filters in de MRF-serie zijn filterbehuizingen voor gebruik in open systemen die continu worden blootgesteld aan vervuiling van buitenaf. De kaarsfilterelementen zorgen voor de bescherming van componenten zoals sproeiers of werkfilters, bijvoorbeeld op testbanken.

Meer informatie over de HYDAC MultiRheo filter

HYDAC oliefiltratie

Als expert in toepassingen voor vloeistoftechniek bieden wij u efficiënte oliebehandeling zodat u de vereiste reinheid van uw vloeistoffen kunt bereiken. Vertrouw op de HYDAC modulaire filteruitvoeringen.

Meer informatie over HYDAC oliefiltratie

HYDAC platenwarmtewisselaars

Gesoldeerd of met pakkingen - HYDAC biedt u een uitgebreid assortiment platenwarmtewisselaars. Wij vinden de juiste oplossing voor uw testbank, afgestemd op uw uitdagingen.

Meer informatie over HYDAC platenwarmtewisselaars

HYDAC vloeistof-water koelsysteem

Tank, circulatiepomp, platenwarmtewisselaar en optionele temperatuurregeling: onze FWKS is een compact passief koelsysteem voor uw koelcircuits. Lees meer over de vele voordelen van onze systeemoplossing.

Meer informatie over de HYDAC FWKS

HYDAC koelaggregaat

De HYDAC RFCS is een actieve koeler die zelfstandig de temperatuur van de koelsmeerstof regelt tot aan het gewenste instelpunt. Onze plug-and-play-oplossing biedt u tal van opties voor aangepaste testbankconfiguraties.

Meer informatie over de HYDAC RFCS

HYDAC koelsystemen

Koelsystemen op maat, afgestemd op de eisen van uw testbank – HYDAC maakt het mogelijk! Profiteer van onze decennialange kennis op het gebied van temperatuurregeling.

Meer informatie over HYDAC koelsystemen

HYDAC simulaties

Van ontwikkeling en analyse tot en met inbedrijfname, HYDAC ondersteunt u bij de ontwikkeling van elektrohydraulisch bestuurde machines en toepassingsspecifieke simulatietools. In samenwerking met onze technische dienstverlener, marpitec GmbH.

Flexibiliteit in testbanktechniek: onze productoplossingen voor waterstof

HYDAC gasfiltratie

Als expert in een verscheidenheid aan toepassingen bieden wij efficiënte gasfiltratie met onze HYDAC GF-serie, zodat u de vereiste reinheid kunt bereiken. Ontdek onze expertise in waterstoftoepassingen.

Meer informatie over de HYDAC GF-serie

HYDAC platenwarmtewisselaars

De warmteoverdracht tussen twee media wordt altijd op de gewenste temperatuur gehouden door platenwarmtewisselaars. RVS en gesoldeerd met nikkel – wij hebben de juiste oplossing voor u

Meer informatie over HYDAC platenwarmtewisselaars

HYDAC druksensoren

Om bedrijfsparameters te bewaken, hebben we een reeks druksensoren ontwikkeld voor waterstoftoepassingen van 0 tot 1050 bar. Ontworpen voor de verschillende vereiste drukbereiken, bijv. 0 tot 2,5 bar of 0 tot 4 bar. Perfect bewaakte processen dankzij HYDAC. 

Meer informatie over HYDAC druksensoren

Downloads Krijg een overzicht van onze componenten en systemen voor testbanken en testsystemen.