Toepassingen voor de scheepsbouw met wereldwijde goedkeuringen

Scheepstechniek aan dek

Of het nu een cruiseschip, een koopvaardijschip, een vrachtschip of een containerschip is – de omgevingsomstandigheden op zee eisen een enorme tol van de bovenbouw van het dek en het schip. Wij ondersteunen systeemfabrikanten, scheepswerven en rederijen met robuuste oplossingen om ondanks deze hoge eisen een veilige en soepele werking te garanderen. HYDAC is uw betrouwbare aanspreekpunt voor toepassingen in de maritieme industrie:

  • Bovenbouw van het dek en het schip
  • Kranen en ander hijsmateriaal
  • Laadluiken, RoRo-uitrusting
  • Luiken
  • Lieren
  • Buitendeuren

Lees meer over scheepstechniek aan dek

Scheepstechniek benedendeks

Toepassingen benedendeks moeten aan de hoogste eisen voldoen: uiterst efficiënt, duurzaam en ruimtebesparend. HYDAC biedt u ruimtegeoptimaliseerde oplossingen met certificeringen van alle bekende classificatiebureaus. Dankzij onze wereldwijde expertise staan ​​wij altijd voor u klaar. Met onze componenten en systemen ondersteunen wij de volgende toepassingen in de scheepsbouw:

  • Richtings- en stuwkrachtregeling
  • Vinstabilisatoren
  • Trimvlakken
  • Roerpropellers en propellers met variabele spoed
  • Boegschroeven
  • Laadpompen
  • Roersystemen
  • Scheepsmotoren
  • Ballastwater
  • Afvalverbranding

Lees meer over scheepstechniek benedendeks

Scheepsmotoren

Een scheepsmotor vormt het hart van elk schip. Dit betekent dat een betrouwbare werking essentieel is. Strengere uitlaatemissienormen voor scheepsmotoren stellen bedrijven ook voor grote uitdagingen. Om gelijke tred te houden in deze industrie is een eersteklas brandstofkwaliteit nodig. Daarom ondersteunt HYDAC u met hoogwaardige filtratietechniek voor:

  • Snellopende motoren
  • Middelsnellopende motoren
  • Langzaamlopende motoren

Meer informatie over grote motoren

Decarbonisatie

Gevoelige inspuitsystemen zijn het resultaat van de voortdurende optimalisatie van scheepsmotoren en toegenomen beperkingen op milieubelastende brandstoffen in overeenstemming met de Tier III-norm. Om hun functionaliteit te garanderen, is een brandstof vereist die vrijwel vrij is van vervuilende deeltjes. Anders zal het systeem eronder lijden. Als uw lokale expert heeft HYDAC filtratieoplossingen voor elke toepassing in de scheepsbouw. Dankzij de lange levensduur van de filters en de hoge reinheidsniveaus verlagen wij uw kosten op de lange termijn.

Ontdek hoe u de CO2-uitstoot kunt verminderen

Decarbonisatie: productoplossingen voor de scheepvaart

HYDAC's ultrafijne filtratie voor dieselbrandstoffen

De nieuwe Optimicron® FuelFine met een speciale elementenopbouw is speciaal ontwikkeld voor de hoge reinheidseisen voor dieselbrandstoffen. Zo maakt HYDAC ISO-klassen onder 11/08/07 mogelijk. Voor een scheepsmotor die duurzaam draait.

HYDAC brandstoffilters HDMD/HDPD

Behoud van hulpmiddelen en stabiele prestaties: onze (duplex)filters in onze beproefde HYDAC-kwaliteit voldoen aan de hoge behandelingseisen voor moderne dieselmotoren. Als het om voorfiltratie en hoofdfiltratie gaat, bent u in goede handen dankzij betrouwbare filtersystemen met goedkeuringen voor toepassing in de scheepvaart.

Meer informatie over HYDAC dieselbrandstoffilters

HYDAC's filtratie voor brandstoffen, hydraulische olie en smeerolie

De AutoFilt® RF9 kenmerkt zich door zijn gepatenteerde terugspoeltechniek met veilige mediascheiding. De AutoFilt® RF15 reinigt zichzelf voortdurend en beschermt uw motorsmeerolie perfect – u kunt optioneel zelfs continue smeerolieconditionering toevoegen.

Meer informatie over de HYDAC AutoFilt® RF9

 

HYDAC's filtratie van gassen en alternatieve brandstoffen

Verontreinigingsdeeltjes in vloeibare en gasvormige scheepsbrandstoffen vervuilen inspuitsystemen en motoren, waardoor hun prestaties worden aangetast. Terwijl onze automatische filters ideaal zijn voor de filtratie van biobrandstoffen en ontstekingsolie, worden onze gasfilters in het bijzonder robuuste Double & Block Bleed-ontwerp gebruikt voor brandstoffen zoals methanol. Centraal hierbij staan ​​onze reinigbare Chemiron®-dieptefiltermaterialen met een bijzonder groot filteroppervlak en een absoluut retentiepercentage van 99,5%.

Meer informatie over HYDAC gasfiltratie

HYDAC automatische terugspoelfilter AutoFilt®

De scheiding van vaste stoffen uit het uitlaatgaswaswater is van bijzonder belang bij het koolstofvrij maken, omdat dit leidt tot efficiëntiewinsten tijdens het hele proces en tot bescherming van stroomafwaartse componenten. Onze automatische terugspoelfilters werken onafhankelijk – ook voor aminefiltratie bieden wij passende oplossingen.

Meer informatie over HYDAC AutoFilt®

HYDAC brandstoffiltermodules

De hoogste reinheidseisen worden gegarandeerd – met de brandstoffiltermodule van HYDAC! Ons efficiënte filtratieconcept leidt tot minder injectorslijtage, lagere kosten en een verlenging van de levensduur van uw motor.

HYDAC condition monitoring

HYDAC levert een breed scala aan componenten voor de bouw van moderne condition monitoring-systemen die als basis dienen voor predictief onderhoud. Zo dragen ze bij aan efficiënte service- en onderhoudsoplossingen, maar ook aan duurzaamheid en milieubescherming.

Robuustheid, optimalisatie van de installatieruimte en gewichtsreductie

De maritieme industrie wordt geconfronteerd met extreme omgevingsomstandigheden en beperkte ruimte. Daarom zijn robuuste oplossingen met een compact ontwerp vereist. Wij werken met u samen om uw olie- en tankvolume te verminderen met onze efficiënte HYDAC-oplossingen. Dit bespaart u op de lange termijn kosten en middelen als het gaat om operationele werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

Robuustheid, optimalisatie van de installatieruimte en gewichtsreductie: productoplossingen voor de scheepsbouw

HYDAC tankreductie-eenheden

Ontdek de voordelen van onze hoogwaardige oplossing met actieve vloeistofconditionering en bespaar op de lange termijn - dankzij lagere olievolumes en lager materiaalgebruik. Verminder uw tankvolumes met 60-80% met onze tankreductie-eenheid.

HYDAC Air-X-filtertechniek

Met onze Air-X-filtertechniek kunt u efficiënt kosten besparen dankzij lagere olievolumes, enorme gewichtsbesparingen en lager materiaalgebruik. Lees meer over de vele voordelen van onze filteroplossing.

Meer informatie over HYDAC tankoptimalisatie

HYDAC lastdetectie regelblokken LX-6

Ons proportionele stuurventiel op basis van het lastdetectieprincipe met een stroomopwaartse sectionele drukcompensator maakt indruk met zijn modulaire en compacte ontwerp. Ideaal uitgerust voor efficiënt gebruik in uw maritieme techniek.

Meer informatie over HYDAC regelblokken

HYDAC koelsystemen

Van koeling van transmissies met water of lucht tot vloeistofkoeling voor elektrische aandrijvingen: ontdek de voordelen van ons uitgebreide assortiment koelsystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen in de scheepsbouw.

Meer informatie over HYDAC koelsystemen

HYDAC smeeroliesystemen en -behandeling

Smeeroliesystemen in motoren zijn gevoelige systemen: zowel een betrouwbare oliestroom als constante oliereinheid zijn vereist. HYDAC levert u smeersystemen op maat. Smeerolieafscheiders kunnen worden vervangen door HYDAC LMDP-inlinefilters om brandstof te besparen (ROI < 6 maanden).

Meer informatie over de HYDAC LMDP

HYDAC hydraulische aggregaten

Kleine ruimtes vereisen veel creativiteit als u geen compromissen wilt sluiten met uw hydraulische aggregaten benedendeks. Wij bieden hiervoor rendabele oplossingen – en met HYDAC worden ook de installatie en het onderhoud verzorgd.

HYDAC AutoFilt®-serie.

Voor zeer efficiënt terugspoelen bij hoge vervuilingsbelasting bent u in goede handen bij onze modellen in de AutoFilt®-serie. Ontdek onze gloednieuwe AutoFilt® RF14 bijvoorbeeld – ook ideaal voor retrofitting.

Meer informatie over HYDAC AutoFilt®

Operationele veiligheid

Uw systeemveiligheid is voor ons uiterst belangrijk: om maximale veiligheid te garanderen, ontwikkelen wij onze oplossingen in overeenstemming met de klassespecificaties. Dit betekent dat wij onze componenten altijd met de bijbehorende certificaten en goedkeuringen leveren. Onze sensoren met typegoedkeuring in de belangrijkste klassen helpen ook om uw installatie betrouwbaar te bewaken. Voor een vlotte werking.

Operationele veiligheid: productoplossingen voor de scheepvaart

HYDAC regelblokken

Om efficiënt brandstof te gebruiken en een vlotte reis op zee mogelijk te maken, zijn regelblokken voor het coördineren van de trimvlakken van essentieel belang. Lees meer over ons brede productassortiment, waaronder speciale regelblokken voor speedboten en jachten.

Meer informatie over HYDAC regelblokken

Sensoren van HYDAC

HYDAC levert een uitgebreid assortiment sensoren voor uw maritieme techniek. Of het nu gaat om standaard uitvoeringen of producten met typegoedkeuring voor de verhoogde functionele veiligheid in uw condition monitoring-systemen. Neem zelf een kijkje!

Meer informatie over HYDAC sensoren

HYDAC pompen

Naast onze axiale zuigerpomp met variabel debiet PPV100S voor druktoevoer in open circuits, levert HYDAC een uitgebreid assortiment pompen geschikt voor maritieme toepassingen. Wij adviseren u graag over de beste oplossing voor u.

Meer informatie over HYDAC pompen

HYDAC cilinders

Extreme omstandigheden, lange levensduur, hoge belasting, verhoogd risico op corrosie – dat is allemaal geen probleem voor hydraulische cilinders van HYDAC. Wij leveren cilinders op maat, afgestemd op uw specifieke wensen en volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Meer informatie over HYDAC cilinders

HYDAC FAM ontwateringsinstallaties

Onze FluidAqua Mobil-serie is ontworpen om vrij water, opgelost water en gas te scheiden van hydraulische vloeistoffen en smeervloeistoffen. Hoge kosteneffectiviteit wordt gegarandeerd dankzij een hoog vuilopnamevermogen en hoge filtratie-efficiëntie.

Meer informatie over de HYDAC FluidAqua Mobil

HYDAC CA aggregaten

Het betrouwbaar openen en sluiten van waterdichte deuren en luiken is bijzonder moeilijk op zee. In deze context is ons in olie ondergedompelde compact aggregaat perfect om de hydraulische werking van uw toepassingen te ondersteunen.

Meer informatie over HYDAC aggregaten

HYDAC meerwegventielen

Bereik maximale operationele veiligheid met onze zeer efficiënte industrieventielen: onze beproefde 4WE6 en 4WEH16 meerwegventielen zijn ideaal voor gebruik in bovenbouwen op het dek en kabellieren – ook verkrijgbaar in een ATEX-uitvoering.

Meer informatie over HYDAC industrieventielen

HYDAC roersystemen

Of het nu gaat om een ​​1-, 2- of 3-blads roersysteem – voor ieder systeem bieden wij u het juiste hydraulische systeem. Zelfs dubbelwerkende roermachines behoren tot ons assortiment. Neem contact met ons op - we helpen u graag verder.

Downloads Meer informatie over onze brochures over maritieme techniek vindt u hieronder.