Uw ervaren partner voor componenten en systemen voor de pulp- en papierindustrie
Papierproductie
Hoogwaardige papierproductie vraagt om maximale beschikbaarheid van machines. We bereiken dit met efficiënte vloeistoffiltratie en -koeling in onze hydraulische, smeer- en watersystemen, terwijl u bespaart op onderhouds- en bedrijfskosten. Tegelijkertijd zetten we onze deskundigheid in om uw bedrijf vooruit te helpen met betrekking tot besparing van hulpbronnen, duurzaamheid en procesbetrouwbaarheid met innovatieve HYDAC-oplossingen.
Pulpproductie
Pulp, als hoofdbestanddeel van de papierproductie, wordt zelf verkregen met behulp van een complexe procedure - elke storing in de productiestappen kan het hele proces tot stilstand brengen. HYDAC levert een breed assortiment aan hydraulische en smeersystemen, componenten voor waterbehandeling, meetsensoren en olieservice – om de beschikbaarheid van uw installaties te verhogen en te behouden.
Duurzaamheid en behoud van hulpbronnen
Voor de productie van 1 kg papier uit hout is nog ongeveer 500 l water nodig. Duurzame benaderingen van productie die hulpbronnen sparen, zijn onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst van de papierindustrie. HYDAC levert intelligente technologieën in componenten waarmee u op betrouwbare wijze drinkwater kunt besparen en waterkringlopen effectief kunt sluiten.
Duurzaamheid in de pulp- en papierproductie: onze productoplossingen
HYDAC filtertechniek Air-X
Innovaties van HYDAC voor de filtratie van hydraulische en smeerolie in papiermachines: met het Air-X-filter kunnen tankvolumes tot 40% worden verminderd. Naast ruimte kunt u ook efficiënt CO2 besparen.
HYDAC backflush-filter AutoFilt® RF3
Het zelfreinigende automatische filter AutoFilt® RF3 met conische filterelementen zorgt voor maximale efficiëntie tijdens filtratie en de hoogst mogelijke terugspoeleffectiviteit. Profiteer van de vele voordelen van onze duurzame filtertechniek.
HYDAC AutoFilt® TwistFlow zeeffilter
Efficiënt en onderhoudsvriendelijk - ons TwistFlow zeeffilter is geschikt voor sterke schommelingen in de kwaliteit van uw onbehandeld water. De constante filtraatkwaliteit zorgt voor een continue filtratie. Ontdek onze duurzame oplossingen.
HYDAC tankoplossing OXiStop
De HYDAC OXiStop-tankoplossing resulteert doorgaans in olievolumes die een tiende van de omvang zijn en vermindert het binnendringen van vuil en het gasgehalte in de tank. Verleng de levensduur van uw olie op de lange termijn met onze innovatieve techniek.
HYDAC verstoppingsindicator VFL
Om ervoor te zorgen dat de levensduur van een element optimaal wordt benut, brengt ons Virtual Fluid Lab de resterende levensduur van uw filterelementen in beeld. Onze decennialange ervaring in filtratie maakt het mogelijk. Verlaag uw levenscycluskosten op lange termijn dankzij ons intelligente algoritme.
Energie-efficiëntie
Het minimaliseren van drukverliezen, het optimaliseren van uitschakeltijd en uitvaltijd en het efficiënt koelen van eenheden maakt het mogelijk om effectief energie te besparen in de pulp- en papierindustrie – wat zowel economisch als ecologisch loont. Energiezuinige aandrijfsystemen met geïntegreerde veiligheidsfuncties zorgen voor het vereiste veiligheidsniveau. Naast de juiste techniek beschikt HYDAC over de nodige kennis om onze toepassingen perfect aan uw wensen aan te passen.
Energie-efficiëntie in de pulp- en papierproductie: onze productoplossingen
HYDAC filterelement Optimicron® Pulp & Paper
Voor de filtratie van typische papiermachineolie heeft HYDAC de Optimicron® Pulp & Paper-serie ontwikkeld. Het wordt geïnstalleerd in smeertoepassingen in het droge gedeelte, het natte gedeelte en de kalander. Wij verlengen de levensduur – dankzij een verhoogde vuilopnamecapaciteit.
HYDAC vloeistof-water-koelsysteem
De FWKS is een compact, volledig vloeistof-water-koelsysteem voor koel- en smeercircuits. HYDAC levert een uitgebreid portfolio voor uw efficiënte koeling: van vloeistofkoelsystemen en luchtkoelers tot koeleenheden.
HYDAC zuigeraccumulatorstation
Van de component tot het systeem - ons modulair zuigeraccumulator-assortiment maakt een nauwkeurige realisatie van uw wensen en specifieke vereisten mogelijk. Samen vinden we de optimale oplossing voor uw toepassing.
HYDAC-oplossing voor frequentieregelaars
Voor zeer efficiënte frequentieregelaars biedt ons KineSys-assortiment individuele componenten en systemen om uw energie-efficiëntie te verhogen. Ontdek onze innovatieve aandrijvingen.
Procesbetrouwbaarheid
Onze HYDAC-oplossingen voor procesbetrouwbaarheid zijn gericht op het verminderen van ongeplande uitvaltijd en het op lange termijn beschermen van systeemcomponenten in de pulp- en papierproductie. Ontworpen en gerealiseerd om aan uw eisen te voldoen en in internationaal gecertificeerde kwaliteit, bieden onze branchespecifieke filtratie- en systeemoplossingen u ondersteuning - voor een veilige werking van de installatie.
Procesbetrouwbaarheid in de pulp- en papierproductie: onze productoplossingen
HYDAC hydraulische en smeerolie-eenheden
Van componenten tot het volledige gebruiksklare systeem - met een gedegen kennis van de papierindustrie werkt HYDAC met u samen om oplossingen op maat te ontwikkelen. Optimaliseer uw olietoevoersystemen.
HYDAC sensoren met IO‑Link-interface
Aansluiten bij Industrie 4.0 – onze IO-Link-sensoren maken het mogelijk. Ze dienen als digitale interface voor het actuator- en sensorniveau en hun parametrisering op afstand maakt aanpassingen mogelijk als onderdeel van de inbedrijfname of tijdens de werking van het systeem.
HYDAC oliefiltratie
Als expert in vloeistoftechniektoepassingen leveren wij onze ruimtebesparende en onderhoudsvriendelijke filterserie NF n+1, zodat u de vereiste reinheid in uw bedrijfsvloeistoffen kunt bereiken. U kunt vertrouwen op onze modulaire systemen.
Beschikbaarheid van installatie
Met de unieke all-inclusive service van HYDAC realiseert u maximale beschikbaarheid van de installatie: dankzij vakkundige contacten voor reserveonderdelen, onze betrouwbare, wereldwijde service en digitale systemen voor condition monitoring en preventief onderhoud. Met onze oplossingen effenen we de weg voor uw digitalisering. U kunt op ons rekenen!
Beschikbaarheid van de installatie in pulp- en papierproductie: onze productoplossingen
HYDAC CMX-suite
We verhogen de beschikbaarheid van uw systeem dankzij netwerk- en voorspellende bewaking. Ons CMX-platform analyseert en visualiseert uw proces- en machinegegevens. Veiligheid gegarandeerd – op uw lokale server of in de cloud.
HYDAC ontwateringsinstallatie FAM
Een lager restwatergehalte en minder vervuiling door fijnstof in uw bedrijfsvloeistoffen leidt tot een langere levensduur van uw componenten en een grotere beschikbaarheid van de machine. Lees meer over FluidAqua Mobil – onze betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van water en vuil.
HYDAC varnish-verwijderingseenheden
Onze onderhoudsvriendelijke varnish-verwijderingseenheden zijn voor de behandeling van minerale oliën verkrijgbaar als complete eenheid voor montage achteraf in bestaande systemen en voor nieuwe systemen. Verhoog uw productiviteit door efficiënt varnish te verwijderen.
HYDAC Condition Monitoring-pakket
p>Ons CMP dient om continu de vervuiling door vaste deeltjes en waterverzadiging van uw hydraulische en smeervloeistoffen te bewaken. Ontdek de voordelen van ons online Condition Monitoring-systeem – onze complete oplossing voor onderhoud met behulp van condition monitoring.