Uw aanspreekpunt voor een breed scala aan compressortypes

Turbocompressoren

Turbocompressoren zijn, net als axiale compressoren, dynamische compressoren. Ze worden meestal gebruikt in continue procedures in procestechniek. Vanwege de hoge belastingen waaraan uw machines worden blootgesteld, bieden wij efficiënte hulpsystemen voor circulatiesmering of gasafdichtingen. HYDAC is uw aanspreekpunt voor de oplossingen van de toekomst.

Zuiger- en membraancompressoren

Zuiger- en membraancompressoren behoren tot de familie van verdringercompressoren. Ze worden gebruikt om gassen te comprimeren in discontinue processen wanneer hoge compressieverhoudingen of -drukken moeten worden bereikt. Ze zullen in de toekomst belangrijker worden voor de compressie van waterstof. HYDAC kan u ondersteunen met jarenlange expertise op het gebied van smering en temperatuurregeling. We kunnen ook uw kosten op lange termijn verlagen met gestandaardiseerde systeemoplossingen.

Duurzaamheid en standaardisatie

Hernieuwbare energie wint terrein, en daarmee ook de bijbehorende technieken. HYDAC is al in staat om innovatieve smeersystemen te leveren voor een duurzame werking van uw installatie. Verminder uw bedrijfsvloeistoffen aanzienlijk met onze gestandaardiseerde en ruimtegeoptimaliseerde toepassingen.

Duurzaamheid en standaardisatie in systeemtechniek: onze productoplossingen

HYDAC gaspanelen

Afdichtingen van afdichtingsgassen zijn extreem gevoelig voor vervuiling. Om de afdichtingen van uw turbomachine zo lang mogelijk mee te laten gaan, is betrouwbare filtratie van uw afdichtingsgassen nodig. U kunt vertrouwen op de afdichtingsgasfilters en -panelen in betrouwbare HYDAC-kwaliteit - compatibel met enkelvoudige, tandem- en tandemlabyrintafdichtingen. 

 

HYDAC lagersmeersystemen

Modulair en gestandaardiseerd – HYDAC levert een uitgebreid assortiment zeer efficiënte smeersystemen. Door onze ontgassingsstrategie wordt de hoeveelheid lucht in de olie snel verlaagd, waardoor de standaard verblijftijd voor de toepassing drastisch wordt verkort. Bescherm uw portemonnee en het milieu met onze beproefde Air-X-technologie.

 

HYDAC Compacte smeereenheid 

Smeereenheden maken een efficiënte werking van procescompressoren mogelijk door smeerolie te verdelen, koelen en filteren. HYDAC heeft voor kleine systemen de perfecte oplossing: ons modulaire systeem HYLU is geschikt voor stroomsnelheden van <30 l/min. Optimaliseer de kosten en maak ontwerpen vandaag nog eenvoudiger.

 

HYDAC pomp-koeler-filteraggregaat 

Machines met krukasbehuizing hebben speciale smeersystemen nodig zonder eigen tank. HYDAC kan de optimale oplossing leveren voor zuigercompressoren, membraancompressoren en doseerpompen. Gestandaardiseerd en toch aanpasbaar – onze pomp-koel-filteraggregaten zijn zelfs geschikt voor explosieveilige ruimtes. 

Meer informatie over pomp-koel-filteraggregaat

Functionele veiligheid

De industrie stelt zeer hoge eisen aan uw procestechnologie – allemaal met het doel de beschikbaarheid te maximaliseren. Als aanspreekpunt kan HYDAC u ondersteunen bij het succesvol implementeren van betrouwbare procesworkflows en in het bijzonder bij het voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. Samen met u optimaliseren en moderniseren we uw systemen met SIL-compatibele componenten en slimme sensoren. 

Functionele veiligheid in de systeemtechniek: onze productoplossingen

HYDAC elektrohydraulisch veiligheidscontrolesysteem

Ons beproefde veiligheidscontrolesysteem EHC-S voldoet aan de strengste eisen voor de veilige werking van uw compressoren in overeenstemming met zowel IEC 61508 als IEC 61511. Profiteer van het compacte en modulaire ontwerp van onze betrouwbare schotelventieltechnologie. 

 

HYDAC elektrohydraulisch aandrijfsysteem

Procestechnologie vormt een verhoogd risicopotentieel. 
Om hieraan tegemoet te komen heeft HYDAC de EHC-A ontwikkeld: hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ondanks kleine afmetingen. Gebruik onze aandrijvingen om ventielen aan te sturen – zelfs autonoom!

 

HYDAC elektronische sensoren

In systemen die met functionele veiligheid moeten werken, is speciale meettechniek nodig. HYDAC kan toepassingscompatibele sensoren leveren voor vloeistoffen en gassen, waaronder waterstof. Lees meer over ons brede productportfolio van sensoren met SIL-certificering.

 

Balance of plant

Altijd gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van uw installatie – HYDAC is uw aanspreekpunt voor procesbewaking van uw compressoren. Dankzij ons wereldwijde dienstenaanbod kunnen wij u ondersteunen bij het onderhoud en de modernisering van uw installatie. Ook u kunt de levensduur van uw vloeistoffen verlengen dankzij onze beproefde vloeistofbehandelingssystemen in combinatie met onze gecoördineerde online monitoring.

Balance of plant in de systeemtechniek: onze productoplossingen

HYDAC varnish-verwijderingseenheden

Onze gebruiksvriendelijke VEU-modules verwijderen effectief olieverouderingsproducten van minerale olie en zorgen zo voor een langere levensduur van de vloeistof voor uw smeer- en hydraulische olie. Dit proces garandeert niet alleen meer systeemveiligheid, maar verlaagt ook uw kosten. Lees meer over onze modulaire compactaggregaten.

HYDAC ontwateringsinstallatie FAM

Vervuilt condenserende processtoom uw hydraulische oliesystemen? Zorg voor duurzame kwaliteit van uw hydraulische vloeistoffen met de HYDAC FluidAqua Mobil – onze modulaire ontwateringsinstallatie-serie met permanente vochtbewaking verhoogt zowel de levensduur als de beschikbaarheid van uw installatie.

 

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

Om ervoor te zorgen dat uw kogellagers altijd optimaal en in perfecte staat van smeermiddel worden voorzien, leveren wij al meer dan 20 jaar modules voor condition monitoring van vloeistoffen. Ontdek de

vele voordelen van het gebruik van onze beproefde productserie CSM-E voor het onderhoud van uw systeem.

 

Download