Uw partner voor expertise in allerlei soorten machines in de pers- en vormtechniek
Mechanische (servo-)persen
Mechanische (servo-)persen (padafhankelijke machines) worden onderverdeeld in nokken-, spindel-, excentrische of kniehefboom-aandrijvingen, of servopersen. De uitdagingen bij dit type pers zijn de hoge vereisten inzake veiligheid en digitalisering waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld met HYDAC persveiligheidsventielen/compacte regeleenheden, hydraulische beveiliging tegen overbelasting, de stempelkussenassen, koelstrategieën en slimme sensoren.
Hydraulische persen
Bij hydraulische persen (krachtafhankelijke vormmachines) kan de benodigde kracht van de persslag worden ingesteld door de olietoevoer naar de drukcilinder aan te passen. Het voordeel van dit type pers is de variabele nominale perskracht – de uitdaging is daarentegen dat ze vaak niet voldoende duurzaam zijn. HYDAC lost dit probleem op door bijvoorbeeld de benodigde installatieruimte te optimaliseren of de energie-efficiëntie van het aandrijfconcept te verhogen. De nieuwste ventieltechniek garandeert ook de strengste veiligheidsnormen volgens DIN EN 16092-3.
Andere vormmachines
HYDAC levert ook oplossingen voor alle andere vormmachines, bijv. afkantpersen en buisbuig-, draai-, plaatbuig-, draadbuig- en draadtrekmachines. Ook hier hebben we een breed scala aan benaderingen van optimalisatie om duurzaamheid en digitalisering te vergroten. Welke aanpak kiest u? Onze branche-experts helpen u graag vanaf het eerste idee op papier tot de implementatie en inbedrijfname bij uw klant.
Duurzaamheid en systeemconfiguratie
Persen die minder installatieruimte nodig hebben, zijn winstgevend – niet alleen vanwege de lagere transportkosten, maar ook vanuit ecologisch oogpunt. Met onze componenten, systemen en diensten bieden we concrete productoplossingen met hogere energie-efficiëntie en behoud van hulpbronnen in de pers- en vormtechniek. Neem contact met ons op voor een oplossing die perfect aansluit bij uw wensen!
Duurzame systeemconfiguratie in persen en vormmachines: HYDAC-oplossingen
HYDAC simulatietechniek
Om de efficiëntie van energie- en hulpbronnen van persen en vormmachines te verbeteren, gebruiken we optimalisatie van de installatieruimte, gewichtsvermindering, op de vraag afgestemde energievoorziening en aandrijfoplossingen die optimaal zijn geconfigureerd door numerieke simulaties: u kunt op ons rekenen!
HYDAC tankoplossing OxiStop OXS
Het OxiStop-systeem maakt gebruik van een innovatief membraan om direct contact met de omgevingslucht te voorkomen en omvat een geïntegreerde, hydraulisch aangedreven ontgassings- en ontwateringsinstallatie. Hierdoor kan het tankvolume worden afgestemd op het daadwerkelijk benodigde differentieel volume en gereduceerd worden. Met OxiStop kan het olievolume - en dus de installatieruimte - in het algemeen worden teruggebracht tot een tiende van de grootte.
HYDAC filtertechniek Air-X
Met de HYDAC filtertechniek Air-X kan de hydraulische olie in de tank aanzienlijk sneller worden ontgast dan bij conventionele hydraulische filters. Hierdoor kan het tankvolume bij de pers met meer dan 40% worden verminderd, waardoor waardevolle installatieruimte in uw pers vrijkomt die voor andere dingen kan worden gebruikt.
HYDAC KineSys elektrocilinder HEZ
Omdat deze eenvoudig te integreren is en geen onderhoud vereist, is de HYDAC KineSys elektrocilinder HEZ een beproefde oplossing geworden voor het naar behoefte leveren van energie in persen en vormmachines. De schroefoverbrenging kan worden gebruikt als hoofdaandrijving (bijv. in verbindingsmodules) of in hulpassen (bijv. als uitwerper) voor zeer nauwkeurige positionering en/of voor krachtoverbrenging. Web-based software maakt het mogelijk om workflowprogramma's en bewegingsprofielen te maken die ook online te volgen zijn.
HYDAC KineSys frequentieregelaar-oplossing
Het gebruik van een frequentieomvormer regelt het toerental van de pomp met vast slagvolume en daarmee het bewegingsverloop van de pomp. Afhankelijk van de dynamische prestaties en de nauwkeurigheid van de closed-loop-besturing kunnen servo- en asynchrone aandrijvingen worden gebruikt.
Door de geoptimaliseerde afstelling wordt het vermogensverlies tot een minimum beperkt. Dankzij de interne closed-loop regeling kunnen de druk en het debiet naar behoefte worden geleverd.
Functionele veiligheid
Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen in normen en industriële normen voor persen en vormmachines? Met HYDAC heeft u een deskundige partner aan uw zijde om uw veiligheidsconcept voor uw persen en vormmachines naar DIN EN 16092 up-to-date te brengen. Neem contact met ons op voor een beoordeling van uw veiligheidsconcept.
Functionele veiligheid voor persen en vormmachines: onze oplossingen
HYDAC persventielmanifold PSB / PSBH
De persventielmanifolds PSB/PSBH zijn geconfigureerd voor gebruik in hydraulische persen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van DIN EN ISO 16092-3. Het hydraulische besturingssysteem komt overeen met prestatieniveau PLe volgens DIN EN ISO 13849. Als extra veiligheidsgerelateerde onderdelen van het besturingssysteem worden gebruikt, kan het prestatieniveau PLe voor de hele machine worden bereikt.
HYDAC KineSys elektrocilinder HEZ
In de HYDAC elektrocilinder (HEZ) wordt de rotatie van de elektromotor van de eenheid door middel van een schroefaandrijving omgezet in een lineaire beweging. De tandwieloverbrenging en de aandrijving kunnen worden geselecteerd om verschillende positioneringskrachten, snelheden en werkcycli te produceren. De HYDAC HEZ kan een prestatieniveau e volgens DIN EN ISO 16092-2 bereiken.
HYDAC sensoren - functionele veiligheid
Ons assortiment sensoren voor persen omvat producten voor het meten van druk, temperatuur, lineaire positie, positie, niveau, stroomsnelheid en snelheid, en vervuiling en olieconditie. Het productportfolio omvat ook speciale toepassingsgebieden zoals toepassingen met verhoogde functionele veiligheid volgens EN ISO 13849. Veiligheid staat voorop – neem contact met ons op voor meer informatie.
HYDAC KineSys frequentieregelaar-oplossing DVA
De frequentieregelaar DVA in combinatie met de closed-loop regelaar HFI-CM is de perfecte symbiose van hydrauliek en elektronica. Voor de persbesturing wordt de volledige parametrering en coördinatie van het aandrijfsysteem in de frequentieomvormer uitgevoerd. Enkele van de veiligheidsfuncties worden via de aandrijving uitgevoerd, waardoor er minder bewaakte ventielen nodig zijn en ook het persventielmanifold compacter kan worden uitgevoerd.
HYDAC compacte regeleenheid KS
De HYDAC compacte regeleenheid wordt gebruikt voor de hydraulische besturing van een koppeling-remcombinatie (CBC) in mechanische persen. Het geïntegreerde HYDAC drukbegrenzingsventiel PSV zorgt voor naleving van de gewijzigde veiligheidsnorm 16092-2 en vermindert zo de benodigde ruimte en de hoeveelheid onderhoud en leidingen.
HYDAC beveiliging tegen overbelasting ULSV
De hydraulische HYDAC beveiliging tegen overbelasting ULSV wordt gebruikt voor directe machinebeveiliging voor mechanische persen door symmetrische of asymmetrische overbelasting van de perscilinder. Wij informeren u graag over onze aanvullende mogelijkheden voor monitoring.
Digitalisering, connectiviteit en transparante persen
Naast gedigitaliseerde componenten en slimme sensoren levert HYDAC nieuwe conceptideeën om uw persen transparanter te ontwerpen, realtime controle over uw operaties mogelijk te maken en uw servicetoepassingen planbaar te maken. Ook de vereiste kennis voor uw medewerkers is inbegrepen.
HYDAC producten voor digitalisering van persen en vormmachines
HYDAC p₀-guard drukschakelaar EDS 3400
Bewaking van de voorvuldruk van hydraulische accumulatoren resulteert in snellere probleemoplossing en minimale uitvalkosten.
Verstoppingsindicatie Virtual Fluid Lab VFL
Dynamische berekening van de resterende levensduur van filterelementen verhoogt de beschikbaarheid van de machine en verlaagt de daaruit voortvloeiende kosten.
HYDAC CMX-suite
De CMX-suite van HYDAC is uitgerust met hardware- en softwaresets die individuele modules bieden voor het digitaliseren van de functies, statussen en processen van de vormmachine, hetzij op lokale servers bij de klant of in de cloud. Voor meer transparantie voor uw persen en vormmachines
HYDAC draagbaar meetapparaat HMG 4000
Het draagbare meetapparaat HMG 4000 is een draagbare unit voor gegevensverwerving. Het is voornamelijk ontworpen voor het meten van meetwaarden in hydraulische systemen, zoals druk, temperatuur, stroomsnelheid en lineaire positie. Het biedt ook een zeer hoge mate van flexibiliteit voor het evalueren van andere meetwaarden.
HYDAC sensoren met IO-Link-interface
Met IO-Link heeft HYDAC een gestandaardiseerde digitale interface voor het actuator- en sensorniveau gecreëerd die een eenvoudige en goedkope verbinding met de besturingsomgeving en hogere bussystemen en netwerken mogelijk maakt. Met IO-Link kunnen instellingen worden gemaakt als onderdeel van de eerste inbedrijfname of zelfs tijdens de bediening vanaf de regelaar. Deze mogelijkheid om op afstand te parametreren, versnelt en vereenvoudigt de inbedrijfname van systemen aanzienlijk en helpt foutenbronnen te minimaliseren en de kosten te verlagen.
HYDAC slimme drukzender HPT1400
De HPT 1400 met IO-Link-interface is een digitale drukzender die speciaal is ontworpen voor seriematig gebruik in extreem kleine ruimtes. In toepassingen voor pers- en vormtechniek wordt deze gebruikt om hoogfrequente drukpieken in het drukpunt van mechanische persen te detecteren of om subsystemen en componenten in hydraulische persen te bewaken. Op deze manier kunnen u en de eigenaar meer te weten komen over de werking van uw vormmachine en zo belangrijke informatie ontvangen voor de bediening en voor de toekomstige configuratie van uw pers.