Uitgebreide expertise in de olie-, gas- en offshore-industrieWereldwijde aanwezigheid met internationale productielocaties
Of het nu upstream, midstream of downstream is - HYDAC helpt u bij het vinden van de meest effectieve oplossingen voor uw uitdagingen. Wij leveren een assortiment aan producten voor uw onshore, offshore en onderwatertoepassingen. Van het component tot het complete systeem.
Energie-efficiëntie
Baanbrekende oplossingen zijn nodig om de CO2-uitstoot in de olie- en gasindustrie te verminderen. Optimale energieopslag en -terugwinning voor uw systemen levert een belangrijke bijdrage op lange termijn aan het milieu en verlaagt tegelijkertijd uw levenscycluskosten. HYDAC ondersteunt u bij de keuze van geoptimaliseerde componenten en systemen.
Energie-efficiëntie in de olie- en gasindustrie:
Onze productoplossingen
Accumulatoren van HYDAC en QHP
Ontwikkeld voor toepassingen voor mechanische asafdichting, boven- en onderwatertoepassingen: balgaccumulatoren en zuigeraccumulatoren van HYDAC en QHP slaan uw energie betrouwbaar op. Of het nu gaat om speciale elastomeren, staalmaterialen of aansluitingen – wij passen ons aan uw toepassing aan. Maak kennis met ons assortiment in accumulatortechniek.
Hydraulische filtratie van HYDAC
Onze energiebesparende hydraulische filtratieoplossingen met geoptimaliseerde elementtechniek zijn de perfecte keuze voor efficiënt gebruik van hulpbronnen. Door hun eenvoudige bediening en hoge filtratieprestaties zijn ze het meest geschikt voor gebruik in onshore en offshore toepassingen.
Hydraulische cilinders van HYDAC
Reken op maximale veiligheid en minimaal gebruik van middelen! Onze zeer efficiënte hydraulische cilinders voor open-loop- en closed-loop-regeling voldoen dankzij hun hoge efficiëntie aan de strengste eisen. Op maat gemaakte aanpassingen zijn op elk moment mogelijk - neem nu contact met ons op.
Hydro-aggregaat van HYCOM
Verhoog de efficiëntie met onze jarenlange expertise op het gebied van hydrauliek - het hydro-aggregaat van HYCOM is ideaal voor gebruik in offshore platforms (heave-compensatie) of windturbinefunderingen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze hydro-aggregaten.
Micropompen van BIERI
Boorgereedschap voor oliewinning wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. De betrouwbare micropompen van BIERI helpen u om uw boorgereedschap optimaal te laten werken. Ontdek ons brede assortiment micropompen van BIERI.
Sensoren van HYDAC
Of het nu gaat om drukschakelaars, Delta P-drukopnemers of druksensoren in standaard of redundante uitvoering - onze gecertificeerde sensoren zijn ideaal voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Pluk de voordelen van onze duurzame en robuuste oplossingen voor uw onshore, offshore en onderwatertoepassingen.
Duurzaamheid
Een wereldwijde uitdaging die in elke industrie het hoofd moet worden geboden: duurzaamheid speelt vooral in de olie- en gasindustrie een belangrijke rol. Van filtratie en koeling tot aan efficiënte aandrijfconcepten – met onze producten spaart u duurzaam hulpbronnen. We werken met u samen om het potentieel van uw offshore, onshore of onderwatertoepassing te ontdekken. Voor een duurzame werking van systemen!
Duurzaamheid in de olie- en gasindustrie:
onze productoplossingen
Automatische backflush-filter AutoFilt® RF3 van HYDAC
Bescherm uw hogedrukpompen en membraansystemen - onze RF3 is zeer succesvol gebleken voor grove filtratie van injectiewater. Optimale filtratie leidt tot minder slijtage aan nageschakelde machines en systemen. Beproefde kwaliteit met de automatische backflush-filters van HYDAC.
Meer informatie over AutoFilt® van HYDAC
Proces-leidingfilter PLF1 van HYDAC
Compact, duurzaam, gebruiksvriendelijk - ons proces-leidingfilter wordt individueel op uw toepassing afgestemd. Hierdoor kan het een uitstekende scheidingsgraad bereiken, evenals een lage ecologische voetafdruk. Bij uitstek geschikt voor fijne filtratie in oppervlaktewater-waterinjectiesystemen.
Koeltechniek van HYDAC
Op maat gemaakt thermisch beheer kan het verbruik van hulpbronnen in onshore- en offshore-toepassingen verminderen. Met HYDAC aan uw zijde kunt u de koeling van uw hybridesysteem en batterijsysteem optimaliseren. Ontdek ons brede assortiment aan koeloplossingen en oplossingen voor temperatuurregeling.
KineSys frequentieregelaars van HYDAC
Meer efficiëntie en minder complexiteit dankzij een op behoeften gebaseerd ontwerp. Of het nu gaat om het koelen van omvormers of het leveren van lagers voor aandrijvingen en motoren met smeerolie - onze aandrijftechnologie voorziet u van energie op aanvraag.
Onderwaterkogelventiel van HYDAC
Ons compacte onderwaterventiel met een zwevende kogel en bidirectionele zitting is bij uitstek geschikt voor gebruik in tijdelijke toepassingen. Enkel- of dubbelzijdige ROV-bediening met lage koppelvereisten is mogelijk. Optimaal ontwerp voor elektrische regeling met een laag koppel en geproduceerd in NORSOK M630/ ASTM-materiaal. Onze onderwaterkogelventielen zijn gecertificeerd volgens DNV-GL in overeenstemming met ISO 10423 – prestatie-eis 1 (PR1).
Smeeroliesystemen van HYDAC
Gestandaardiseerd, modulair en variabele groottes: de smeeroliesystemen van HYDAC met gepatenteerde ontgassingstechniek kunnen aan elke uitdaging worden aangepast. Neem nu contact op met onze experts om duurzame manieren te vinden om kosten te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen!
Beschikbaarheid van installatie
Wilt u weten hoe u uw bedrijfsresultaat kunt optimaliseren? Met onze jarenlange expertise kunnen wij u de weg wijzen. Of het nu gaat om filters, slimme software of laboratoriumdiensten - HYDAC kan een breed assortiment aan producten aanbieden voor uw upstream-, midstream- en downstream-toepassingen. We verbeteren de productiviteit van uw systeem met gecoördineerde onderhoudstijden.
Beschikbaarheid van de installatie in de olie- en gasindustrie:
onze productoplossingen
Vacuümontwateringsinstallatie FAM Ex van HYDAC
Veilig werken in gasexplosiezones 1 en 2: de Ex-versie van de FluidAqua Mobil van HYDAC garandeert een veilige ontwatering, ontgassing en filtratie van uw hydraulische vloeistoffen en smeervloeistoffen. Met onze selectie van groottes en uitvoeringen vindt u het aggregaat dat perfect geschikt is voor uw toepassing.
CMX-suite van HYDAC
De hard- en software die uw digitale transformatie een boost geeft: onze CMX-suite is een tool die sensorgegevens verzamelt, structureert en visualiseert. De gegevens worden rechtstreeks in de cloud of op uw lokale server geleverd om monitoring van de systeemconditie mogelijk te maken.
Condition Monitoring-pakket van HYDAC voor potentieel explosieve omgevingen
Met het online meetsysteem kunt u de vervuiling door vaste deeltjes en de toestand van vloeistoffen in potentieel explosieve omgevingen (zones 1 en 2) bewaken.
Moderne onderhoudsstrategieën zijn eenvoudig te implementeren dankzij de geïntegreerde datalogger en de CSI-C-11-netwerkinterface van HYDAC.
OffLine filter OLF 15-60 Ex van HYDAC
De offline filters van HYDAC in de serie OLF 15/30/45/60 ATEX werken in potentieel explosieve omgevingen als robuuste offline filters voor stationaire toepassingen in hydraulische systemen en smeersystemen met grote olievolumes. Lees nu meer!
Filterelementen Stat-Free® / Stat-X® van HYDAC
Bescherm uw filters tegen vonken en explosies! Onze hoogwaardige filterelementtechniek voorkomt elektrostatische ontlading en zorgt voor een veilige werking. De levensduur van olie- en filterelementen kan ook worden verlengd terwijl het aantal olieverversingen wordt verminderd.
Fluid Care Center van HYDAC
Heeft u professionele vloeistofanalyse nodig? Onze specialisten staan klaar om u te helpen. In ons Fluid Care Center voeren we deskundige tests uit op uw monsters en stellen we oplossingen voor om de gezondheid van het systeem te herstellen. Samen met u optimaliseren wij de conditie van uw hydraulische vloeistoffen.