Ontwikkeling, componenten, systemen en service voor alle windturbinesExpertise in windenergie uit één hand
Van generatoren en tandwielkasten tot stroomkabels: met onze jarenlange expertise in de sector windenergie bieden wij innovatieve oplossingen voor alle uitdagingen met betrekking tot uw windturbine. En dat geldt niet alleen voor componenten en systemen. Ook in de voorontwikkelingsfase kunnen wij u van hulp zijn. Met betrouwbare servicediensten, ook na de ingebruikname.
Video: een overzicht van ons productenassortiment
Ontwikkelingspartnerschap
Samen mooie dingen bereiken! HYDAC is al meer dan 25 jaar een betrouwbare en innovatieve partner in de windenergie-branche. Wereldwijd vertegenwoordigd, en toch lokale ondersteuning ter plaatse – wij werken met u samen om uw specifieke uitdaging aan te gaan en ontwikkelen uw op maat gemaakte oplossing, van component tot systeem. Samen kunnen we de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw windturbine verhogen – neem nu contact met ons op!
Een ontwikkelingspartnerschap voor windturbines: onze productoplossingen
Gecombineerde systemen van HYDAC
Het beste van alle werelden, gecombineerd met onze expertise van onze eigen componenten: met onze ervaring zijn we in staat om diverse componenten efficiënt met elkaar te combineren en de individuele modules optimaal te positioneren. Of het nu gaat om het combineren van componenten voor het koelcircuit van een generator, omvormer of tandwielkast, om een ruimtebesparende oplossing voor tandwielkastsmering, om waterkoeling of om hydraulische aggregaten voor rem en pitch.
HYDAC generatorkoeling
- Lucht-luchtkoelsystemen voor generatoren van windturbines
- Projectspecifiek ontwerp in het multi-megawattbereik
- Offshore-toepassing: afscheiding van zoute lucht uit koelluchtcircuits van generatoren
- Speciale coating ter bescherming tegen corrosie
- Gemakkelijk onderhoud
- Lucht-luchtkoeling is de meest betrouwbare en duurzame methode voor offshore windturbines
HYDAC koude platen
Koude platen worden overal gebruikt waar elektronische componenten met een hoog vermogen werken en efficiënt moeten worden gekoeld, bijv. voor het koelen van IGBT's in omvormers of keramische remweerstanden tijdens het uitschakelen van windturbines. Met onze expertise in vloeistofkoeling kunnen wij de invloed van daadwerkelijke klantspecifieke installatiesituaties op de koelprestaties onderzoeken, zodat de koude plaat dienovereenkomstig kan worden geoptimaliseerd.
HYDAC geïntegreerde filterblokoplossing + MCS
Met meer dan 25 jaar ervaring in windenergie ontwikkelt HYDAC modulaire filteroplossingen met geïntegreerde componenten zoals kleppen, bypasses en optionele sensoren. Bespaar duurzaam op leidingwerk met onze geïntegreerde filterblokoplossing.
Systeembeschikbaarheid
Thermische belasting en vervuiling eisen op lange termijn hun tol van componenten en systemen in de windenergie-branche. Wij gebruiken onze ervaring om u oplossingen te bieden die de beschikbaarheid en levensduur van uw windturbines verhogen – met intelligente sensoren voor het bewaken en analyseren van uw gegevens. Zo kunnen slijtageprocessen in bijvoorbeeld tandwielkasten en lagersmeersystemen in een vroeg stadium worden herkend en kan ernstige gevolgschade worden voorkomen.
Beschikbaarheid van installaties in windturbines: onze productoplossingen
HYDAC oliesysteem met koeler en NF-filter
Vertrouw op onze jarenlange ervaring om de koeling en smering van uw tandwielkast te optimaliseren. Naast ons modulaire systeem bieden wij ook maatwerk aan. Wij werken met u samen om de optimale oplossing voor uw wensen te ontwikkelen.
HYDAC water-glycolcircuit
Vooral windturbines vragen om deskundige koeling van omvormers en generatoren. Vertrouw op onze ervaring in koeling en onze wereldwijde expertise. Onze onderhoudsarme systemen zijn uw optimale partner voor de temperatuurregeling van uw vloeistofgekoelde systemen.
HYDAC hydraulisch aggregaat HPU
Werk samen met onze technici om hydraulische aggregaten voor uw behoeften te ontwikkelen, zoals rem-, pitch- en andere toepassingen. Als experts in windenergie begrijpen we de uitdagingen in uw branche. Tegelijkertijd kunnen we ook uitgebreide expertise bieden in hydraulische toepassingen.
HYDAC zuigeraccumulatoren
Ontdek de voordelen van ons brede assortiment zuigeraccumulatoren met lage gasverliezen. Onze stabiele systemen vereisen minder onderhoud nodig en hebben een langere levensduur, waardoor de kosten efficiënt worden verlaagd. Lees nu meer!
HYDAC Metallic Contamination Sensor
De HYDAC Metallic Contamination Sensor meet de vervuiling door vaste metaaldeeltjes in smeervloeistoffen. Herken schade aan uw tandwielkast vroegtijdig en vermijd kostbare systeemstoringen – ook geschikt voor retrofitting.
HYDAC filterelement BN4HX
Het tweetrapselement van HYDAC zorgt ervoor dat alleen gefilterde olie in het smeersysteem van uw windturbine terecht kan komen, zelfs als de bypassklep geopend is – dankzij het geïntegreerde beschermingsfilter. Verhoog de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw windturbine met ons BN4HX premium element.
CO1 compacte aggregaten
Onze compacte elektrohydraulische voedingseenheden voor driefasige voedingen zijn ideaal voor energiezuinig intermitterend en kortstondig bedrijf. Ze zijn perfect voor stationaire toepassingen zoals rem- en vergrendelfuncties in windturbines. Omdat ze flexibel kunnen worden uitgerust met cartridgekleppen en kunnen worden uitgebreid met regelblokken of functiemodules, bieden ze een hoge mate van flexibiliteit.
HYDAC montageoplossingen
- HY-ROFLEX – voor een veilige en permanente bevestiging van grote kabels. Eenvoudige installatie en uitwisselbaarheid van maximaal 60 kabels met een innovatief systeem om de kabelisolatie te beschermen.
- HY-ROS – het HY-ROS-assortiment van HYDAC biedt geschikte oplossingen voor de montage van tanks en componenten van diverse vormen en materialen, samen met leidingen, slangen, kabels, sensoren, schakelaars en/of andere onderdelen.
Duurzaamheid
Verminderen, hergebruiken, recyclen – bespaar tot 30% energie en kosten op duurzame wijze met HYDAC. Verleng de levensduur van uw vloeistoffen en verminder uw onderhoudsbezoeken met onze innovatieve oplossingen. HYDAC helpt u om uw uw hulpmiddelen zo goed mogelijk in te zetten en de componenten en systemen van uw windturbine voor te bereiden.
Duurzaamheid bij windturbines: onze productoplossingen
HYDAC vloeistof- en olieconditiesensoren
Met online bewaking van de olieconditie kunnen veel parameters worden gemeten: vervuiling door vaste deeltjes, slijtagedeeltjes, water, temperatuur, diëlektrische constante en elektrische geleidbaarheid. Optimaliseer uw onderhoudsprocessen voor windturbines duurzaam met vloeistofsensoren of bedrijfsklare monitoringoplossingen.
NF Extension Kit voor HYDAC tandwieloliefilters
De NF1310 (links) wordt de NF2210 (rechts): vergroot de filtergrootte van de serie filters die in uw systeem zijn gemonteerd. Met onze NF Extension Kit – bestaande uit een filterbuis, nieuwe afdichtingen en een groter filterelement – kunt u filterwissels, onderhoudstijden en filterkosten duurzaam verminderen. Profiteer nu van de voordelen van een langere levensduur!
HYDAC GBX+ koeler
Efficiënter, minder afval en duurzamer - bespaar op zowel CapEx- als OpEx-uitgaven met onze geoptimaliseerde tandwieloliekoeler! Met zijn lagere gewicht, lagere olievolume en minimale energieverbruik levert onze GBX+ koeler een belangrijke bijdrage aan de optimale systeemwerking.
HYDAC hoofdlagersmering
HYDAC helpt u om uw hoofdlagers efficiënt te smeren. Met continue reiniging van het smeermiddel kan een langere levensduur worden bereikt in vergelijking met vetsmeringen. Werk met ons samen om de optimale oplossing voor u te vinden!
Kleppen met digitale elektronica
HYDAC kleppen met digitale elektronica en geïntegreerde sensoren verhogen de efficiëntie van uw windturbine. De intelligente componenten zijn niet alleen eenvoudig in bedrijf te stellen en te onderhouden met behulp van HYDAC’s eigen software, maar bewaken nu ook hun status en melden eventuele storingen en onderhoudsvereisten in een vroeg stadium, terwijl ze de energiebalans regelen. Dit bespaart niet alleen tijd. Het bespaart ook kosten.
Service, reserveonderdelenbeheer en testbanktechniek
Als betrouwbare servicepartner met onze eigen wereldwijde aanwezigheid kunnen wij u helpen uw windturbine te onderhouden met reserveonderdelen en werken we met u samen om de mogelijkheden voor upgrades met eersteklas componenten te onderzoeken.
Neemt u maar een kijkje in ons productassortiment: als leverancier van een volledig assortiment ondersteunt HYDAC u met filterelementen van hoge kwaliteit en gespecialiseerde servicetools – met gegarandeerde topkwaliteit en een lange levensduur. Verlaag de frequentie van onderhoudsbezoeken en de kosten voor uw windturbine!
Service, reserveonderdelenbeheer en testbanktechniek voor windturbines: onze productoplossingen
HYDAC condition monitoring
U wilt de staat van de olie controleren na onderhoudswerkzaamheden, na het vervangen van belangrijke componenten of na de inbedrijfname van uw installatie? Onze gespecialiseerde servicetools bepalen en documenteren de oliereinheid op betrouwbare wijze - ideaal voor gebruik in windturbines.
Filterelementen van HYDAC
Vertrouw op onze eersteklas filterelementen met beproefde elementtechnologie en kwaliteitsbescherming voor een betrouwbare werking van uw windturbine. Er staat u een uitgebreid productassortiment ter beschikking, zoals Trimicron voor bypass-stroming. Ontdek onze Betterfit-filterelementen voor behuizingen van verschillende fabrikanten.
HYDAC vul- en testunits voor accumulatoren
Om de veiligheid en betrouwbaarheid van uw windturbine te garanderen, kunt u uw blaas-, zuiger- en membraanaccumulatoren zelf testen en navullen met behulp van de FPU. Neem contact met ons op voor andere servicetools zoals vulpompen voor water-glycolsystemen.
Meer informatie over vul- en testunits voor hydraulische accumulatoren
HYDAC vloeistofconditiesystemen
Of het nu voor permanente installatie in uw systeem is of voor gebruik als compacte service-unit: HYDAC biedt u een breed scala aan vloeistofconditioneringsproducten voor het scheiden van vaste verontreiniging en water. Ontdek de voordelen van het uitrusten van vloeistofconditioneringsunits met slimme meettechnologie.
HYDAC testbanktechniek
Of het nu gaat om advies, veldapparatuur of complete testbanken – HYDAC is uw aanspreekpunt voor testbanktechniek in de windenergie-branche. Met onze uitgebreide expertise helpen wij u uw componenten en systemen veilig te gebruiken.
Emissievrije waterstofproductie met windenergie
Wij geloven dat de perfecte symbiose van windenergie en waterstof vorm zal geven aan een duurzame energietransitie. Moderne elektrolyseprocessen kunnen worden gebruikt om overtollige windenergie om te zetten in groene waterstof en deze op te slaan voor flexibel gebruik. HYDAC staat u terzijde als betrouwbare expert in alternatieve energiebronnen.