Uitgebreide knowhow in waterkrachttechnologie

Hydraulische staalconstructies

In hydraulische staalconstructies zijn duurzame en hoogwaardige hydraulische systemen vereist voor de poorten, stuwen en inlaatpoorten. Met standaardcomponenten leveren wij u deze kostengeoptimaliseerd in de beproefde HYDAC-kwaliteit. Als een van de weinige aanbieders wereldwijd bieden wij u naast cilinders volgens DIN ISO 19704 ook grote cilinders met een slag tot 20 m aan. Profiteer van ons uitgebreide assortiment. 

Afsluitvoorzieningen

Afsluitvoorzieningen realiseren een veilig bedrijf in uw waterkrachtcentrale. Mechanisch-hydraulische besturingen regelen de hoge druk van de enorme watermassa's en zorgen voor korte, veilige afsluittijden. HYDAC kan u met zeer functionele cilinders ondersteunen volgens AD2000 en DIN ISO 19704. Onze jarenlange ervaring in hydrauliek, procesfiltratie en accumulatortechnologie maken van ons uw perfecte partner.

Waterturbine

Of het nu gaat om een Kaplan-, Francis-, Pelton- of pompturbine: HYDAC produceert systeemoplossingen op maat met gestandaardiseerde componenten voor uw waterturbines. Naast hydraulische turbineregelaars, die essentieel zijn voor het besturen van de instelapparaten van een turbine, leveren we indrukwekkend efficiënte accumulatoroplossingen en expertise op het gebied van proceswaterfiltratie (bijv. asafdichtingen). Dankzij onze internationale service staan we klaar om u van advies te voorzien waar u ook gevestigd bent.

Generator

De energie-omvormer in de waterkrachtcentrale: de generator, aangedreven door turbines, gebruikt de kinetische energie van het water en zet deze om in elektrische energie. De goede werking ervan moet te allen tijde worden gegarandeerd. Een optimale olietoevoer voor smering en koeling levert een belangrijke bijdrage aan een veilige werking van de installatie. HYDAC geeft uitgebreid advies over oplossingen voor hef-, rem- en koelsystemen en smeeroliesystemen.

Balance of plant

De hulpfuncties hebben een grote impact op de productiviteit van uw waterkrachtcentrale. Niet alleen de bewaking van de belangrijkste parameters via condition monitoring speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de uitgebreide observatie, behandeling en filtratie van bedrijfsvloeistoffen. Heb vertrouwen in onze expertise als specialist in hydrauliek en vloeistofkracht – sinds 1963.

Duurzaamheid

Duurzaam kosten besparen, ondanks constant stijgende energie- en grondstofkosten - HYDAC maakt dit mogelijk dankzij gestandaardiseerde voor de installatieruimte geoptimaliseerde componenten en systemen. We gebruiken geoptimaliseerde filter- en aandrijfsystemen om u te helpen hulpbronnen op een efficiënte manier te behouden. Reduceer uw CO2-uitstoot en de kosten voor uw waterkrachtcentrale op lange termijn.

Duurzaamheid in waterkrachtcentrales: onze productoplossingen

KineSys frequentieregelaar-oplossing van HYDAC

Energieverbruik, geluidsemissies, tankinhoud en onderhoudsintervallen van uw waterkrachtcentrale verminderen? Hoe is dit mogelijk? Het hydraulische systeem met variabele snelheid maakt de weg vrij voor een zuinig bedrijf van de centrale. Met elektromechanische cilinders hoeft u geen olie meer te gebruiken als bedrijfsvloeistof, waardoor u minder kans hebt op vervuiling.

Meer informatie over de HYDAC DVA

HYDAC Air-X-filtertechniek

Bespaar installatieruimte met geoptimaliseerde ontgassing van uw smeersystemen – dankzij de innovatieve Air-X-technologie van HYDAC. Verminder uw tankinhoud tot 40 % en optimaliseer duurzaam het gebruik van hulpbronnen van uw waterkrachtcentrale.

Meer informatie over HYDAC Air-X

HYDAC ontwateringsinstallatie FAM

Onze FAM-serie ontwatert, ontgast en filtert uw hydraulische en smeervloeistoffen. Efficiënt onderhoud betekent dat u profiteert van langere olieverversingsintervallen, lagere levenscycluskosten, grotere betrouwbaarheid en hogere betrouwbaarheid van de installatie.

Meer informatie over de FAM van HYDAC

HYDAC harsverwijderingseenheid

Wordt uw centrale geblokkeerd door vaste of gelachtige afzettingen? Dan zijn olieafbraakproducten, ook wel vernis genoemd, uw probleem. Onze servicevriendelijke vernisverwijderingseenheden zijn hier de oplossing, omdat ze vernis betrouwbaar kunnen verwijderen uit uw minerale oliën.

Meer informatie over de HYDAC VEU
 

Systeembeschikbaarheid

De trend naar digitalisering is overal en lijkt niet te stoppen, zelfs niet in waterkracht. HYDAC kan u op uw reis ondersteunen met slimme sensoren en innovatieve bewakingsapparatuur voor uw systemen en installaties. Met condition monitoring in combinatie met predictief onderhoud verkorten we uw service- en onderhoudsintervallen. Samen kunnen we de productiviteit van uw grote of kleine waterkrachtcentrale verhogen.

Beschikbaarheid van installaties in waterkrachtcentrales: onze productoplossingen

HYDAC contaminatie-sensor-module

Om de beschikbaarheid van uw systeem te verhogen, gebruikt u onze indrukwekkende compacte en voordelige module voor online conditiebewaking. Vertrouw op onze beproefde technologie voor het meten van vervuiling door vaste deeltjes en waterverzadiging in de hydraulische oliesystemen in uw waterkrachttechnologie.

Meer informatie over de HYDAC CSM-E

HYDAC Metallic Contamination Sensor

De HYDAC MCS meet continu de deeltjesvervuiling in uw vloeistoffen. De sensor detecteert kritieke machinetoestanden in een vroeg stadium, zodat u het onderhoud dienovereenkomstig kunt plannen. De MCS kan optioneel worden omgeschakeld tussen ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 en ISO 4406:1987 / NAS 1638.

Meer informatie over de HYDAC MCS

HYDAC IO-Link-sensoren

Met Industrie 4.0 in gedachten hebben we IO-Link en slimme sensoren aan ons assortiment toegevoegd, die veel meer kunnen dan alleen meten. Profiteer van waardevolle gedetailleerde informatie zoals de overbelastingssituatie, proceswaardestatistieken, temperatuurprofielen en bedrijfsuren. Voor betrouwbare condition monitoring van uw waterkrachtcentrales.
 

Meer informatie over HYDAC sensoren met een IO-Link-interface

HYDAC p₀-guard drukschakelaar

Onze betrouwbare p0‑guard bewaakt de voorvuldruk van uw hydraulische accumulatoren. Dit kan de veiligheid van uw waterkrachtcentrales vergroten en zorgt ervoor dat gaslekken sneller worden ontdekt. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook kosten. Minimaliseer uw faalkosten met de HYDAC p0-guard.

Meer informatie over de HYDAC p0-guard

Functionele veiligheid

Waterkrachtcentrales zijn klimaatvriendelijk, kosteneffectief en vooral: betrouwbaar. Jarenlang betrouwbaar bedrijf van de installatie bevestigt dit. Met HYDAC heeft u zekerheid: betrouwbare componenten en monitoringsystemen die zijn ontwikkeld voor de specifieke eisen van uw land en die al jaren met succes worden gebruikt in echte toepassingen. Samen zorgen wij voor de functionele veiligheid van uw waterkrachttechnologie.

Lees meer over functionele veiligheid

Functionele veiligheid in de waterkrachtcentrales: onze productoplossingen

HYDAC proportioneel 4/3-wegventiel

De ventielen van de HYDAC C4WERE 6-serie zijn direct gestuurde, elektrisch werkende wegventielen. Altijd veilig met de storingsveilige functie van onze magneetgestuurde regelventielen. We bieden u ook voorgestuurde ventielen voor grotere stroomsnelheden.

Meer informatie over HYDAC industrieventielen

HYDAC 4/3 regelventielen met ESD sandwichplaat

Onze pilotgestuurde, elektrisch aangedreven richtventielen zijn ontworpen voor grote debieten in waterkrachtcentrales. Een sandwichplaat die elektrisch of hydraulisch kan worden bediend, is optioneel verkrijgbaar - inclusief ESD-functie. Kies tussen versies met of zonder schakelaarpositiebewaking.

Meer informatie over HYDAC industrieventielen

HYDAC wegventielen met schakelstandbewaking

Of het nu gaat om een ​​zuigerplunjerventiel of schotelventiel: onze magneetgestuurde en direct werkende WSER verwerken de signalen van uw veiligheidscontrolesysteem betrouwbaar. Lees meer over onze WSER-ventielen met hun lekvrije ontwerp en geïntegreerde bewakingssensor.

Meer informatie over HYDAC WSER

Sensoren van HYDAC

Voor gebruik in veiligheidskritische toepassingen leveren we - aanvullend op ons standaardassortiment - sensoren tot SIL 3 (IEC 61508) en PL d (ISO 13849). Ze hebben twee kanalen (cat. 3) en bevatten een optionele zelfdiagnosefunctie (cat. 2). 

Meer informatie over HYDAC sensoren

HYDAC laser lineair positiemeetsysteem

Ons meetsysteem dient voor de visuele bewaking van de zuigerpositie en vervult daarmee een belangrijke veiligheidstaak in uw waterkrachtcentrale. Ontdek de voordelen van ons contactloze en lekvrije systeem.

Systeemoplossingen voor kleine waterkrachtcentrales

Kleine waterkrachtcentrales zorgen voor een stabiele lokale stroomvoorziening. Naast hun hoge mate van efficiëntie, maakt hun snelle realisatie deze centrales bijzonder aantrekkelijk. Dankzij onze diepgaande kennis van de industrie kunnen we constant innovatieve en modulaire systeemoplossingen ontwikkelen en optimaliseren voor uw kleine energiecentrale. Vertrouw op onze beproefde technologie op het gebied van turbinebesturing, -smering, filtratie en nog veel meer.

Kleine waterkrachtcentrales: onze systeemoplossingen

HYDAC Hydrobox-regelsysteem

De modulaire en hydraulische regelaar is speciaal verbeterd voor waterkrachttechnologie en is gebaseerd op het beproefde HYBOX-basissysteem. Hij moet het hydraulisch aggregaat volledig modulariseren. Configureer de HYDAC hydrobox naar uw individuele behoeften. 
 

HYDAC water-glycol-circuits

HYDAC WGK-toepassingen zijn ontwikkeld voor gebruik in gesloten koelcircuits - met als doel vloeistofgekoelde centrales betrouwbaar te laten werken. Integreer onze beproefde WGK voor een constante koelvloeistoftemperatuur in uw kleine waterkrachtcentrale.

HYDAC automatisch filter AutoFilt® ATF

Wanneer u onze automatische filters uit de HYDAC AutoFilt®-serie gebruikt, profiteren zowel u als het milieu – dankzij een langere levensduur en een lager energieverbruik. Lees meer over onze combinatie van cycloon en filterelement.

Meer informatie over de ATF van HYDAC

HYDAC compacte smeereenheid HYLU

Een scheur in de smeerfilm kan bij een kleine waterkrachtcentrale tot grote schade leiden. De smeereenheid van HYDAC is de oplossing voor het optimaliseren van uw smeersystemen dankzij het compacte en modulaire ontwerp.

Systeemoplossingen voor grote waterkrachtcentrales

Als het aankomt op het afdekken van basislast en pieklast in energieopwekking en het efficiënt opslaan van energie, zijn grote energiecentrales de perfecte partner in de overgang naar schone energie dankzij hun hoge conversie-efficiëntie. U kunt onverwachte systeemstoringen in uw centrales vermijden dankzij onze expertise in besturing van gesloten circuits, smering, filtratie en behandeling van uw bedrijfsvloeistoffen. HYDAC kan u ondersteunen bij het optimaliseren van uw grote waterkrachtcentrales met wereldwijde service.

Grote waterkrachtcentrales: onze systeemoplossingen

HYDAC zuigeraccumulatorstations

Van het component tot het systeem - ons modulaire zuigeraccumulator-assortiment met innovatieve bewakingsmogelijkheden maakt een nauwkeurige implementatie van uw specifieke vereisten mogelijk. Samen vinden we de optimale oplossing voor uw toepassing.

Meer informatie over HYDAC zuigeraccumulatoren

HYDAC turbineregelaars

Dankzij onze jarenlange expertise zijn wij in staat hoogwaardige hydraulische turbineregelaars te ontwerpen die perfect zijn afgestemd op uw individuele uitdagingen. Neem contact met ons op voor een oplossing die perfect aansluit bij uw wensen!

HYDAC proceswaterfiltratie

Samen met u kunnen wij de proceswaterfiltratie voor koelwater en de asafdichtingen in uw grote waterkrachtcentrale optimaliseren. HYDAC kan een uitgebreid assortiment filterskids leveren. Maak kennis met onze systemen en componenten.

Meer informatie over HYDAC proceswaterfiltratie

HYDAC lagersmeersysteem

HYDAC kan een uitgebreid assortiment hoogrendabele smeersystemen leveren die perfect zijn afgestemd op uw specifieke uitdagingen. Door onze ontgassingsstrategie wordt de hoeveelheid lucht in de olie snel verlaagd, waardoor de standaard verblijftijd voor de toepassing drastisch wordt verkort. Neem contact met ons op voor een oplossing die perfect aansluit bij uw wensen!
 

HYDAC generator hulpinstallatie

HYDAC is al vele jaren actief op het gebied van waterkrachttechnologie. Voortbouwend op deze ervaring ontwerpen we hulpsystemen voor generatoren van hoge kwaliteit, zoals koelsystemen, smeeroliesystemen en hogedrukcentrales. We stellen alles in het werk om uw systeem zo te configureren dat het ter plaatse perfect aan uw eisen voldoet. 
 

HYDAC olienevelafscheider STENO

HYDAC heeft zich al tientallen jaren bewezen als expert in vloeistof- en filtratietechniek. Op basis hiervan hebben we onze olienevelafscheider ontwikkeld die onze efficiënte Optimicron® Drain-filterelementtechniek als kern heeft.

HYDAC hef- en remcilinders

Op maat gemaakte en modulaire hef- en remcilinders, inclusief hulpsystemen: vertrouw op onze decennialange ervaring in techniek voor krachtcentrales. HYDAC is de gesprekspartner voor het optimaliseren van uw grote waterkrachtcentrale.

Meer informatie over HYDAC hef- en remcilinders

HYDAC waterkrachtbrochures om te downloaden
Of het nu gaat om kleine of grote waterkrachtcentrales - onze uitgebreide industriebrochures geven u een overzicht van onze producten in waterkracht en onze productbrochures laten onze componenten en systemen in detail zien.