Duurzame oplossingen voor compressoren
Turbocompressoren & compressoren
Turbocompressoren zijn, net als axiale compressoren, dynamische compressoren. Ze worden meestal gebruikt in continue processen in procestechniek. Vanwege de hoge belastingen waaraan uw machines worden blootgesteld, bieden wij efficiënte hulpsystemen voor circulatiesmering of gasafdichtingen.
Zuiger- & membraancompressoren
Zuiger- en membraancompressoren behoren tot de familie van verdringingscompressoren. Ze worden gebruikt om gassen te comprimeren in discontinue processen wanneer hoge compressieverhoudingen of -drukken moeten worden bereikt. In de toekomst zal hun belang voor de compressie van waterstof en voor koolstofafvang toenemen. HYDAC ondersteunt u met efficiënte koeloplossingen en smeeroliesystemen die qua installatieruimte geoptimaliseerd zijn.
Schroefcompressoren
Schroefcompressoren comprimeren gassen met behulp van twee in elkaar grijpende, roterende schroeven. Schroefcompressoren zijn veelzijdig inzetbaar en zullen in de toekomst steeds meer aan belang winnen – of het nu gaat om koolstofafvang, LNG-schepen, pijpleidingtransport of elektrolyse. Wij bieden qua ruimte en kosten geoptimaliseerde oplossingen voor olie- of waterinjectie en procesgasbehandeling.
Expansieturbines
Expansieturbines zijn machines die de drukenergie van een expanderend gas omzetten in mechanische energie. Ze worden vaak gebruikt in de cryogenie voor het vloeibaar maken van gassen en in industriële processen waar gassen moeten worden gekoeld of waar energie moet worden teruggewonnen uit gassen onder hoge druk. Met onze expertise in smeeroliesystemen en procesgassen bieden wij u oplossingen voor circulatiesmering en gasafdichtingen.
Smeeroliesysteem voor tandwielkasten en glijlagersBespaar CO2 & installatieruimte dankzij gepatenteerde ontgassingstechnologie
Met onze gepatenteerde ontgassingstechnologie helpen we smeeroliesystemen hun volledige potentieel te bereiken. Of het nu gaat om zuigercompressoren, turbocompressoren, schroefcompressoren of membraancompressoren, wij bouwen ze bijzonder compact, zuinig en milieuvriendelijk. Onze speciale filtertechnologie reduceert het tankvolume tot een minimum, waardoor u tot 30% op uw oorspronkelijke uitrustingskosten bespaart en uw systeemkosten en CO2-uitstoot verlaagt. Wilt u weten hoeveel u mogelijk kunt besparen in uw toepassing?
Onze productoplossingen voor smeeroliesystemen
HYDAC Air-X-filterelementtechniek
Bespaar installatieruimte met geoptimaliseerde ontgassing van uw smeersystemen – dankzij de innovatieve Air-X-technologie van HYDAC. Reduceer uw tankinhoud tot wel 40% en minimaliseer de CO2-uitstoot van uw smeeroliesysteem.
HYDAC filterelement dat elektrostatische ontladingen voorkomt
Gebruik Stat-X® filterelementen om gevaarlijke elektrostatische ontladingen in uw systeem te verminderen en elektronische storingen, de vorming van olieafbraakproducten en de vernietiging van de gebruikte filterelementen te voorkomen.
HYDAC compacte smeereenheid
Ons modulaire systeem voor uw compressorsmering is ontwikkeld voor smeeroliesystemen met een laag debiet. HYDAC HYLU bespaart u tijdrovend constructiewerk en ontziet zowel het milieu als uw portemonnee.
HYDAC hefinrichting
Een hefinrichting is een speciale pomp die wordt gebruikt in grotere turbocompressoren. Voor maximale flexibiliteit gebruiken we een modulaire staalstructuur zonder lassen in plaats van de klassieke gelaste constructie. Dit is ook zeer economisch omdat het uw kosten tot 20% verlaagt.
HYDAC filters
Onze energiebesparende filtratieoplossingen met geoptimaliseerde elementtechniek zijn de perfecte keuze voor efficiënt gebruik van hulpbronnen. Met hun gebruiksvriendelijkheid en hoge filterprestaties zijn ze ideaal voor gebruik in smeeroliesystemen.
HYDAC olienevelafscheider
HYDAC heeft zich al tientallen jaren bewezen als expert in vloeistof- en filtratietechniek. Op basis hiervan hebben we onze olienevelafscheider ontwikkeld, die onze efficiënte Optimicron® Drain-filterelementtechniek als kern heeft.
HYDAC balgaccumulatoren
Ontdek de voordelen van ons brede assortiment balgaccumulatoren met lagere gasverliezen. Onze producten vereisen minder onderhoud en hebben een langere levensduur, waardoor de kosten efficiënt worden verlaagd. Lees nu meer!
HYDAC harsverwijderingseenheid
Heeft u last van vaste of gelachtige afzettingen die uw smeeroliesysteem verstoppen? Dan zijn olieafbraakproducten, bekend als harsen, het probleem. Onze eenvoudig te onderhouden harsverwijderingsunits zijn de oplossing, omdat ze harsen op betrouwbare wijze uit uw minerale oliën verwijderen.
Thermisch beheerEnergie-efficiënte temperatuurregeling & goed gebruik maken van afvalwarmte
Of het nu gaat om turbocompressoren, zuigercompressoren, membraancompressoren of schroefcompressoren – op behoeften gebaseerd thermisch beheer verhoogt de efficiëntie en levensduur van elke compressor. Als expert in alle taken op het gebied van koeling en temperatuurregeling biedt HYDAC geïntegreerde oplossingen en systemen voor thermisch beheer. We streven er nadrukkelijk naar de beschikbare hulpbronnen verantwoordelijk te gebruiken en gebruik te maken van de onvermijdelijke restwarmte. Met onze innovatieve technologie zijn we in staat om de best mogelijke ontwerpkwaliteit te bereiken.
Onze productoplossingen voor thermisch beheer
HYDAC vloeistofkoeling
Vloeistofkoeling is een efficiënte en voordelige methode voor het koelen van hoge vermogensdichtheden. HYDAC kan u zeer gespecialiseerde oplossingen bieden, zoals vloeistofkoelplaten voor het koelen van elektrische componenten, maar ook zeer efficiënte geschroefde en gesoldeerde platenwarmtewisselaars.
HYDAC gaskoelers
Als het gaat om het koelen van compressorsystemen, leveren wij op maat gemaakte koelsystemen en warmtewisselaars die we specifiek aanpassen aan uw eisen. We produceren op klantspecifieke oplossingen voor het koelen van het persgas.
HYDAC buizenwarmtewisselaars
Op het gebied van buizenwarmtewisselaars biedt HYDAC een geavanceerd assortiment seriemodellen en op maat gemaakte oplossingen. Ons productassortiment omvat ook veiligheidswarmtewisselaars. Dit betekent dat het oplossingen biedt voor alle thermodynamische vereisten in de machine- en fabriekstechniek.
Meer informatie over HYDAC buizenwarmtewisselaars
Gaspanels en filters voor afdicht- en procesgassenVoorkom contaminatie en verhoog de prestaties
Vloeibare of deeltjesvormige verontreinigingen in gassen kunnen de levensduur van belangrijke systeem- en installatieonderdelen aanzienlijk verminderen. Dit kan leiden tot kostbare onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en zelfs tot volledige stilstand. Onze filtersystemen worden afgestemd op uw specifieke eisen – met beproefde standaardoplossingen of met speciaal ontwikkelde componenten en systemen.
Onze productoplossingen voor afdicht- en procesgassen
HYDAC afdichtingsgasfilters met en zonder aerosolafscheiding
Gasafdichtingen voor turbomachines zijn zeer complexe systemen met een extreme gevoeligheid voor vervuiling door vaste deeltjes, aerosolen en condensaten. Onze afdichtgasfilters beschermen uw afdichtingen en zorgen voor de langst mogelijke levensduur.
HYDAC voorafscheider voor afdichtgas GCS
Deze cycloon is geschikt voor het afscheiden van grote hoeveelheden vaste stoffen en voor grove afscheiding van vloeistoffen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze voorafscheiders voor afdichtgassen.
HYDAC procesgas- en coalescentiefilters
Vloeibare onzuiverheden en deeltjes in gassen kunnen de levensduur van belangrijke componenten en systemen aanzienlijk verminderen. Vooral zuigercompressoren zijn gevoelig voor vloeibare verontreiniging. Dit kan leiden tot kostbaar onderhoud en zelfs volledige stilstand. Onze filtersystemen worden afgestemd op uw specifieke eisen – met beproefde standaardoplossingen of met speciaal ontwikkelde componenten en systemen.
HYDAC scheidingselement
Het scheidingselement verwijdert restolie uit procesgas aan de drukzijde van schroefcompressoren. Onze plug & play oplossing kan worden geïntegreerd in bestaande drukvaten en de beproefde HYDAC gascoalescentiefilterelementen zorgen voor een optimale olieafscheiding.
HYDAC coaxiale kleppen
Coaxiale kleppen van HYDAC worden gebruikt om de stroming van vloeistoffen of gassen in processen te regelen en te reguleren. Door de klep gecontroleerd te openen en te sluiten wordt een nauwkeurige en gelijkmatige verdeling van de media verkregen. Onze coaxiale kleppen bieden een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, waardoor uw compressor efficiënt werkt.
HYDAC waterstofdrukmeetomvormers
De serie HDA drukmeetomvormers voor waterstoftoepassingen is een innovatieve aanvulling op ons bestaande productassortiment. De apparaten zijn gebaseerd op een robuuste, duurzame dunnefilmsensorcel die aan de procesaansluiting wordt gelast. Er zijn geen interne afdichtingen. Alle met gas bevochtigde onderdelen zijn vervaardigd van speciaal roestvrij staal dat voor dit doel geschikt is.
HYDAC functioneel veilige drukmeetomvormers
Maximale efficiëntie en veiligheid dankzij redundantie! Meetcellen, uitgangssignalen en elektronica zijn allemaal dubbel uitgevoerd: zo kunt u twee volledige meetstraten met twee sensoren vervangen door slechts één HDA 4700. De sensor heeft TÜV-certificering voor functionele veiligheid volgens ISO 13849 (PL d) en IEC 61508 (SIL 2).
ServiceUw weg naar een hogere systeembeschikbaarheid
HYDAC’s Service Center biedt een compleet serviceprogramma voor professioneel onderhoud, inspectie en vloeistofbeheer in uw toepassingen. Ons doel is om de uitvaltijden van uw smeersystemen tot een minimum te beperken en de levensduur van de elektrohydraulische besturingssystemen met open circuit en gesloten circuit te verhogen.
HYDAC onderscheidt zich met de expertise van ons ervaren specialistische personeel, de wereldwijde certificering van HYDAC-producten en de nauwe samenwerking met de verantwoordelijke controle-instanties (TÜV, Germanischer Lloyd en DVGW).