Van individuele componenten tot complexe systemen
We gaan graag de uitdagingen in de machinebouw aan

Metaalbewerking: draaien, zagen, frezen en slijpen

Draaibanken, bewerkingscentra, slijpmachines en zaagmachines zijn onmisbaar in de industrie. De trends in machinebouw leiden tot meer efficiëntie en het behoud van hulpbronnen in de productie. Een algehele verhoging van de productiviteit dankzij geautomatiseerde processen en slimme data-analyse met IIoT-oplossingen is ook een belangrijke factor. Onze experts ondersteunen u bij het duurzaam optimaliseren van de beschikbaarheid van uw installatie en uw energie- en grondstofverbruik.

Brochures downloaden

Thermisch vermogen: lassen, laseren, harden en verbinden

Thermische bewerkings-, hardings- en lasprocessen met behulp van las-, laser- en hardingssystemen stellen machinebouwers regelmatig voor uitdagingen, vooral wanneer het gaat om aangepaste koelstrategieën en energie-geoptimaliseerde koeling. Als totaalleverancier kan HYDAC met zijn jarenlange expertise op het gebied van filtertechniek, sensoren en aandrijftechniek consequent de juiste oplossingen leveren voor een optimale werking van uw installatie. We kunnen u ook ondersteunen bij onderwerpen met betrekking tot het behoud van hulpbronnen, kostenefficiëntie en productiviteitsverhoging.

Systeempartnerschap en ontwikkelingspartnerschap

De automatisering van bewerkingsmachines evolueert. Ze moeten energiezuinig zijn en het milieu zo min mogelijk belasten. Of het nu gaat om een ​​nieuwe ontwikkeling of het ombouwen van uw bewerkingsmachine - wij werken met u samen om het ontwikkelingspotentieel van uw machine te vinden. Om uw machinebouw zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, steunen wij op onze jarenlange expertise en een grondige technische kennis van uw machines.

Retrofitten en modernisering

Om bestaande machines langer effectief en efficiënt te kunnen gebruiken, starten eindgebruikers steeds vaker moderniseringsprojecten met allerlei soorten werktuigmachines. Onze HYDAC-experts kunnen u zowel aan de OEM-kant als aan de MRO-kant ondersteunen met verschillende vereisten van optimalisatieprojecten voor het retrofitten en hulpbronnen. In dit kader ondersteunen we gespecialiseerde dienstverleners bij de succesvolle projectuitvoering.

Bewerkingsmachines retrofitten: onze productoplossingen

Vloeistof/lucht-koelsystemen van HYDAC

De vloeistof/lucht-koelsystemen van HYDAC combineren een kunststof tank, circulatiepomp, koelelement en ventilator met compacte afmetingen en zijn perfect wanneer een goedkope maar effectieve koeling vereist is voor media boven de omgevingstemperatuur. Onze FLKS-systemen zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en kunnen een koelcapaciteit tot 4,5 kW/K en een pompcapaciteit tot 300 l/min bereiken. Als bijzonderheid voor retrofitprojecten zijn geselecteerde FLKS-systemen verkrijgbaar met 24 volt-techniek. Hierdoor zijn deze apparaten compatibel met bijna elke machine.

Meer informatie over de FLKS

WTRE platenwarmtewisselaars van HYDAC

Als totaalleverancier in de koeltechniek levert HYDAC ook platenwarmtewisselaars met closed-loop regeling. Ze worden gebruikt om een ​​tussencircuit te creëren om motorspindel, aandrijvingen, aggregaten en/of koelvloeistoffen te koelen met het beschikbare koelwater van de fabriek. Dit verkort de looptijd van het geïnstalleerde actieve koelsysteem aanzienlijk, waardoor techniek en hulpbronnen worden beschermd. De geïnstalleerde regelaar maakt het mogelijk om de mediumtemperatuur zowel met een vast instelpunt als op basis van de omgevings- of machinetemperatuur te regelen.

Technische ondersteuning van HYDAC

Met haar uitgebreide productportfolio is de HYDAC groep in staat om aangepaste subsystemen te leveren die zijn afgestemd op uw behoeften. De oplossingen bestaan ​​uit diverse combinaties van onze producten uit hydrauliek, koeling, filtratie, elektronica en montagetechniek, alles afhankelijk van de vereisten. Ze stellen u ook in staat om zowel bestaande functies te updaten als nieuwe te integreren in de machines die worden geüpgraded..  

Meer informatie over technische ondersteuning van HYDAC

Thermisch beheer

Behoefte-afhankelijk thermisch beheer kan het rendement en de levensduur van uw bewerkingsmachine aanzienlijk verhogen. Als expert in alle taken op het gebied van koeling en temperatuurregeling levert HYDAC oplossingen en systemen voor thermisch beheer – voor toepassingen in de thermische productietechniek of in de productie van elektrische aandrijvingen en batterijen. Als totaalleverancier voor machinebouw leveren wij oplossingen voor alle koelontwerpen - water-, lucht- en compressorkoeling. We streven er nadrukkelijk naar de beschikbare hulpbronnen verantwoordelijk te gebruiken en gebruik te maken van de onvermijdelijke restwarmte. Met onze innovatieve technologie zijn we in staat om de best mogelijke ontwerpkwaliteit te bereiken.

Thermisch beheer voor bewerkingsmachines: onze productoplossingen

Vloeistof/lucht-koelsystemen van HYDAC

De vloeistof/lucht-koelsystemen van HYDAC combineren een kunststof tank, circulatiepomp, koelelement en ventilator met compacte afmetingen en zijn perfect wanneer een goedkope maar effectieve koeling vereist is voor media boven de omgevingstemperatuur. Onze FLKS-systemen zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en kunnen een koelcapaciteit tot 4,5 kW/K en een pompcapaciteit tot 300 l/min bereiken. Als bijzonderheid voor retrofitprojecten zijn geselecteerde FLKS-systemen verkrijgbaar met 24 volt-techniek. Hierdoor zijn deze apparaten compatibel met bijna elke machine.

Meer informatie over de FLKS van HYDAC

Vloeistof-waterkoelsystemen van HYDAC

Vloeistof-waterkoelsystemen worden gebruikt in circuits met waterglycol of minerale olie. Ze maken een energie-efficiënt gebruik van de bestaande fabrieksinfrastructuur mogelijk om machines en systemen te koelen. Als er koelwater beschikbaar is, is dit koelsysteem de oplossing bij uitstek. Het combineert namelijk de mogelijkheid om te koelen onder de omgevingstemperatuur met een zeer lage warmteafvoer naar de directe omgeving. HYDAC levert verschillende optionele temperatuurregelingstechnieken en maakt koelcapaciteiten tot 250 kW in verschillende groottes mogelijk.

Meer informatie over de FWKS van HYDAC

RFCS-koelaggregaat van HYDAC

De actieve koelsystemen maken zeer nauwkeurige koeling (± 0,1K) van machines en systemen mogelijk, zelfs onder de omgevingstemperatuur, ongeacht de beschikbare fabrieksinfrastructuur. HYDAC levert deze apparaten als inbouw- of uitbreidingsunits in verschillende groottes voor koelcapaciteiten tot 200 kW. Het energiezuinige, gepatenteerde mengerprincipe in combinatie met een afdichtingsloze dompelpomp ronden dit systeem af en is daarmee een allround oplossing voor bewerkingsmachines.

Meer informatie over de RFCS van HYDAC

Koelplaten van HYDAC

Koelplaten worden overal gebruikt waar elektronische componenten op een hoog niveau moeten werken en direct moeten worden gekoeld. De te koelen componenten worden direct op de koelplaten gemonteerd en een koelvloeistof circuleert door de plaat en voert de afgevoerde warmte effectief af. De koelvloeistof zelf kan worden aangevoerd vanuit en teruggevoerd naar de verschillende HYDAC koelsystemen. Koelplaten van HYDAC onderscheiden zich door een aangepast ontwerp, eersteklas kwaliteit en afmetingen tot 1.600 mm x 750 mm.

Functionele veiligheid en veiligheid op het werk

Als gevolg van de huidige wettelijke voorschriften op Europees en nationaal niveau, zoals de Machinerichtlijn 2006/42/EG, moeten exploitanten zich richten op functionele veiligheid op het werk en meer bescherming op werkplekken in de productie in fabrieken. Deze regelgeving verplicht fabrikanten om nieuwe, gedocumenteerde veiligheidsoplossingen te blijven creëren. Onze HYDAC-experts kunnen u en uw collega's ondersteunen met aangepaste diensten, zoals advies tijdens de projectplanningsfase en Sistema-berekeningen voor het integreren van ontworpen subsystemen in uw veiligheidsstrategie, zodat u kunt voldoen aan alle eisen die aan u worden gesteld.

Functionele veiligheid en veiligheid op het werk voor bewerkingsmachines: onze productoplossingen

Sensoren van HYDAC voor veiligheidscircuits en veiligheidsfuncties

HYDAC levert meetomvormers voor druk en lineaire positie voor toepassingen in functioneel veilige installaties en systemen tot SIL 2 (IEC 61508) of PL d (ISO13849). Deze hebben twee kanalen en/of zijn uitgerust met zelfdiagnosefuncties en zijn dus geschikt voor gebruik in veiligheidskritieke toepassingen.

Actuatoren van HYDAC met elektronische schakelstandbewaking en proportionele techniek

Het gebruik van ventielen met schakelstandbewaking is een andere manier voor machinefabrikanten om te voldoen aan de functionele veiligheidsvereisten (ISO 13849). Aan veiligheidsgerelateerde vereisten kan ook worden voldaan door het juiste gebruik van proportionele ventielen. Als gevestigde fabrikant van ventieltechniek leveren wij hiervoor een uitgebreid assortiment passende producten.

Energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit

Al geruime tijd gaan de thema's behoud van hulpbronnen en CO2-reductie niet alleen over het milieu, maar ook over het financiële aspect. Hoge CO2-emissies gaan hand in hand met hoge kosten. Reden te meer voor machinebouwers om belang te hechten aan de ontwikkeling van energiezuinige bewerkingsmachines. Eindgebruikers en consumenten willen immers dat goederen worden geproduceerd op een economische manier die hulpbronnen spaart. Wij ondersteunen u hierbij met diensten en producten op maat.

Energie-efficiëntie bij bewerkingsmachines: onze productoplossingen

Ontwaterings- en conditioneringssystemen van HYDAC

HYDAC heeft een uitgebreid portfolio van professionele oplossingen voor het verlengen van de levensduur van de hydraulische media en smeermiddelen. Op verschillende manieren kan olie worden ontwaterd, ontgast en vrij van varnish worden gemaakt. De systemen zijn verkrijgbaar in zowel mobiele als industriële versies.

Meer informatie over ontwaterings- en conditioneringssystemen van HYDAC

RFCS-SMART-Line met propaan als koelvloeistof van HYDAC

De nieuwe RFCS-koeler S0 uit de SMART Line maakt het gebruik van propaan als koelvloeistof mogelijk. Propaan heeft ten opzichte van de reeds in gebruik zijnde koelvloeistoffen een zeer lage GWP-waarde van 3. Ondanks het gebruik van dit milieuvriendelijke koelsvloeistof maakt de koeleenheid gebruik van beproefde techniek, is compact van formaat en maakt een koelvermogen tot 1,5 kW mogelijk.    

KineSys frequentieregelaar-oplossing van HYDAC

Als er een breed scala aan stroomsnelheden nodig is in de hydrauliek bij constante drukverhoudingen, maken frequentieregelaars het mogelijk om altijd de precieze capaciteit te leveren die het systeem nodig heeft. HYDAC levert hiervoor twee systemen: de voordelige gestandaardiseerde CO3-eenheid en de aanpasbare DVA-eenheid die verkrijgbaar is in verschillende vermogensklassen tot 22 kW.

Meer informatie over KineSys DVA van HYDAC

Stat-X® filterelementtechniek van HYDAC

De trend naar asvrije hydraulische vloeistoffen, compactere systemen en fijnere filtratie heeft de afgelopen jaren geleid tot toenemende problemen met elektrostatisch opladen en ontladen in hydraulische en smeeroliesystemen, wat leidt tot een veel snellere oliedegradatie. Met de baanbrekende Stat-X® elementtechniek maakt HYDAC het mogelijk om deze elektrostatische oplading en ontlading in het filter aantoonbaar te verminderen en tegelijkertijd een uitstekende ultrafijne filtratie te bieden.

Meer informatie over HYDAC Stat-X®

Automatisering, digitalisering en Industry 4.0

Met geautomatiseerde bewaking van de voorvuldruk van accumulatoren, de edge computing-oplossing DATA+, onze slimme sensoren en de opschaalbare HYDAC CMX-Suite (bestaande uit speciaal ontwikkelde software als lokale of cloudoplossing) kunnen wij u ondersteunen bij het monitoren van de verschillende bewerkingsmachines en op basis hiervan het handelingspotentieel bepalen. Deze constante machineanalyse leidt tot een verhoging van de beschikbaarheid van de installatie, verbeteringen in prestaties en kwaliteit en fundamenteel tot verbetering van de belangrijkste OEE-cijfers van uw bedrijf.

Automatisering van bewerkingsmachines: onze productoplossingen

Slimme start-stop-eenheid, serie CO1S

Om hydraulische units efficiënt te laten werken, moeten ze binnen de voorgeschreven bedrijfsparameters worden bediend. Conventionele aggregaten hebben beperkte mogelijkheden als het gaat om condition monitoring. De slimme CO1S start-stop-eenheid van HYDAC maakt constante communicatie tussen de eenheid en de machine mogelijk dankzij de integratie van IO-Link-techniek. Hierdoor kunnen druk, looptijden, temperaturen en de resterende levensduur van het filter worden bewaakt. Deze gegevens vormen de basis voor een hoge beschikbaarheid van de installatie, op behoeften afgestemd preventief onderhoud en nieuwe betalingsmodellen zoals 'pay per use'.

Slimme sensoren

Het gebruik van slimme sensoren speelt een grote rol bij de succesvolle implementatie van I4.0-projecten in werktuigmachines. HYDAC levert hiervoor een breed assortiment aan verschillende sensoren. Veel van deze sensoren zijn verkrijgbaar met IO-Link-interfaces en bieden een verscheidenheid aan diagnostische opties, zoals bewaking van de temperatuur van het meetbereik van het apparaat en temperatuurgestandaardiseerde reactietijden, om er maar een paar te noemen.

Koelvloeistofbeheer FCU 5000 van HYDAC

Automatiseer het koelvloeistofbeheer van uw machine. De Fluid Control Unit 5000 meet nauwkeurig de concentratie, pH-waarde, elektrische geleidbaarheid en temperatuur van uw koelvloeistof. Volautomatisch bijvullen zorgt ervoor dat het concentratieniveau stabiel blijft. Ook het tankniveau wordt dankzij intelligent bijvullen op het doelniveau gehouden. Dashboards, actieve aanbevelingen voor actie, e-mailwaarschuwingen voor personeel als er zich problemen voordoen en data ingebed in de cloud ronden ons totaalpakket af in de geest van Industry 4.0. Dankzij onze fluid controllers kunnen tot 10 meetpunten worden aangesloten.

Automatisch terugspoelfilter AutoFilt®

Mechanische bewerkingsprocessen vervuilen de gebruikte koelmiddelen. Dit betekent dat er filters nodig zijn om de productie soepel te laten verlopen. En dit is precies waar onze automatische terugspoelfilters van pas komen. Ze werken volgens het werkingsprincipe van een oppervlaktefilter en reinigen zichzelf automatisch door automatisch terug te spoelen. Het resultaat: uw bewerkingsmachines kunnen ononderbroken hun werk voortzetten, terwijl onze filters de schadelijke deeltjes verwijderen. Het werk kan zo zonder onderbrekingen of stilstand worden voortgezet. Tegelijkertijd verbruikt u dankzij zorgvuldige filtratie ook minder koelmiddel.

Meer informatie over automatische terugspoelfilters
 

Wij zijn uw partner voor de bewerkingsmachine-branche Wat HYDAC voor u kan betekenen

Local-for-locals principe

Fluidtechniek "Made in Germany"

Lagere bedrijfskosten dankzij energie-efficiëntie, beschikbaarheid van de installatie, behoud van hulpbronnen en procesbetrouwbaarheid.

Productassortiment

Vermindering van het aantal leveranciers

Efficiënt inkopen bespaart tijd en geld - en met ons brede en gespecialiseerde productassortiment krijgt u alles uit één hand.

Ontwikkelingspartners

Ontwikkelingspartnerschap

Innovatieve oplossingen voor uw specifieke wensen – door nauwe samenwerking als gelijkwaardige partners.

Vestiging

Wereldwijde ondersteuning

"Think global, act local" - dankzij het wereldwijde netwerk van HYDAC, dat zich uitstrekt over 51 landen, zijn onze experts altijd dichtbij.

HYDAC brochures over bewerkingsmachines