Wereldwijde expertise voor uw toepassingen in de bandenindustrie

Bandenvulkaniseermachine

Tijdens het vulkanisatieproces krijgen banden hun definitieve vorm. Om ervoor te zorgen dat uw machines efficiënt en economisch werken, hebben wij de perfecte oplossingen voor uw wensen. Van baanbrekende aandrijfsystemen tot innovatieve filtersystemen en moderne ventieltechnieken volgens DIN EN 16474: met onze duurzame componenten en systemen bereikt u het hoogste niveau van veiligheid en energie-efficiëntie. We staan voor u klaar om wereldwijd te helpen.

Mixers

Het vervaardigen van een band vereist een mengsel van verschillende rubbersoorten, chemicaliën en vulmaterialen. Dit resulteert in gomachtige rubbermaterialen die tot banden kunnen worden gevormd. Om u hierbij te ondersteunen, levert HYDAC een breed productassortiment aan accumulatoroplossingen, compactaggregaten en sensoren voor machinebewaking. Wij werken met u samen om de werking van uw mixer te optimaliseren – voor een afvalarm bandenproductieproces.

Duurzaamheid en systeemconfiguratie

Nieuwe technieken winnen terrein: autonoom rijden en elektromobiliteit beïnvloeden de bandenmarkt. Zowel de productieve werking van de machine als het verantwoord beheer van middelen zijn belangrijke thema's. Ontdek de voordelen van onze energiezuinige en afvalarme producten. Neem contact met ons op voor een oplossing die perfect aansluit bij uw wensen!

Duurzaamheid in bandenproductie: onze productoplossingen

HYDAC filtertechniek tankreductie-eenheid

Onze revolutionaire hoogwaardige oplossing met extra actieve vloeistofbehandeling - de tankreductie-eenheid van HYDAC optimaliseert het ontgassen en ontwateren van uw vloeistoffen. Dit betekent dat u zowel de hoeveelheid olie die nodig is als de ecologische voetafdruk van uw machine kunt verminderen

HYDAC Air-X-filtertechniek

Verminder uw milieu-impact en bespaar geld met onze Air-X-filtertechniek: ons ontgassingsconcept maakt een snelle vermindering van het luchtgehalte in olie mogelijk. In combinatie met onze simulatietechniek zijn er extra besparingsmogelijkheden. Maak optimaal gebruik van uw potentieel bij de bandenproductie.

Meer informatie over HYDAC Air-X

HYDAC KineSys oplossing voor frequentieregelaars

Met het toerental aangepast aan het proces van uw machine, kunt u uw energieverbruik optimaliseren met onze frequentieomvormer. De interne closed-loop-regeling maakt het ook mogelijk om behoefte-afhankelijke druk en stroom te leveren - waardoor uw bandenproductie nog efficiënter wordt!

Meer informatie over HYDAC KineSys

HYDAC Kinesys elektrische cilinders

Eenvoudig te integreren en onderhoudsvrij: onze elektrische cilinders helpen u om lineaire beweging te realiseren. Met onze diverse installatievarianten hebben wij voor elke toepassing de juiste oplossing. Lees nu meer!

Meer informatie over de HYDAC HEZ

HYDAC ontwateringsinstallatie FAM

Verhoog de beschikbaarheid van uw mixers en vulkaniseermachines – onze Fluid Aqua Mobil-serie minimaliseert het gasgehalte en de vervuiling door deeltjes in uw bedrijfsvloeistoffen. Voor een maximale levensduur van uw componenten en langere olieverversingsintervallen.

Meer informatie over de HYDAC FAM

HYDAC vloeistofbehandelingseenheid

Onderhoudsvriendelijk, effectief en achteraf te monteren: onze Varnish Elimination Unit-serie verwijdert olieverouderingsproducten uit minerale oliën. Dit betekent dat u de levensduur van de vloeistof kunt verlengen en tegelijkertijd het gebruik van hulpbronnen duurzaam kunt verminderen. Geschikt als retrofitting bij bestaande systemen en voor nieuwe systemen.

Functionele veiligheid

Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen in de regelgeving en normen voor bandenvulkaniseermachines (DIN EN 16474) en mixers (DIN EN 12013)?

Met HYDAC heeft u een deskundige partner aan uw zijde die u kan helpen bij het ontwikkelen van een veiligheidsconcept volgens de industriële normen. Neem contact met ons op voor een beoordeling van uw veiligheidsconcept.

Functionele veiligheid in bandenproductie: onze productoplossingen

HYDAC ventielblok voor bandenvulkaniseermachine

Optimaliseer uw bandenvulkanisatie met onze betrouwbare ventielblokken. Ontwikkeld en voorzien van alle benodigde ventielen volgens de C-norm. Neem contact met ons op en wij vinden de perfecte oplossing voor uw uitdaging.

HYDAC ventielblok voor post-cure inflators (PCI's)

Om ervoor te zorgen dat uw post-cure inflators te allen tijde hun veiligheidsfunctie behouden, leveren wij op maat gemaakte ventielblokken voor een verhoogde functionele veiligheid van uw bandenuithardingspersen. HYDAC is uw wereldwijde ontwikkelingspartner voor componenten en systemen in de bandenproductie.

Digitalisering, connectiviteit en condition monitoring

Wilt u de OEE-scores van uw bedrijf optimaliseren? Verhoog de beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van uw machines met onze digitale monitoring- en analyseoplossingen. Door de hydraulische vloeistof tijdens bedrijf te analyseren en het watergehalte in de vloeistof te meten, kunnen we bijvoorbeeld machineproblemen in uw mixer vroegtijdig detecteren. In nauwe samenwerking met u ontwikkelen we een uitgebreid concept voor condition monitoring voor uw toepassingen in de bandenindustrie.

Digitalisering en condition monitoring in de bandenproductie: onze productoplossingen

HYDAC p0-guard voor hydraulische accumulatoren

Meer efficiëntie dankzij slimme sensoren - onze compacte elektronische drukschakelaar met geïntegreerd digitaal display minimaliseert uw uitvalkosten dankzij betrouwbare bewaking van de voorvuldruk van uw hydraulische accumulator. Lees meer over uw potentiële besparingen.

Meer informatie over de HYDAC EDS 3400

HYDAC vervuilingsindicator Virtual Fluid Lab

De nieuwe generatie slimme sensoren: onze intelligente VFL-sensor bepaalt de resterende levensduur van uw filterelementen om een ​​gecoördineerd onderhoud mogelijk te maken. Maak optimaal gebruik van de levensduur van uw filterelement – ​​voor een efficiënte werking van uw bandenproductie.

Meer informatie over de HYDAC VFL

HYDAC CMX-suite

Verhoog uw datatransparantie dankzij de HYDAC CMX-suite! Onze hard- en software ondersteunen de digitale transformatie van uw machines dankzij het verzamelen, structureren en visualiseren van uw gegevens. Lokaal op uw server of in de cloud.

HYDAC Data+ Box

Profiteer van realtime toegang tot uw sensor- en machinegegevens. Dit maakt een optimale planning van uw onderhoud mogelijk en verhoogt de efficiëntie van uw bandenproductie. Met ons robuuste en ruimtebesparende edge-apparaat kunt u eenvoudig aan de slag met digitalisering.

HYDAC sensoren met een IO-Link-interface

Vertrouw op HYDAC als uw ontwikkelingspartner met wereldwijde expertise. Samen kunnen we baanbrekende producten creëren. We leveren al een breed scala aan slimme sensoren met IO-Link-interfaces. Ontdek ons ​​assortiment!

Meer informatie over HYDAC sensoren met een IO-Link-interface

HYDAC slimme drukzender

Klein, compact, robuust: met onze drukzender optimaliseert u de beschikbaarheid van uw machines in de bandenproductie. Tegelijkertijd helpt de grotere transparantie u om uw middelen effectiever toe te wijzen. Onze HPT 1400 is beschikbaar met of zonder CAN-interface.

Meer informatie over de HYDAC HPT 1400

Downloads