Hydraulische systemen op baggerschepen

Hydraulische systemen of componenten op baggerschepen? HYDAC biedt passende oplossingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid voorop staan. Op de wereldzeeën varen veel schepen rond die zijn uitgerust met onze hydraulische systemen of componenten. HYDAC biedt een totaalpakket, van cilinders en leidingwerk tot de complete installatie en het inbedrijfstellen van systemen.

We zijn specialist in grote, complexe hydraulische installaties. Wereldwijd zijn honderden baggerschepen uitgerust met specifieke systemen die Hycom, onderdeel van de HYDAC groep, heeft geleverd. Meestal worden ze gebouwd onder toezicht van gerenommeerde classificatiebureaus. Van deiningscompensatoren en lieraandrijvingen tot bodemdeur bedieningen en spud-hijssystemen. Wij bieden een passend antwoord op uiteenlopende, technisch uitdagende vraagstukken.

Ook binnen de scheepvaartindustrie is HYDAC een vertrouwde kwaliteitsleverancier van systemen en componenten. Onze systemen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de bediening van waterdichte deuren, boegdeuren, luiken en beweegbare dekken.

40 MW Cutter Suction Dredger

Voor het baggerbedrijf Jan De Nul Group, zal Hycom, onderdeel van de HYDAC Groep, het hydraulisch systeem inclusief een hightech dynamisch actief stabilisatiesysteem leveren. De HPU heeft een geïnstalleerd vermogen van ca. 2,5 MW en is verantwoordelijk voor alle hydraulische systemen aan boord van dit schip. Meer dan 100 hydraulische cilinders zijn ingebouwd voor alle bagger-gerelateerde apparatuur. Een actief Anti-pitch/ Anti-roll systeem, ontworpen door de klant in nauwe samenwerking met Hycom zorgt ervoor dat het schip onder zwaardere omstandigheden kan werken. Hierdoor kan de klant doorgaan met het baggerproces terwijl anderen hun werkzaamheden uit veiligheidsoverwegingen moeten staken.

Cutter Zuiger 650

Wat hydraulische toepassingen betreft is de cutterzuiger een interessante installatie. De zuiger beweegt naar voren op spudpalen en zijwaarts door middel van lieren. Spudpalen zijn verticaal en horizontaal te verplaatsen door een hydraulische cilinder of door lieren. Voor het bedienen van de ladderlier, zijlieren, ankerboomlier en guylieren worden hydraulische motoren gebruikt. De cutter wordt veelal aangedreven door lage snelheid hydraulische motoren die geschikt zijn voor gebruik onder water.

Trailing Suction Hopper Dredgers

HYDAC heeft een lange geschiedenis in de ontwikkeling van hydraulische systemen voor Trailing Suction Hopper Dredgers (TSHD). Door de engineering ervaring en de praktische kennis van hydraulische componenten en systemen, kan HYDAC de best mogelijke oplossing voor elk systeem, standaard of klantspecifiek, leveren.

HYDAC heeft speciale technieken ontwikkeld voor alle equipment aan boord van Trailing Suction Hopper Dredgers die hydraulisch aangedreven worden. Zoals bijvoorbeeld: bodemdeuren, portaalkranen voor zuigleidingen, deiningscompensatoren, kleppen, overlopen en lieren.