ADSteer – Elektrohydraulische aanvullende besturing

Het nieuwe type elektrohydraulische aanvullende besturing.

Verhoog de flexibiliteit van uw wagenpark met ADSteer Profi – het autonome subsysteem voor elektrohydraulische aanvullende besturing dat de gewenste hoek van de stuurassen contactloos berekent. Lees nu meer over onze unieke oplossing!

Aanhangwagens en getrokken werkmachines staan voor grote uitdagingen

Bijzondere wendbaarheid, weinig slijtage, precies en zacht op de grond – landbouwmachines moeten voldoen aan hoge eisen. Het is een feit dat elektrohydraulische stuursystemen geconfronteerd worden met enorme uitdagingen bij getrokken en halfgedragen aanhangwagens en werkmachines.

Dat is vooral duidelijk bij de koppeling van het sensorsysteem voor de detectie van de hellingshoek van het trekkende voertuig en de aanhangwagen. Traditioneel is hiervoor een koppelstang nodig tussen de op de dissel gemonteerde aanhangwagensensor en het gedefinieerde koppelpunt op het trekkende voertuig. Deze mechanismen zijn niet alleen gevoelig voor storingen, maar bepalen ook de trekhaak van het trekkende voertuig. Alternatief is een in het trekoog geïntegreerde sensor beschikbaar, maar hiervoor is een speciaal tegenstuk nodig van het trekkende voertuig. Als een trekkend voertuig niet is uitgerust met de juiste vooraf gedefinieerde trekhaak, kunnen voertuigen niet flexibel worden gecombineerd. Het wisselen van trekkende voertuigen heeft over het algemeen invloed op de kwaliteit van de berekening van de ingestelde hoek, omdat de afstand tussen de starre as en het koppelpunt per machine kan verschillen.

Wij hebben ons bij HYDAC ten doel gesteld een subsysteem te ontwikkelen dat zonder deze beperkingen werkt.

AdSteer – de optimale oplossing voor uw machinepark

ADSteer Profi is een elektrohydraulisch aangedreven besturing die rond de starre as stuurt zonder schuifkrachten. Hierdoor wordt bandenslijtage verminderd, worden krachten die op de assen werken verlaagd en wordt wendbaarheid verhoogd.

Dit maakt het verschil

Onze innovatieve sensortechniek berekent de nominale hoek van de stuurassen contactloos en slijtagevrij. De onderliggende geometrische gegevens van het chassis worden gereduceerd tot de afstand van de starre as tot de stuurassen. Dit betekent dat de invloed van de afstand tussen het draaipunt en het koppelpunt wordt geëlimineerd, zowel van het trekkende voertuig zelf als van de aanhanger zelf. ADSteer Profi werkt hier onafhankelijk van het trekkende voertuig. Alleen de hydraulische en elektrische voeding is afkomstig van het trekkende voertuig. Er zijn daarom geen beperkingen wat betreft de trekhaak of de koppeling van het sensorsysteem. Dit concept leidt niet tot vermindering van de stuurhoek, grondspeling of speling van de aftakas.

Natuurlijk biedt ADSteer Profi ook het vereiste prestatieniveau volgens EN ISO 13849 en AgPLd overeenkomstig ISO 25119 om te voldoen aan de wettelijke eisen voor de toepassing.

De Cat3 kantelsensor voor de redundante registratie van de giersnelheid voor de berekening van de nominale hoek, kan op elke plaats op het voertuigframe worden bevestigd. Zo wordt gezorgd voor een plaatsing die bestand is tegen externe krachten. Tegelijkertijd zijn er geen mechanische koppelingen van de sensor met het trekkende voertuig.

Alles wat u moet weten over ADSteer Profi!ADSteer Profi is het perfecte samenspel van efficiëntie en flexibiliteit. Lees meer in onze systeembrochure.

Vraag nu om nadere informatie

Onze HYDAC ADSteer componenten Voor modulaire flexibiliteit

HYDAC modulair stuurventiel

Het HYDAC stuurventiel van onze elektrohydraulische stuurset voldoet aan de specifieke toepassingseisen. Een combinatie van een invoerplaat, ontworpen voor de standaard hydraulische voeding in agrarische techniek en enkele of dubbele besturings-/ontkoppelingsmodules zorgen voor de vereiste hydraulische functies. Natuurlijk zijn LS-drukbegrenzing, schokventielen als bescherming tegen overbelasting door externe krachten en een druktransmitter voor systeembewaking ook geïntegreerd.

HYDAC HIT kantelsensor voor meting giersnelheid

De gewenste stuurhoek wordt standaard berekend door detectie van de giersnelheid. Er kan alleen een HYDAC HIT 1500 Cat3 kantelsensor met CANopen safety worden gebruikt. De software- en hardwareversies van de HIT 1500 worden door de software gecontrolleerd. Als alternatief voor de detectie van de gewenste stuurhoek via de giersnelheid kunnen hoeken of positiesensoren op de trekstang worden gebruikt.

HYDAC stuurcontroller TTC32s met gebruikersinterface

Het brein van ons systeem: de HYDAC TTC 32S stuurcontroller met ADS-toepassingssoftware kan worden gecombineerd met verschillende besturingseenheden. Hij werkt met een eVision2 7 inch display van HYDAC, een optioneel verkrijgbare ISOBUS-poort voor bediening via de ISOBUS display van de trekkende machine of via de eigen machinecontroller en het bedieningspaneel van de fabrikant van de machine. In aanvulling op de standaard bedieningsfuncties en status display hebben alle varianten een uitgebreid service- en diagnosemenu.

Uw voordelen met ADSteer Profi in een oogopslag

Robuust en duurzaam

Robuust & minder ontvankelijk voor storingen

Uw betrouwbare partner voor off-road gebruik: zonder foutgevoelige externe apparatuur en het overbodige systeem van stangen is ADSteer Profi uw robuuste subsysteem voor gebruik op de weg en vooral op onverharde wegen onder zware omstandigheden.

Meer flexibiliteit

ADSteer maakt het mogelijk – combineer uw werkmachine of aanhangwagen met elk soort trekkend voertuig, onafhankelijk van de gaffel, trekhaak, kogelkoppeling of instelbare trekstang. Voor uw gevarieerde machinepark!

Behoud van hulpbronnen

Milieubewust

Met ADSteer kunnen de stuurhoek, grondspeling en speling van de aftakas worden gemaximaliseerd. De geavanceerde HYDAC aanvullende besturing verschaft daarmee optimale wendbaarheid en ontziet tegelijkertijd de banden zoveel mogelijk.

Functionele veiligheid

Hoge functionele veiligheid

Onze uitgebreide software stuurt nauwkeurig en garandeert u uiterst betrouwbare besturing, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de veiligheidseisen tot PL d volgens EN ISO 13849 en AgPLd volgens ISO 25119.

We geven u altijd graag advies!

Neem contact op met het team van experts van HYDAC en maak vandaag nog uw adviesafspraak!

Adviesafspraak maken