Tiga petua untuk menyahair cecair anda

Teruskan membaca untuk mendapatkan tiga petua untuk menyahair cecair anda: kerana air dalam minyak merosakkan sistem walaupun sebelum kapasiti larut minyak habis dan cecair menjadi seperti susu.

Bahan cemar cecair selalunya tidak dapat dilihat dengan mata kasar, begitu juga dengan bahaya yang ditimbulkannya. Kerana pencemaran sering menjadi punca kegagalan mesin. Ia biasanya bermula dengan tidak berbahaya, tetapi pencemaran dengan cepat memusnahkan sifat pelincir dan pelindung cecair. Hasilnya: peningkatan penggunaan minyak, kakisan, peronggaan dan peningkatan kehausan komponen. Ini membawa kepada panggilan perkhidmatan yang tidak perlu dan jejak karbon yang lebih besar. Kitaran yang perlu dipecahkan. Teruskan membaca untuk mendapatkan tiga petua untuk menyahair cecair anda: kerana air dalam minyak merosakkan sistem walaupun sebelum kapasiti larut minyak habis dan cecair menjadi seperti susu.

Pembunuh prestasi dalam sistem andaPencemaran dalam minyak

Pencemaran dalam minyak membawa kepada masa hentiKerana ia memusnahkan sifat pelindung & pelincir cecair anda

Bahan cemar cecair dan gas menyebabkan bendalir menjadi tua dengan lebih cepat. Ini bermakna minyak kehilangan sifat perlindungan dan pelincir yang diperlukan yang membolehkan sistem beroperasi dengan lancar. Kakisan dan peronggaan yang terhasil menjejaskan komponen yang digunakan. Apabila ia haus dengan lebih cepat, ia perlu diganti lebih kerap, menjadi beban kepada alam sekitar dan dompet anda. Ketersediaan sistem juga berkurangan disebabkan oleh panggilan perkhidmatan yang boleh dielakkan.

Hayat perkhidmatan minyak dan oleh itu hayat perkhidmatan komponen hanya boleh dilanjutkan dengan pengasingan air dan gas yang disasarkan. Ini menjimatkan kos dan menjimatkan sumber.

Bagaimana untuk mengkondisikan cecair anda dengan betulMencapai matlamat kebersihan dengan teknologi yang betul

Memilih penyelesaian yang betul bergantung pada banyak faktor, seperti jenis sistem, sifat bendalir, kadar aliran dan jumlah air atau gas yang diperkenalkan. Rundingan adalah berbaloi, kerana ia akan membantu anda mendapatkan cecair anda dalam keadaan yang terbaik. Kami menggunakan proses pengasingan terkini dan membolehkan pengasingan air, gas dan udara bebas dan terlarut secara cekap. Rangkaian produk kami memberi tumpuan kepada kemampanan dan teknologi yang berbeza - penyelesaian penyaman bendalir yang betul untuk setiap aplikasi.

Cecair bersih akhirnya – dapatkan nasihat sekarang

Tiga petua untuk menyahair cecair anda

Petua pertama: menyatukanCoalescers berfungsi dengan cekap dengan air percuma & teremulsi

Apabila ia datang untuk mengeluarkan air bebas dan teremulsi daripada minyak hidraulik, penggabung kami sedia membantu anda.

Bagaimana ia berfungsi
Titisan air kecil daripada emulsi melekat pada gentian unsur penggabungan. Penyatuan dengan titisan lain pada gentian atau nod gentian menyebabkan mereka bergabung untuk membentuk titisan yang lebih besar. Ini dipisahkan dalam perumah mengikut graviti atau graviti bersama-sama dengan penggunaan elemen pemisah khas. Air terkumpul di bahagian bawah perumahan dan disalirkan dengan membuka injap.

HYDAC Coalescer OLS

OLS Pemisah Luar Talian tersedia sebagai satu unit atau hanya sebagai perumahan penggabungan. Ia sesuai untuk minyak hidraulik dan minyak pelinciran dengan ketumpatan di bawah 950 kg/m3. Elemen penyatuan dan pemisah digunakan, direka untuk kadar aliran <320 mm²/saat (5...15 l/min).

HYDAC Coalescer MVH-C

Gunakan MediumViscosity Housings Coalescer MVH-C kami dengan teknologi elemen AquaX untuk minyak hidraulik dan minyak pelinciran anda. Ia memisahkan emulsi tanpa unsur pemisah tambahan. Coalescer direka bentuk untuk ketumpatan di bawah 950 kg/m3dan kadar aliran <46 mm/sec (40...720 l/min) dan <320 mm²/sec (10...320l/min).

Petua kedua: penyahairan & penyahgasKaedah vakum: mengeluarkan air & gas tanpa merosakkan minyak

Unit FAM kami serba boleh dalam hal penyahairan dan penyahgas. Mereka mengeluarkan pencemaran pepejal, air dan gas bebas dan terlarut daripada minyak hidraulik. Mereka telah digunakan dengan jayanya dalam banyak aplikasi berbeza selama lebih daripada 30 tahun dan dicirikan oleh kebolehpercayaan dan ketahanannya.

Bagaimana ia berfungsi
Aliran udara kering bertemu minyak lembap dalam lajur vakum. Ini memindahkan air dari minyak hidraulik ke udara dan mengeringkan minyak. Vakum mengasingkan gas/udara bebas dan terlarut. Sebelum minyak hidraulik meninggalkan unit, zarah dikeluarkan oleh penapis zarah.

HYDAC FAM 5 unit penyahairan

Fleksibel dan mudah alih: terima kasih kepada reka bentuknya yang padat, HYDAC FluidAqua Mobil 5 dengan 5 l/min ialah alat yang sesuai untuk kerja servis.

Maklumat lanjut mengenai HYDAC FAM 5

HYDAC FAM 10/15 unit penyahairan

Siri FluidAqua Mobil 10 dengan sehingga 15 l/min amat sesuai untuk cecair penerbangan seperti Skydrol atau Hyjet.

Maklumat lanjut mengenai HYDAC FAM 10

HYDAC dewatering unit FAM 3000

The units in the FAM 3000 series with up to 95 l/min offer maximum separation rates and fast dewatering and degassing in situations with high water input.

More information on the HYDAC FAM 3000

Petua ke-3: superabsorbenTahap kebersihan yang lebih tinggi: elemen penapis ini mengikat air

Elemen penapis Aquamicron adalah penyelesaian yang ideal apabila ia datang untuk menghapuskan sisa air dalam tangki kecil (selepas penukaran minyak, contohnya).

Bagaimana ia berfungsi
Elemen penapis Aquamicron menukarkan air bebas kepada gel yang sangat likat (serap tinggi). Lapisan penapis di bahagian hilir menghalang gel daripada masuk ke dalam minyak. Air yang terikat tidak boleh dilepaskan semula walaupun dengan tekanan yang meningkat. Superabsorben tidak larut dalam minyak mineral dan ester sintetik.

Penyelesaian penapis HYDAC dengan pemisahan air bersepadu (superabsorbents)

Bergantung pada elemen penapis berkualiti tinggi daripada HYDAC! Kami menyediakan penyelesaian khusus untuk mengasingkan air percuma. Supaya anda boleh meminimumkan haus pada komponen hidraulik dengan penapisan profesional untuk cecair anda.

Maklumat lanjut tentang HYDAC Aquamicron

Cecair bersih dengan HYDAC Kelebihan anda

Kurangkan masa henti sistem anda dengan penapisan pintar, penyahairan & penyahgas.

Meningkatkan ketersediaan sistem

Kurangkan masa henti sistem anda dengan penapisan pintar, penyahairan & penyahgas serta tingkatkan ketersediaan dan prestasi mesin anda.

Panjangkan hayat perkhidmatan cecair anda dan jimatkan sumber berharga.

Pemuliharaan sumber

Panjangkan hayat perkhidmatan cecair anda dan jimatkan sumber berharga.

Masa henti yang dikurangkan & selang masa yang lebih lama antara perubahan minyak mengoptimumkan kos anda.

Pengoptimuman kos

Masa henti yang dikurangkan, selang yang lebih lama antara perubahan minyak dan peningkatan hayat perkhidmatan komponen membolehkan anda mengoptimumkan kos anda dalam jangka panjang.

Muat turun Dapatkan lebih banyak maklumat tentang penyahairan & penyahgasan yang cekap dalam risalah dan helaian data kami!

Kami mempunyai kepakaran yang anda perlukan untuk cecair bersih

Industri Pulpa & Kertas

Produk HYDAC untuk pengeluaran yang berjalan lancar

Ketahui lebih lanjut

Penjanaan Kuasa

HYDAC: Rakan kongsi anda dalam mengoptimumkan proses tambahan yang berkaitan dengan jentera

Ketahui lebih lanjut

Portal Penjagaan Cecair

Ketahui lebih lanjut !

Kami sentiasa gembira untuk memberi nasihat!

Hubungi pasukan pakar HYDAC kami dan buat janji temu perundingan anda hari ini!

Hantarkan e-mel