파일럿 제어를 위한 밸브 기술

하이닥에게 파일럿 제어 시스템 구성을 맡기세요

하이닥의 혁신적인 밸브 기술을 활용하세요. 하이닥의 구성품과 시스템은 전자 신호를 유압 기능으로 정확하고 동적으로 변환하는 놀라운 역량을 자랑합니다. 정밀한 제어는 신호가 아주 미세하게 변화하더라도 정확한 기계 반응과 미미한 밸브 누출을 보입니다.

튼튼하고 동적이며 공간이 절약되는 파일럿 제어 시스템용 밸브 솔루션

공간 최적화 보다 적은 공간을 차지하는 유압 솔루션을 필요로 하는 파일럿 제어 시스템

무게 제한과 공간적 제약은 파일럿 제어 시스템의 통합 방식에 크나큰 영향을 미칩니다. 특히 콤팩트한 소형 굴착기의 경우 공간이 특히 협소합니다. 따라서 공간이 가장 많이 절약되는 유압 솔루션이 선호되며, 콤팩트한 디자인의 밸브 솔루션에 대한 수요도 높습니다.

효율성과 역동성 까다로운 애플리케이션을 위한 밸브 솔루션

높은 기계 가용성을 위해서는 가변적 환경 조건에서도 튼튼하고 내구성이 강한 밸브가 필수적입니다. 비상 작동 시 축압기 공급을 보존하기 위한 누출 손실 감소와 효율적인 시스템 치수 또한 중요하게 작용합니다. 또 한 가지 중요한 요소는 급속한 방향 전환이 가능하도록 동적 밸브가 필요하다는 것입니다.

자동화 자동화 솔루션의 기반이 되는 혁신적인 비례 기술

자동 기계 도입은 사용자가 수동 작동 모드로 변경한 후 제어 수준이 전통적인 솔루션과 동일하거나 더 낫다고 느끼는 경우에만 실현 가능합니다. 부분 자동화와 보조 시스템 도입이 증가하면서 작업 유압기기를 유압 원격 제어 시스템으로 변경할 필요성이 대두되고 있습니다. 사용되는 비례 밸브는 엄격한 요건을 충족해야 합니다.

비용 절감 비용 증가를 초래하는 복잡한 파일럿 제어 블록

파일럿 제어 시스템이 작업 유압기기에서 직접 공급을 받는 경우에는 압력 감소 밸브가 필요합니다. 이 밸브의 기본 연결부에는 최대 420bar의 최대 작동 압력이 작용합니다. 그러므로 파일럿 제어 블록은 강철 소재로 제작해야 합니다. 이로 인해 특히 복잡한 블록의 경우 알루미늄 소재 구성품에 비해 비용이 높습니다. 비용 절감을 위해 혁신적인 설계를 적용하면 보다 가볍고 저렴한 블록을 사용할 수 있습니다.

고객의 요건에 최적화된 밸브 솔루션고객의 문제를 해결하는 솔루션을 보유한 하이닥

하이닥은 위의 문제에 착안하여 특히 비례 기술과 관련된 밸브 솔루션을  지속적으로 개발해왔습니다. 하이닥은 이 제품군에 기반하여 개별 구성품 사용뿐 아니라 유압 축압기, 내장형 필터 및 센서와 같은 여러 구성품의 결합을 통한 통합 제어 시스템 제작도 가능하게 했습니다.

당사의 솔루션: 하이닥 비례 및 스위칭 밸브

하이닥 솔레노이드 밸브의 특별 기능이 선사하는 이점

하이닥의 파일럿 제어 시스템용 비례 압력 감소 밸브 및 방향 밸브 제품군은 가장 협소한 공간에서 높은 전력밀도를 실현할 수 있는 구성품을 제공합니다. 이러한 스위칭 밸브와 비례 밸브는 이동식 기계의 거친 환경 조건에 맞춰 구성된 고품질의 솔레노이드에 기반합니다. 여기 사용된 솔레노이드 시스템은 여러 번의 환경 테스트를 통해 해당 애플리케이션 분야에서 구성품의 내구성을 확인했습니다. 이러한 시스템은 필요한 테스트 횟수가 보다 적으며, 따라서 기계에서의 밸브 사용 승인이 더욱 간편해졌습니다. 콤팩트 솔레노이드는 낮은 인덕턴스로 반응성이 좋고 강력한 스위칭 특성을 보입니다.

 

전자 유압 파일럿 제어용 비례 압력 제어 밸브

파일럿 제어 시스템을 위한 하이닥 비례 압력 제어 밸브는 직동 건축 원칙을 일관되게 적용하여 누출이 적습니다. 이 특성은 특히 축압기를 통해 파일럿 제어 시스템이 공급을 받는 비상 작동 시 유용합니다. 사용자는 비례 밸브의 원격 제어에 사용 가능한 광범위한 전기 디더(dither) 덕분에 파일럿 압력에 특정한 수준의 노이즈를 형성할 수 있습니다. 이 유압 디더는 주 피스톤의 마찰을 줄여 성능 곡선에 히스테레시스를 형성합니다. 이는 정밀한 기계 제어를 가능하게 하며, 간편한 보조 및 자동화 시스템의 구현을 뒷받침합니다. 인덕턴스가 낮은 파일럿 밸브의 높은 역동성 수준과 광범위한 가용 공칭 용적으로 인해 작업 유압기기 전체의 반응성이 향상되었습니다.

파일럿 제어를 위한 하이닥의 다양한 밸브 제품군을 둘러보세요

소형 굴착기부터 광산용 굴착기까지, 다양한 애플리케이션을 위한 하이닥 비례 압력 제어 밸브

하이닥 비례 압력 제어 밸브 PDRC04T30D-01

이 밸브는 최대 4l/min의 파일럿 유량을 형성하며, 최대 약 20t의 굴착기에서 사용할 수 있습니다.

하이닥 비례 압력 제어 밸브 PDRC05S30A-14

하이닥 압력 감소 밸브는 최대 12l/min의 파일럿 유량 및 최대 20~100t 가량의 굴착기에 적합합니다. 해당 성능 범위에서 놀라운 크기를 자랑하는 제품입니다.

하이닥 비례 압력 제어 밸브 PDR08-02

최대 17l/min의 파일럿 유량을 위한 하이닥 밸브(비상 액추에이션 옵션 포함)는
20~100t의 굴착기에 사용됩니다.

하이닥 비례 압력 제어 밸브 PDR10830

100t 이상의 굴착기를 위한 밸브는 40l/min의 파일럿 유량에 적합하며, 비상 액추에이션 옵션을 포함합니다.

하이닥 안전 회로용 스위칭 밸브

하이닥 스위칭 밸브 WK08C-55 또는 WK08L-55

17l/min 또는 22l/min의 유량에 적합한 제품으로, 제어 매니폴드의 작은 모듈식 규격에 맞는 콤팩트한 코일이 탑재되어 있습니다.

하이닥 스위칭 밸브 WK06J

매우 콤팩트한 밸브 및 솔레노이드 시스템: 하이닥 스위칭 밸브 WK06J는 최적화된 솔레노이드 인덕턴스로 인한 짧은 스위칭 시간과 콤팩트한 디자인으로 놀라운 성능을 선사합니다.

고압 유압기기에서 파일럿 제어 시스템으로의 공급을 위해 내오염성이 강화된 하이닥 압력 제어 밸브

하이닥 압력 감소 밸브 DR06-01

극도로 콤팩트한 하이닥 압력 감소 밸브 DR06-01은 최대 15l/min의 유량에 적합합니다.

하이닥 압력 감소 밸브
DR08P-01

이 파일럿 제어 밸브는 최대 60l/min의 유량에 적합하며, 특수 소재 사용으로 내오염성이 매우 우수합니다.

하이닥 압력 감소 밸브 DR10X-01

최대 30l/min의 유량의 경우, 고압 연결부를 외부 모서리에 장착된 나사 피팅으로 옮겨 보다 가볍고 저렴한 알루미늄 블록을 사용할 수 있게 했습니다.

다운로드

상시 상담 환영!

하이닥 전문가 팀에 문의하여 상담을 예약하세요!

상담 예약하기