하이닥 트랜스미션 밸브

적용 분야별 밸브 기술을 위한 당신의 전문 파트너

지금 바로 성능을 향상하세요. 트랜스미션 분야에서 발생하는 특정한 밸브 기술 과제를 해결할 수 있는 솔루션을 제공해드립니다. 지금 하이닥의 브로셔를 다운로드하여 폭넓은 트랜스미션 기능을 제어하기 위한 맞춤형 밸브를 찾아보세요.

4 최소 읽기 시간

주제 및 제품 이동식 작업 기계

트랜스미션 기능을 위한 고급 하이닥 밸브 기술

원하는 용도에 적합한 트랜스미션 밸브를 쉽게 찾으세요. 지금 트랜스미션 제어에 관한 자세한 정보를 알아보세요.

추가 정보 다운로드

설치 공간 최적화 및 쉬운 통합 쉬운 통합을 위한 컴팩트 밸브 기술

증가한 복잡성, 줄어든 공간: 이동식 기계에 대한 요구사항이 더욱 까다로워지면서 설치공간과 무게에 대한 제약이 대두되었습니다. 부피가 큰 구성품은 불필요하게 공간을 차지할 뿐 아니라, 조립 과정도 더 복잡합니다. 따라서 손쉽게 통합할 수 있는 컴팩트 밸브 기술이 더욱 중요합니다.

내오염성 높은 ISO 등급에서도 최적의 성능 제공

특히 성능 측면에서 밸브에 대한 요구사항은 매우 까다롭습니다. 시스템 가동 중단 시간과 잦은 서비스는 비용과 시간 투입을 초래합니다. 따라서 구성품은 부하와 관계없이 긴 서비스 수명과 높은 성능을 제공해야 합니다. 이를 통해서만 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

신뢰성 최상의 성능을 제공하는 강력한 구성품

숲에서든, 도시에서든 혹은 채굴과 노천 채광에서든 온도 변화, 습도, 진동과 같은 혹독한 환경 조건은 대부분 하위 시스템에 문제를 초래합니다. 그러므로 까다로운 애플리케이션에서도 높은 효율을 제공하는 내구성이 강하고 신뢰성 높은 구성품과 하위 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

하이닥 솔루션: 고객의 요구사항에 맞춤화 가능한 하이닥 밸브 기술클러치 제어 동작 중 정밀하며 역동적인 기어 변경 지원

동력 변속 및 듀얼 클러치 트랜스미션 제어를 위한 하이닥의 맞춤형 밸브 솔루션을 통하여 성능을 효과적으로 개선할 수 있습니다。 다년간의 경험을 보유한 당사는 다양한 트렌스미션 기능을 위한 비례식 및 유체 역학적 밸브로 구성된 광범위한 제품 포트폴리오를 제공할 수 있습니다.

높은 신뢰성, 반복성, 다이내믹 및 정밀성

당사는 각 하위 기능에 적합한 밸브를 재고로 보유하고 있습니다. 이를 통해 클러치 제어 또는 트랜스미션 브레이크 제어 동작 중 제어 가능하고 정밀하며 다이나믹한 기어 변경이 가능합니다. 집중적인 시험을 통해 지속적인 최적화를 보장하는 하이닥 트랜스미션 밸브를 이용하면 오일이 오염 및 누유 가능성이 최소화됩니다. 또한 당사의 밸브는 냉간 시동 성능에 최적화되었습니다.

 

높은 효율과 컴팩트한 설계의 제품을 활용해 보세요기어 변속 시간, 압력 손실, 히스테리시스, 쉬운 통합, 시운전, 설치 공간 최적화 등 수많은 이점을 선사합니다

기어 변속 시간, 압력 손실, 히스테리시스와 같은 주요한 기능적 기준을 포함하여 쉬운 통합, 시운전, 필수적인 설치 공간을 줄이는 것에 집중합니다. 높은 효율을 포함하여 컴팩트하면서 강력한 설계는 이러한 문제를 모두 극복합니다. 또한 하이닥은 더욱 간단한 시운전을 위해 QR 코드를 통하여 개별 밸브 특성 데이터를 제공합니다.

하이닥의 트랜스미션 밸브에 대해 자세히 알아보기: 정보 다운로드

동력 변속 제어 또는 듀얼 클러치 트랜스미션을 위한 하이닥 제품군 하이닥의 강력한 구성품을 만나보세요

표준 제어 로직에도 불구하고 밸브 기술은 트랜스미션이나 기능의 유형에 따라 크게 상이한 요건을 충족해야 합니다. 당사는 트랜스미션의 까다로운 요건에 맞춤화된 스마트한 솔루션을 제공합니다.

높은 유량 요구사항을 위한 하이닥 비례식 압력 제어 밸브

하이닥 밸브의 넓은 단면으로 인해 클러치를 체결/해제할 때 최소한의 압력 손실이 발생합니다. 하이닥은 인칭 성능 개선과 일관된 기어 변속을 위해 다양한 제어 압력을 지원합니다. 하이닥의 사명은 가장 컴팩트한 동시에 극도로 낮은 누유량의 파일럿 트랜스미션식 밸브와 직동 트랜스미션식 밸브를 제공하는 것입니다.

동력 변속 단계를 위한 하이닥 비례식 압력 제어 밸브

직접 트랜스미션식 소형 밸브를 사용하면 유량 제어를 통해 클러치의 제어식 충전이 가능합니다. 선형적 약한 압력 강하 제어 커브는 클러치 디스크의 부드러운 트랜스미션을 보장하고, 그 결과 매개변수화된 기어 변속 특성이 구현됩니다.

역비례 성능 커브를 포함한 하이닥 비례식 압력 제어 밸브

역비례 성능 커브를 통해 케이블 파괴와 같은 고장이 발생해도 클러치 압력이 최대한으로 유지됩니다. 하이닥은 높은 유량을 위한 트랜스미션 솔루션과 보다 낮은 유량을 위한 직동 트랜스미션식 솔루션을 모두 제공합니다. 현재 최고 속도에서 압력을 0으로 감압 가능합니다.

on-off 클러치 제어를 위한 하이닥 3/2 지향성 밸브

높은 효율을 제공하는 컴팩트한 하이닥 3/2 지향성 밸브는 같은 설치 공간에서 비례식 압력 제어 밸브의 대안으로 사용될 수 있습니다. 이점: 매우 간단해진 기어 변속 기능.

하이닥 시스템 압력 밸브 - 기계 및 전기식

하이닥 시스템 압력 밸브는 전체 유량 범위에 걸쳐 일관된 시스템 압력을 제공합니다. 유체 역학 및 비례식 밸브 버전을 이용할 수 있습니다. 모든 밸브에는 배압의 영향을 받지 않고 기어 유압 장치에 압력을 공급하는 별도의 릴리프 포트가 있습니다.

어떤 밸브가 당신의 애플리케이션에 적합할까요? 지금 더 자세히 알아보고 맞춤형 솔루션을 만나보세요!

추가 정보 다운로드

하이닥 밸브 기술의 이점 한눈에 보기

하이닥의 광범위한 밸브 전문 지식

광범위한 밸브 전문 지식

트랜스미션 밸브 사용 분야에서 쌓은 수년간의 경험을 보유한 하이닥은 맞춤형 설계 밸브 솔루션을 위한 전문 파트너입니다.

하이닥 밸브 기술로 설치 공간 절약

최적화된 설계

쉬운 통합, 시운전, 설치 공간의 절감에 집중하는 하이닥 작동 밸브는 매우 컴팩트한 설계, 높은 전력 밀도가 특징입니다.

다양한 기능을 위한 최적의 밸브를 제공하는 하이닥 제품군

완벽한 피팅

하이닥의 제품군은 수많은 기능과 관련 요구사항을 충족하는 최상의 밸브를 제공합니다.

다운로드

지금 귀하에게 적합한 밸브를 검색하고...

...성과를 개선하세요. 지금 하이닥 밸브 기술 전문가와의 컨설팅을 받기 위해 예약하세요.

지금 문의하세요