유체의 수분 제거를 위한 세 가지 팁 오일의 용해 능력이 소진되어 유체가 우윳빛으로 변하기 전에도 오일의 수분은 시스템을 손상시킬 수 있으므로 유체의 수분을 제거하기 위한 세 가지 팁을 알아보세요.
유체의 오염 물질은 육안으로 보이지 않는 경우가 많으며, 그 위험도 마찬가지입니다. 오염은 종종 기계 고장의 원인이 됩니다. 오염은 보통 무해하게 시작되지만, 빠르게 유체의 윤활 및 보호 특성을 파괴합니다. 그 결과 오일 소비량이 증가하고, 부식, 캐비테이션, 부품 마모가 심화됩니다. 이로 인해 불필요한 서비스 요청이 발생하고, 탄소 발자국이 커질 수 있습니다. 이러한 악순환을 끊어야 합니다. 오일의 용해 능력이 소진되어 유체가 우윳빛으로 변하기 전에도 오일의 수분이 시스템을 손상시킬 수 있으므로 유체의 수분 제거를 위한 세 가지 팁을 알아보세요.
시스템 성능 저하 요인오일 오염
오일 오염은 가동 중단을 초래합니다.오염이 유체의 보호 및 윤활 특성을 파괴하기 때문입니다.
액체 및 기체 오염은 유체 노화를 가속화합니다. 즉, 오일이 시스템을 원활하게 작동하는데 필요한 보호 및 윤활 특성을 잃는다는 의미입니다. 결과적으로 부식과 캐비테이션이 발생하여 사용중인 구성품의 성능이 저하됩니다. 부품이 더 빨리 마모되어 더 자주 교체해야 하기 때문에 환경과 예산에 부담이 됩니다. 또한 불필요한 서비스 요청으로 인해 시스템 가용성도 감소합니다.
따라서, 오일 및 구성품의 사용 가능 기간은 물과 가스를 효과적으로 분리함으로써 연장할 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 자원을 절약할 수 있습니다.
유체를 적절하게 컨디셔닝하는 방법올바른 기술로 청결 목표 달성
적절한 솔루션을 선택하려면 시스템의 유형, 유체 특성, 유속, 유입되는 물이나 가스의 양 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 상담을 통해 유체를 최상의 상태로 유지할 수 있는 방법을 찾는 것이 중요합니다. 최첨단 분리를 사용하여 자유수 및 용해수, 가스, 공기를 효율적으로 분리할 수 있습니다. 당사의 제품군은 지속 가능성과 다양한 기술에 중점을 두어, 모든 용도에 적합한 유체 컨디셔닝 솔루션을 제공합니다.
유체의 수분 제거를 위한 세 가지 팁
첫 번째 팁: 유수분리(코알레싱)코알레서는 자유수 및 유화된 물를 효율적으로 처리합니다.
유압 오일에서 자유수 및 유화수를 제거하기 위해 코알레서가 도움을 드립니다.
작동 원리
유화 상태의 작은 물방울은 코알레싱 엘리먼트의 섬유에 달라붙습니다. 이 물방울들이 섬유 또는 섬유 노드에 있는 다른 물방울과 합쳐지면서 점점 큰 물방울을 형성합니다. 이러한 물방울은 하우징에서 중력 또는 특수 분리 엘리먼트를 통해 분리됩니다. 물이 하우징 바닥에 모이면 밸브를 열어 배출됩니다.
HYDAC 코알레서 OLS
OffLine Separator OLS는 전체 유닛으로 또는 코알레싱 하우징만으로 사용할 수 있습니다. 이 장치는 밀도가 950 kg/m3 미만인 유압 오일 및 윤활유에 적합합니다. 유속이 320 mm²/sec (5...15 l/min) 미만인 유량용으로 설계된 코알레싱 및 분리 엘리먼트가 사용됩니다.
HYDAC 코알레서 MVH-C
당사의 MediumViscosity Housings Coalescer MVH-C를 AquaX 엘리먼트 기술과 함께 사용하여 유압 오일 및 윤활 오일을 처리하세요 이 코알레싱 장치는 추가적인 분리 엘리먼트 없이 에멀젼을 분리합니다. 이 코알레서는 950 kg/m3 미만의 밀도와 46 mm/sec (40...720 l/min) 미만 및 320 mm²/sec (10...320 l/min) 미만의 유속을 위해 설계되었습니다.
두 번째 팁: 수분 제거 및 가스 제거진공 방식: 오일 손상 없이 수분 및 가스 제거
당사의 FAM 유닛은 수분 및 가스 제거 작업에서 만능입니다. 이 장치는 고체 오염 물질, 자유 상태와 용존 상태의 수분, 그리고 가스를 유압 오일에서 제거합니다. 30년 이상 다양한 응용 분야에서 성공적으로 사용되어 왔으며, 뛰어난 신뢰성과 내구성을 자랑합니다.
작동 방식
건조한 공기 흐름이 진공 컬럼에서 습한 오일과 만나면, 오일 속 수분이 공기로 이동해 오일이 건조됩니다. 이 과정에서 진공 상태가 자유 및 용존된 가스/공기를 분리합니다. 유압 오일이 FAM을 나가기 전에 입자 필터를 통해 미세 입자들도 제거됩니다.
하이닥 FAM 5 수분 제거 유닛
유연성과 이동성: 하이닥 FluidAqua Mobil 5(5 l/min)은 컴팩트한 디자인으로 서비스 작업에 최적화된 도구입니다.
하이닥 FAM 10/15 수분 제거 유닛
최대 15 l/min의 FluidAqua Mobil 10 시리즈는 스카이드롤(Skydrol)이나 하이젯(Hyjet) 같은 항공 유체에 최적화되어 있습니다.
하이닥 FAM 25-95 및 이코노미 수분 제거 유닛
최대 95 l/min의 FAM 25-95 및 이코노미 시리즈 유닛은 높은 분리율과 빠른 수분 제거 및 가스 제거 속도를 제공하며, 수분이 많이 포함된 상황에서도 효율적으로 작동합니다.
세 번째 팁: 고흡착제더 높은 청정도: 이 필터 엘리먼트는 수분을 흡수합니다.
Aquamicron 필터 요서는 소형 탱크의 잔류 수분을 제거할 때(예: 오일 교환) 이상적인 솔루션입니다.
작동 원리
Aquamicron 필터 엘리먼트는 자유수를 점도가 높은 젤(고흡착성)로 변환합니다. 하류 지점의 필터 층은 겔이 오일에 섞이는 것을 방지합니다. 흡수된 수분은 압력이 높아져도 다시 방출되지 않습니다. 고흡착제는 미네랄 오일과 합성 에스테르에 용해되지 않습니다.
수분 분리 기능이 내장된 하이닥 필터 솔루션(고흡착제)
하이닥의 고품질 필터 엘리먼트를 활용해 보세요! 하이닥은 고객별로 맞춤화된 자유수 분리 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 유체를 전문적으로 필터링하고 유압 부품의 마모를 최소화할 수 있습니다.