하이닥 유압 트레이너

최고의 실무형 유압 장치 교육을 위한 현대적인 교육 장치

하이닥은 이론 교육과 훈련을 지원하기 위해 실무형 HHT2 유압 장치 교육 패키지를 개발했습니다.

6 최소 읽기 시간

Topics & Products Automation & IIoT

실무형 유압 장치를 위한 현대적 대화형 모듈

산업 등급으로 설계된 현행 생산 라인에 구현된 강력한 하이닥 구성품을 기반으로 구축된 유압 트레이너 HHT2는 유압 장치 주제를 위한 통합형 올인원 전략이며, 광범위한 옵션과 관련 실습을 구비하고 있습니다.

원하는 대로 다양한 작업 패키지를 선택할 수 있어 다음과 같은 다음과 같은 유압 장치 관련 콘텐츠를 학습할 수 있습니다.

  • 수동 작동식 표준 유압 장치
  • 전자식 유압 장치
  • 비례식 기술
  • 계측 장비
  • 광범위한 개회로 및 폐회로 작업을 위한 PLC 패키지
  • 확장된 연결을 위한 디지털 패키지 4.0

독립형을 작동하는 하나 또는 두 개의 워크스테이션을 통해 단일 장치에 모든 유압 교육 과제를 매핑할 수 있습니다. 유압 트레이너 HHT2를 통해 유압 장치에 대한 실무 경험을 전달하고 동시에 최대 6명의 교육생에게 빠르고 단순하며 명료하게 재미 있는 방식으로 이론을 가르칠 수 있습니다.

강력한 산업용 구성요소를 구비한 하이닥 유압 트레이너는 통합형 올인원 전략을 제공합니다. 모든 유압 장치 교육 과제를 단일 장치에 매핑할 수 있습니다.

기술 특성, 유압 트레이너 HHT2

Power unit

  • Speed-controlled KINESYS power unit for 230 V / 50 Hz, no three-phase current needed
  • Low-noise pump (<50 dBa at 1-metre distance)
  • Flow rate 3.7 l/min per workstation
  • Pressure ports can be switched separately
  • Non-adjustable maximum pressure limit
  • Automatic depressurisation of tank during switching
  • Other voltage ranges on request

구성품

  • 하이닥 제품군의 산업용 구성품(실무용)
  • 프로파일 벽에 자유롭게 배치 가능
  • 특허 받은 장착 시스템
  • 양극 처리된 알루미늄 블록의 매력적인 외형

하이닥 유압 장치 교육 패키지의 장점에 대한 개요

  • 강력한 구성 요소를 통한 실무형 유압 교육 장치산업 등급 설계 최고의 제조업체 하이닥 제공
  • 유압 장치 작업 패키지는 필요에 따라 선택 가능하며, 다양한 주제의 교육 제공
  • 단일 소스에서 모든 것을 제공하는 사려 깊은 전반적인 개념: 트레이너, 동력 장치, 구성 요소, 교육 과제 및 연락처
  • 형식과 기능의 성공적인 혼합
  • 유압 교육 장치 변속 구동 유닛을 통해 매우 정숙하고 에너지 절감 가능
  • 단순한 작동 및 도구가 필요 없는 회로 설계
  • 매우 강력하고, 누출이 적은 산업용 커넥터
  • 모듈형으로 유연성과확장 기능 제공
  • 추가적인 구성 요소의 맞춤형 통합을 단순하게 구현
  • 청결한 보관을 위한 캐비닛 및 호스 홀더
  • 현장에서 전문가의 시운전과 지도 가능

하이닥은 유압 트레이너 HHT2를 위한 추가적인 서비스 제공

  • 훈련 장치를 위한 다양한 실습
  • 시운전 패키지
  • 하이닥이 제공하는 유압 교육 장치의 유지보수
  • 기본 유압 장치 교육 과정
  • 고급 유압 장치 세미나
  • 유압 시스템 및 제어 기술
  • 특수 서비스 관련 세미나
  • 특수 E-러닝 교육 과정

자주 묻는 질문(FAQ)

트레이너 소리는 얼마나 크게 들립니까? 작동할 때 대화를 하거나 추가 설명을 들을 수 있습니까?

유압 트레이너를 설계할 때 노이즈 레벨을 특히 고려했습니다. 조정식 주파수 장치로 시스템에서 46 내지 50 dBA의 음압 레벨(1m 거리)이 달성됩니다. 따라서 트레이너를 켰을 때에도 대화를 나누는 데 문제가 없습니다.

장치에는 어떤 전원 공급장치가 필요합니까?

유압 트레이너의 통합형 동력 장치에는 일반적인 콘센트(Schuko)(1x 230V, 50Hz)를 사용할 수 있습니다. 3상 연결 장치가 필요하지 않습니다. 다른 버전 및 다른 전압의 장치가 제공되므로 필요 시 당사에 연락하십시오. HHT2 유압 트레이너 제품 카탈로그에서 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

하지만, 모바일 교육을 위한 동력 장치에는 3상이 필요하고(3x 400V, 50Hz) CEE 400V 16A 콘센트가 필요합니다. 제품 카탈로그: 부하 센싱을 참조하십시오.

트레이너에서는 어떤 압력 범위 및 유속 범위가 사용됩니까?

유압 트레이너의 동력 패키지는 워크스테이션당 3.7 L/분을 제공합니다. 실습용 작동 장치는 0~60 bar입니다. 압력 레벌은 70 bar로 제한됩니다. HHT2 유압 트레이너 제품 카탈로그에서 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

동력 장치에는 어떤 오일을 충전해야 하며 오일은 얼마나 필요합니까?

유압 트레이너의 탱크 용량은 20 L입니다. 청결한 오일 ISO VG 32(DIN 51524 T1 + T2에 따른 유압 오일, 점도 범위 32 mm²/s, 오일 온도 40°C)이 탱크 충전에 사용됩니다. 자세한 정보와 시동과 관련된 설명은 유압 트레이너의 사용 설명서를 참조하십시오.

구성품은 벽에 어떻게 부착됩니까?

프로파일 벽에 구성품을 부착하려면 특수 설계된 브래킷을 사용해야 합니다. 밸브의 조립 및 분해는 도구 없이 수행됩니다. 구성품은 고정 시스템을 통해 프로파일 벽에 자유롭게 배치됩니다.

트레이너를 이동할 수 있습니까?

유압 트레이너는 이동 가능합니다. 폴리아미드 스위블 캐스터를 통해 고정됩니다.

문을 통과합니까?

예. 트레이너는 일반적인 문을 문제 없이 통과합니다(치수 참조).

트레이너는 얼마나 무겁고 큽니까(치수)?

유압 트레이너의 무게는 465kg입니다.
치수는 2090 mm x 780 mm x 1774 mm(L x W x H)입니다

모든 것을 한 번에 구입해야 합니까? 트레이너는 어떤 훈련 구역에 적용됩니까?

모든 버전과 구성품을 구입할 필요는 없습니다. 다양한 설계 및 구성 레벨이 존재합니다. 시스템은 모듈형이고 교육 니즈에 따라 업그레이드하거나 조정 가능합니다. 자세한 내용은 당사에 연락하십시오.

업그레이드 옵션에는 어떤 것이 있습니까?

다양한 업그레이드 옵션이 제공됩니다. 구성품은 다음 카테고리로 분류됩니다.

  • 수동 작동을 위한 표준형 유압 장치
  • 전자식 유압 밸브
  • 릴레이 스위치 박스
  • 프로그램 가능 메모리 제어 장치
  • 비례식 기술
  • 디지털 패키지 4.0
  • 모바일 제어 블록(중앙 열림/닫힘)
  • 부하 센싱 장치
  • 다양한 기능의 모듈

트레이너로 몇 명이 작업 및 교육을 받을 수 있습니까?

워크스테이션당 3명을 권장합니다。 2개의 워크스테이션을 가진 트레이너를 이용하면 6명의 교육생이 편안하게 배울 수 있습니다.

양측에 다른 회로를 구성할 수 있습니까? 양측 기능은 서로 독립적으로 작동합니까?

2개의 워크스테이션을 가진 트레이너는 각 워크스테이션에서 다양한 실습과 회로를 실행할 수 있습니다. 양측은 대부분의 실습을 독립적으로 수행합니다. 각 팀은 각자의 속도로 진행할 수 있습니다.

트레이너에 할당된 과제가 있습니까?

유압 트레이너용으로 상당한 수의 과제를 개발했습니다. 과제는 그룹화되고 PDF 파일로 사용할 수 있습니다. 학생용 버전과 교사용 버전이 있습니다. 유압 트레이너를 구입하면 실습 과제를 특별히 사용할 수 있습니다.

유압 트레이너에서 실습 과제를 추출합니다.

  • 압력, 구역 및 힘의 용어 사전
  • 작동력
  • 유압 파라미터로서의 유량
  • 속도, 압력 및 유량의 관계
  • 유압 실린더(마스터/슬레이브 실린더, 동시 모션, 정지 모션 및 "추적")
  • 스로틀 밸브 또는 공급 제어 장치를 포함한 속도 제어 장치
  • 밸브의 전동 조종
  • 4/3 지향성 밸브용 자가 고정 회로
  • 단안정 및 쌍안정 밸브 사이의 차이
  • 시간 지연을 통한 작업
  • 사이클 프로세스 구현
  • PLC 프로그램의 구조
  • PLC 프로그램의 SR 엘리먼트 사용
  • 4/2 및 4/3 지향성 밸브의 제어 장치
  • 단안정/쌍안정 밸브의 다양한 제어 모드
  • 다양한 속도의 실현
  • 순차 제어 장치
  • 센서 통합(근접 스위치/압력 스위치)
  • 타이머 사용

교육 과제 외에도 참조 자료도 제공해드립니다. 또한, 세미나에 참석하거나 유압 트레이너를 구입하지 않아도 교과서를 구입할 수 있습니다.

밸트 작동 또는 전환은 어떻게 합니까?

유압 트레이너는 다양한 버전으로 공급됩니다. 표준 유압 장치 버전의 특징은 레버를 통해 밸브를 수동으로 작동하는 것입니다. 전자 유압 버전은 솔레노이드 및 전자 회로를 통해 밸브를 작동합니다. 교육생은 밸브를 배선 방법을 배우고 스위치 또는 PLC를 사용하여 필요한 동작을 생성할 수 있습니다。

다운로드 참조: 하이닥 유압 트레이너

기꺼이 조언을 제공해드립니다!

이메일 작성