산업용 부품 세정기의 기술적 청결

청결에는 타협이 없습니다.

더 큰 고객 만족, 보다 엄격한 품질 요구 사항 및 비용 절감 - 기술적 청결은 산업에서 점점 더 중요하게 작용하고 있습니다. 제조 부품 및 생산 기계에 대한 요구 사항은 점차 엄격해지는 추세입니다. 전력 밀도는 증가하고 허가 조건은 엄격해지고 있습니다.

하이닥은 기술적 청결 및 산업용 부품 세정기 최적화의 전문 기업으로서 다양한 솔루션을 제공합니다.

자세히 알아보세요!

당사는 고객과 협력하여 고객이 생산하는 구성품의 품질을 향상합니다.

기술적 청결을 확인하세요VDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

많은 공장 소유주들은 산출을 극대화하는 동시에 최상의 품질을 유지하는 것을 목표로 합니다. 구성품과 시스템의 기술적 청결 검사는 오래 전부터 이를 충족하기 위한 필수 사항으로 인식되어 왔습니다.
하이닥은 청결 테스트 가이드라인 규정에 적극적으로 참여하여 입자 및 필름 오염 감소 분야의 전문 기업으로 자리매김했습니다. 하이닥은 기술적 청결 테스트의 기반으로 국내 표준(예: ISO 16232, ISO 18413)과 고객 국가 또는 산업 협회의 가이드라인(예: VDA 19호)을 모두 준수합니다.

기계 및 구성품의 기술적 청결 파악하기

높은 구성품 품질로 생산 거부율, 불만 제기 및 재작업이 최소화되어 공정 신뢰성을 즉시 개선할 수 있습니다. 하이닥은 고객이 항상 안정적으로 기술적 청결을 파악할 수 있도록 각 고객 시설의 컴포넌트 테스트 요구 사항에 맞춤화된 추출 장치를 제공합니다.

전자 구성품과 플라스틱 구성품의 잔여 오염 파악용 또한 하이닥은 구성품에 비파괴적 테스트를 실시하여 테스트 후에도 해당 구성품을 사용할 수 있게 하는 솔루션을 제공합니다.

당사의 솔루션은 시장에 출시된 이래 새로운 기술 표준을 확립했습니다. 하이닥은 유체 추출과 건조 추출에서의 잔여 오염 파악을 도와 드립니다. 지금 문의하세요!

구성품 및 시스템의 잔여 오염 분석을 위한 솔루션

하이닥 추출 장치(소형~중형 구성품용) CTU 1000

하이닥 오염 테스트 유닛을 사용하여 청결한 구성품을 설치하고 이를 통해 납품 전 고장을 줄이세요. 하이닥의 솔루션 전체는 습식 추출 또는 건식 추출을 사용하여 기술적 청결 여부를 파악합니다.

하이닥 CTU 1000에 관한 자세한 정보

하이닥 모듈식 시스템(범용 구성품 스펙트럼용) CTM 1000

하이닥의 모듈식 시스템으로 유연성을 극대화하세요. 하이닥의 유체 공급, 제어 및 데이터 스토리지용 공급 모듈을 원하는 추출 모듈과 함께 사용하세요. 언제든지 상담하세요.

하이닥 CTM 1000에 관한 자세한 정보

하이닥 모듈식 시스템(고유량용)
CTM 3000

3~18l/min의 추출 용적에 적합: 하이닥의 모듈식 시스템은 대형 구성품의 기술적 청결을 분석하는 용도로 설계되었습니다. 하이닥은 높은 제품 다양성 덕분에 항상 고객의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

하이닥 CTM 3000에 관한 자세한 정보

청결에 중요한 산업용 부품 세정기의 공정 유체 여과

하이닥의 공정 유체용 고성능 필터를 사용해 구성품의 품질을 향상하고, 자원을 효율적으로 절약하고, 유지보수 작업을 최소화하는 방법을 알아보세요. 세정 기술을 최대한 활용하여 기존 시스템의 효율성을 제고하세요. 

굵은 입자의 여과부터 가장 엄격한 청결 요건이 규정된 애플리케이션을 위한 난이도 높은 미세 여과까지, 하이닥은 어떤 문제에도 적합한 솔루션을 제시합니다.

 

하이닥의 공정 유체 여과 솔루션

하이닥 필터 엘리먼트 Wombat

하이닥의 Wombat 필터 엘리먼트로 최상의 공정 유체 청결도를 실현하세요. Wombat 필터 하우징과 함께 활용하면 최상의 유체 청결을 달성하고 서비스 수명을 연장할 수 있습니다. 하이닥 Wombat 필터 엘리먼트의 여러 이점에 대해 알아보세요.

하이닥 필터 엘리먼트 Wombat에 대한 자세한 정보

하이닥 필터 엘리먼트 Flexmicron

Premium, Standard, Economy 시리즈를 통틀어 하이닥의 다양한 필터 엘리먼트 기술은 최고 99.8%의 여과 효율성으로 최상의 유체 청결을 충족합니다.

하이닥 필터 엘리먼트 Flexmicron에 대한 자세한 정보

하이닥 필터 백

어느 문제점이든 해결할 수 있는 솔루션: 하이닥의 우수한 필터 백 제품군에 대해 알아보세요. 높은 신뢰성, 간편한 사용 - 귀사의 청결 요건에 맞춤화된 최적의 필터 백을 선택할 수 있습니다.

하이닥 Wombat 필터 하우징

가장 엄격한 청결 요건을 충족하는 하우징: 다양한 필터 엘리먼트 유형, 하우징 크기와 압력 범위 중에서 선택하세요. 하이닥 WBF는 항상 유연성을 보장합니다!

하이닥 Wombat 필터 하우징에 대한 자세한 정보

하이닥 MultiRheo 필터

고품질 기준, 지정된 필터율과 높은 수준의 분리값, 저점도 유체부터 고점도 유체까지 다양한 애플리케이션: 하이닥의 필터 엘리먼트 기술은 산업용 부품 세정기와 헹굼용 테스트 벤치에서 효율적 입자 분리를 가능하게 합니다. 지금 문의하세요!

냉각제 시스템 모니터링 및 유지보수

부식 보호 부재, 품질 문제, 공구 서비스 수명 단축 및 농축물 사용 증가로 인한 비용 상승 - 물 기반 산업용 부품 세정기와 냉각제 시스템의 유체 매개변수가 공칭값에서 벗어나면 지대한 결과가 초래될 수 있습니다.

하이닥은 설비의 안전을 상시 보장하기 위해 필요한 경우 안정적인 실시간 유체 매개변수 모니터링과 자동 냉각제 추가를 도와드릴 수 있습니다. 이를 통해 연간 농축물 소비를 최대 10~20% 줄일 수 있습니다.

지금 바로 냉각수 솔루션 알아보기

산업용 부품 세정기를 위한 기술 청결도 전문 기업, 하이닥

하이닥과 함께 지속 가능한 방식으로  산업용 부품 세정기를 가동하세요.

농축물 소모와

생산 거부율을 줄여 지속 가능성을 증대하세요.

하이닥이 자원 소모를 최소화할 수 있도록 도와 드립니다.

자원 보존 및 환경 보호

연간 농축물 소모를 10~20% 줄이고, 세척 테스트 후에도 전기 및 플라스틱 구성품을 사용하세요.

최적의 기술적 청결을 위한 표준 모듈 및 맞춤형 모듈을 제공합니다.

표준 장치, 유연한 모듈식 장치,

여러 하우징 및 엘리먼트 디자인 등의 제품 다양성으로 폭넓은 애플리케이션에 활용 가능합니다.

하이닥은 기술적 청결에 중점을 둔 디지털 솔루션으로 공정 신뢰도를 증대합니다.

실시간으로 믿을 수 있는

유체 매개변수 모니터링, 필요 시 자동 냉각제 추가 및 생산된 구성품의 품질 개선으로 공정 신뢰성이 향상됩니다.

하이닥은 산업용 부품 세정기의 기술적 청결은 증진하고 비용은 절감합니다.

비용 최적화

추가적인 냉각제 사용으로 효율적 절약이 가능합니다. 하이닥 필터 엘리먼트는 품질이 높아 공정 유체의 서비스 수명이 연장되며, 생산 거부율도 감소합니다.

다운로드

상시 상담 환영!

하이닥 전문가 팀에 문의하여 상담을 예약하세요!

상담 예약하기

매거진 기사 더 보기