SUSTANMICRON® - 엘리먼트 기술의 새로운 표준

현대의 오일은 기술적으로 점점 더 발전함에 따라 효율성도 높아지고 있습니다. 그러나 동시에 오일 여과 및 오일 컨디셔닝과 관련된 문제도 끊임없이 증가하고 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해 기존 엘리먼트 모델의 가능성을 크게 높인 혁신적인 엘리먼트 제품군인 SUSTAINMICRON®은 필터 기술의 새로운 성능 표준을 제시하고 있습니다. 지속 가능하고 안전하며 강력한 새로운 필터 엘리먼트는 최고 수준의 여과 효율, 높은 청정도 등급, 대폭적인 에너지 비용 절감 및 지속 가능한 오일 여과가 중요한 모든 산업 분야에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 새롭고 혁신적인 디자인은 정전기 방전에 대한 보호 기능만 제공하는 것이 아닙니다. 필터 엘리먼트 안정성에 대한 가장 높은 요구 사항도 충족합니다.

지속 가능한 오일 여과를 위한 새로운 하이닥 엘리먼트 기술을 살펴보고 여기서 전문가와 약속을 잡으세요!

지금 연락하세요!

문제

오일 여과 과정 중의 높은 에너지 소비는 CO₂ 발자국을 증가시킵니다. 지속 가능한 오일 여과를 위해서는 자원을 신중하게 사용해야 합니다.

필터 엘리먼트의 높은 차압은 기계와 차량의 에너지 소비를 증가시켜 배기가스 배출량을를 증가시킵니다. 예를 들어, 막힘 또는 필터 파손등의 이유로 필터를 자주 교체하는 것도 방지할 수 있는 추가 자원 소모로 이어집니다.

오염된 기름은 높은 유지 보수 비용과 운영 비용을 유발합니다 오일의 조기 열화로 인해 오일 교체 및 필터 엘리먼트 교체 주기가 짧아집니다

고체 입자 또는 정전기 방전 (ESD)으로 오염되면 필터가 침전물로 인해 더 빨리 막힐 수 있습니다. 즉, 기계 또는 차량의 사용 수명을 보호하고 원치 않는 다운타임을 방지하기 위해 오일 및 필터 엘리먼트을 더 자주 교체해야 합니다.

당사의 솔루션: SUSTAINMICRON® 필터 엘리먼트더욱 효율적인 성능, 더 긴 사용 수명 및 최적화된 안정성으로 지속 가능성 향상

SUSTAINMICRON®은 오일 여과에 새로운 표준을제시하고 있습니다. 독특한 매트 및 엘리먼트 설계 덕분에 뛰어난 정전기 특성과 탁월한 필터 성능은 물론 더 늘어난 서비스 수명을 제공합니다. 이 필터 엘리먼트는 모바일은 물론 산업용 애플리케이션에도 적합하며, 검증을 거친 Optimicron®엘리먼트와 100% 호환됩니다.

SUSTAINMICRON®당사의 필터 엘리먼트 살펴보기
 

Optimicron®는 SUSTANMICron®으로 거듭나고 있습니다.- 새로운 엘리먼트 세대로의 전환

SUSTAINMICRON®은 Optimicron®, Optimicron® Pulse&Stat Free®를 대체합니다.

당사의 새로운 SUSTANMICRON®필터 엘리먼트은 정전기 방전(ESD)을 방지하고 높은 굽힘 안정성과 변화 안정성을 제공합니다. 차압을 최대 30%까지 추가적으로 감소시킨 이 제품은 3가지 엘리먼트을 하나로 결합한 것으로 향후 Optimicron®, Optimicron®Pulse 및 Stat-Free®를 대체할 예정입니다.
 

필터 엘리먼트의 하위 호환성

SUSTAINMICRON®은 앞으로 모든 하우징 규격에 적용되며 이전 ON ; ON/-SFREE;ON/PS 엘리먼트와 호환 및 교체 가능합니다.

전환 및 호환성에 대한 자세한 내용은 FAQ 섹션에서 확인할 수 있습니다.

Dr. Timo Lang하이닥 유체 관리 센터 개발 책임자

SUSTAINMICRON®필터 기술을 통해 필터 교체 주기가 길어지고 오일 열화가 줄어들어 고객에게 높은 수준의 비용 효율성을 제공할 뿐만 아닙니다. 또한 오일 여과에서 전례 없는 수준의 지속 가능성도 보장합니다.

하이닥은 귀사의 지속 가능한 오일 여과를 위한 파트너입니다. 모바일 또는 산업용 애플리케이션 : 오일 컨디셔닝 및 오일 여과와 관련하여 SUSTANMICRON®의 장점을 확인하십시오.

지속 가능성

지속 가능성

최대 30%의 차압 감소에도 불구하고 높은 분리 효율은 필요한 유체 청정도 등급을 안정적으로 준수할 수 있습니다.
 

안전성

안전성

표준 정전기 최적화는 오일 사용 수명을 연장하고 마모를 줄이며 시스템 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
 

강력성

강력성

메쉬 손상을 방지하는 지능적 설계는 높은 동적 안정성을 보장하여 엘리먼트 파손을 방지합니다.
 

FAQ

검은색 외부 슬리브에 효과/장점이 있습니까?

새롭고 혁신적인 매트 디자인과 결합하여 검은 플리스는 ESD 보호 기능을 지원합니다. 특수 이중 성분 섬유를 사용한 슬리브는 전체 엘리먼트의 정전기 최적화에 크게 기여합니다.

새로운 외부 플리스 슬리브는 디퓨저 역할을 합니까?

새로운 플리스 소재는 기존 천공 PET 필름과 동일한 특성을 가지고 있습니다. 한편으로는 업스트림 트래픽 보호를 제공하며, 다른 한편으로는 전체 필터 엘리먼트 표면에 균일한 오일 분포를 구현합니다.

기존에 흰색 PET 필름에서 선명하게 보였던 오염 및 배출물이 검은색 플리스에서도 볼 수 있습니까?

실제로 이 측면은 거의 관련이 없습니다. ESD로 인한 화상도 새 플리스 슬리브에서 매우 선명하게 볼 수 있습니다. 엘리먼트 오염의 정도, 즉 매트의 오염은 외부 슬리브를 육안으로 관찰하는 것으로 측정할 수 없습니다. 일반적으로 필터 매트의 오염을 감지하려면 실험실 테스트가 필요합니다.

SUSTAINMICRON®은 어떤 필터 엘리먼트을 대체합니까?

SUSTAINMICRON®은 세 가지 엘리먼트를 하나로 결합한 제품 입니다. 향후 이는 Optimicron®, Optimicron®Pulse 및 Stat-Free®을 대체할 예정이며, 이는 정전기 방전(ESD)을 방지하고 높은 굽힘 안정성과 변경 안정성을 제공하기 때문입니다. 매우 중요한 시스템에서 Stat-X®는 여전히 ESD 방지를 위한 당사의 프리미엄 엘리먼트 기술로 남을 것입니다.
 

플리스는 외부의 오염 유입으로부터 엘리먼트을 보호합니까?

PET 필름과 마찬가지로 외부 플리스 슬리브도 필터 엘리먼트를 오염으로부터 보호합니다. 이를 통해 필터 엘리먼트을 장착할 때 필터 매트가 오염되지 않도록 보호합니다.

플리스가 더 손상되기 쉬운가요?

플리스는 의도한 용도에 맞게 개발되었으며 견고한 구조 덕분에 충분한 보호 기능을 제공합니다.
 

플리스의 흐름 특성은 타원형 천공이 있는 PET 필름의 유동 특성과 다른가요?

플리스의 높은 공극률은 균일한 흐름을 보장합니다. 그 결과 PET 필름에서 기대할 수 있는 균일한 흐름 특성을 개선할 수 있었습니다.

SUSTAINMICRON®은 기존 하우징과 하위 호환됩니까?

SUSTAINMICRON®은 앞으로 모든 하우징 치수에 적용되며 이전 ON ; ON/-SFREE;ON/PS 엘리먼트와 호환 및 교환 가능합니다.
 

전환 단계에서 입고 부서는 새로운 엘리먼트 생성을 어떻게 식별할 수 있습니까?

Optimicron®에서 SUSTAINMICRON®으로 전환하는 동안 엘리먼트 패키지에 스티커가 부착됩니다. 스티커에 표시된 QR코드를 통해 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
 

전환 단계에서 일부 배송에는 ON 및 SN 엘리먼트가 혼합되어 포함됩니까?

전환 단계 이후 재고가 전환되는 과정에 따라 Optimicron®(ON)과 SUSTAINMICRON®(SN) 엘리먼트이 일시적으로 혼합될 수 있습니다. 딜리버리 노트, 오더 컨펌 및 견적서에 이에 대한 안내가 제공됩니다.
 

다운로드

귀사의 오일 여과 및 오일 컨디셔닝 전문가

하이닥 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 예약하십시오!

문의하기