하이닥 오일 필터를 통한 지속 가능한 조선산업

최선의 선택: 분리기 기술 대신 윤활유 필터 사용

일반적으로 분리기는 선박의 윤활유 컨디셔닝을 위한 표준으로 사용되는 경우가 많습니다. 하지만 전기 에너지 사용량이 많고 분리된 윤활유(슬러지)는 환경에 영향을 미칩니다. 당사는 더 나은 솔루션을 가지고 있습니다: 하이닥 심플렉스 필터. 윤활유 분리기를 대체하여 귀중한 연료를 절약하십시오. 간단하게 대체할 수 있습니다.

4 최소 읽기 시간

Topics & Products Large Engines Shipbuilding

컨디셔닝 윤활유를 사용하면 연간 수 톤의 이산화탄소와 질소산화물을 절약할 수 있습니다그리고 심플렉스 필터는 단 6개월 만에 투자 비용을 회수할 수 있습니다

탈탄소화와 관련하여 조선산업은 지속 가능한 솔루션이 필요합니다. 우리는 오일 필터에서 큰 절감 잠재력을 발견했으며, 당사 사례를 통해서 예상 비용과 이에 따른 이산화탄소 2및 질소산화물의x절감 효과를 확인했습니다. 또한 심플렉스 필터에 대한 투자 비용을 회수하는 데 몇 개월이 걸릴지 정확히 알 수 있도록 투자 대비 수익률을 확인하였습니다.

개조가 얼마나 빨리 성과를 거두는지 - 지금 맞춤형 계산을 요청하세요

심플렉스 필터를 사용시 분리기보다 이산화탄소를 더 많이 절약할 수 있는 이유

선박의 윤활유는 분리기를 사용하여 관리하는 것이 일반적입니다 그러나 이것은 높은 투자 비용, 높은 유지 관리비용, 막대한 오일 손실로 인해 환경에 불필요한 영향을 미치는 등 많은 단점이 있습니다. 하이닥의 윤활유 필터를 사용하면 단 몇 개월 만에 개조 비용을 회수할 수 있기 때문에 이 문제는 고민할 필요가 없습니다. 또한 탄소 집약도 지표(CII)를 낮출 수 있습니다.

궁금한 점이 있으신가요? 당사 사례를 통해 잠재적인 절감액을 계산하는 방법에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 귀사를 위해 도움을 드리겠습니다. 이메일로 현장 상황을 알려주시기 바랍니다.

얼마나 많은 비용을 절감할 수 있는지 - 지금 맞춤형 계산을 요청하세요

우리의 윤활유 필터가 어떻게 탈탄소를 촉진하는지 알아보세요.하이닥 선박용 디젤 동력 전문가 Klaus Hüffelmann과의 인터뷰

Jrn Kaiser, 선박용 유체 제품 매니저– 하이닥 프로세스 테크놀러지

당사의 윤활유 필터는 만 에너지 솔루션(MAN Energy Solutions) 회사로부터 NOL(No Objection Letter) 을 받았습니다. 테스트 결과 당사의 심플렉스 필터는 기존의 분리기 기술보다 더 높은 윤활유 품질을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 윤활유 관리도 더 간단 해졌습니다. 동시에 고객들은 막대한 비용 절감 효과를 얻을 수 있어 서로 윈윈할 수 있습니다.

하이닥 LMDP-T: 오일 필터용 심플렉스 필터제품 사항

제품 장점

  • 실제 운영 시 엘리먼트별 오염물 포집량
  • 높은 필터 성능과 견고한 필터 소재
  • 필터 등급은 점도 및 설정된 작동 변수와 무관합니다
  • 15분 이내에 엘리먼트 교체 가능
  • 긴 사용 수명으로 분리기에 비해 낮은 운영 비용을 보장합니다

제품 특징:

  • 용도: 2행정 및 4행정 엔진용
  • 필터 하우징: 주철
  • 필터 소재: Processmicron® PES
  • 필터 등급: 5 또는 10 µm, 여과율 99.5%

하이닥 윤활유 필터의 장점

아이콘: 돈을 들고 있는 손 – 고품질 필터 기술로 비용 절감.

이산화탄소 2절감 및 투자 비용 회수 기간

윤활유 필터는 단 몇 달 안에 비용을 회수할 수 있습니다. 실제로 고객은 구매 후 5개월 이내에 투자비용을 회수할 수 있습니다. 또한 연간 최대 35t CO2를 절감할 수 있습니다.
 

아이콘: CO2 발자국– 당사의 필터는 압력 손실을 최소화하고 배출량을 낮춥니다.

시스템 성능 향상

99.5%의 여과율로 10 µm 이상의 입자를 안정적으로 제거합니다. 이는 높은 수준의 오일 관리로 이어져 안전한 공정을 만듭니다.
 

아이콘: 시스템 – 하이닥 자동 세척 필터로 다운타임 없는 시스템 운영.

100% 전기 절약

필터를 작동하는 데 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 분리기는 선박 유형에 따라 평균 10~15kW/h가 필요로합니다.

아이콘: 예비 부품을 최소화 – 심플렉스 필터는 유지 관리 비용이 매우 낮습니다.

예비 부품 최소화

간단한 설계와 교체가 쉬운 엘리먼트를 적용하여 윤활유 필터를 유지 관리하기 쉽습니다.
 

선박업에 대한 당사의 솔루션을 확인하십시오

조선

윈치, 호이스트 또는 안정 장치인지 여부에 상관없이. 조선 분야에 관련된 당사의 제품에 대해 알아보십시오. 해양 산업의 파트너.

자세히 알아보세요

해운 산업의 탈탄소화

해양 보호를 위해 기후 변화에 기여하지 않는 순 제로 해운 업계에 초점을 맞추고 있습니다. 하이닥은 배기 가스 후처리, 대체 연료 여과, 연료 전지 시스템 또는 전기화 등 향한 여정에서 여러분을 지원합니다

더 알아보기

대형 엔진

하이닥은 저속 엔진, 중속 엔진과 고속 엔진을 모두 아우르는 대형 엔진 솔루션을 제공합니다.

자세히 알아보세요

다운로드 윤활유 필터에 대한 모든 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다.

윤활유 전문가

귀사의 선박 오일 필터 및 오일 컨디셔닝에 관한 질문에 답변을 드릴 수 있습니다.

지금 문의하기