유체 공학
시스템이 최적화되면 언제나 고유한 과제가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 하이닥은 시스템 운영자를 위한 맞춤형 유체 공학 솔루션을 설계합니다. 저희는 오랜 컨설팅 전문성을 통해 귀사 시스템의 비용 절감, 자원 최적화 및 생산성 향상 가능성을 판단할 수 있습니다.
생산 라인의 생산성과 비용 효율성을 극대화하는 접근법
1963부터 축적한 신뢰할 수 있는 전문지식
고객의 특별한 요구를 위한 제품, 서비스, 전문성으로 만들어진 종합적인 솔루션 패키지를 구성합니다. 여과 최적화 작업은 서비스 포트폴리오의 한 부분일 뿐입니다. 유체 공학은 또한 다음을 통합합니다:
- 생산, 공정 및 시스템의 최적화
- 공정 신뢰성 및 서비스 수명 연장을 위한 유체 컨디셔닝
- 부품과 시스템의 초기 오염을 최소화하여 비가동 시간 감소
- 상태 모니터링과 예방적 유지보수를 위한 기본으로 시스템 및 공정의 디지털화
에너지 효율성
생산 시스템이 에너지를 사용하는 방법을 최적화할 때 에너지 소비량을 감소시키는 상당한 잠재력이 발휘됩니다. 유체 공학의 일환으로 광범위한 에너지 효율적인 제품과 솔루션을 지원함으로써 에너지 소비량과 CO2 배출을 줄입니다. 효율적이고 지속 가능한 기계 냉각과 더불어 최적화된 열회수를 통해 비용을 최대 30%까지 줄일 수 있습니다. 당사와 상담하여 기후 보호에 동참하십시오.
공정 신뢰성
안전한 생산 공정과 믿을 수 있는 제품 품질은 원활한 생산을 위한 기초입니다. 여기에는 일관된 품질을 갖춘 안정적인 부품 생산과 시스템의 기능 안전성 보장이 포함됩니다. 당사 서비스 및 제품의 기술적 청정성으로 인해 생산 공정의 시스템 고장을 지속 가능하도록 줄일 수 있습니다. 초기 손상을 방지하면서 시스템 효율성을 높이는 방법을 알아보십시오.
기술 청정도
우수한 청결도 관리는 시스템 가용성을 높입니다. 그렇기 때문에 저희는 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다. VDA Volume 19 기여자인 저희는 귀사를 위한 기술 청결성 파트너입니다.
산업 기능 안전성
하이닥은 인증된 구성품과 시스템으로 귀사를 지원합니다. 귀사의 장치 기능과 전기 및 유압 장치 아키텍처에 대해 깊은 이해를 갖춘 저희는 귀사 시스템의 기능 안전에 조언을 해드릴 수 있습니다.
시스템 가용성
시스템의 수리 및 유지보수 시간을 줄이고 생산성과 투명성을 높이길 원하십니까? 시스템 가용성에 대한 종합적인 조언을 제공할 수 있습니다. 예방적 유지보수와 결합된 상태 모니터링을 통해 잠재적인 기계 고장과 관련된 생산 장애를 초기에 인지하므로 시스템을 온전히 사용할 수 있습니다. 당사는 필수적인 하드웨어와 소프트웨어를 선택 및 통합하는 전문 지식을 보유하고 있으며, 수집한 데이터를 해석한 다음 권장 조치를 정의할 수 있는 파트너입니다.
자원 보존
최적의 유체 사용량은 환경의 관점에서 중요할 뿐만 아니라 비용도 줄여줍니다. 하이닥은 소비재 사용을 줄이고 작동유를 아끼도록 도와드립니다. 저희와 함께 귀사의 유체 및 마모 부품의 사용 수명을 연장하십시오!
하이닥 유체 관리 포털
저희 유체 관리 포털은 귀사의 장비 관리 및 유체 상태 모니터링을 위한 솔루션입니다. 저희의 보안 소프트웨어 플랫폼을 통해 맞춤형 온라인 개요를 확인하고 작동 매체와 작업 공정을 추적하여 더 잘 통제할 수 있습니다. 문제가 아닌 솔루션에 집중하십시오 - 하이닥 유체 관리 포털에 대해 자세히 알아보십시오!