Stat-X®를 통한 정전기 방전 감소

하이닥 - 공작기계의 필터 엘리먼트 파트너를 위한 파트너

Stat-X® 필터 엘리먼트를 사용하여 시스템 내 유해한 정전기 방전을 줄이고 전자 제품 고장을 방지합니다.

3 최소 읽기 시간

Customer Success Story Machine Tools

Stat-X® 필터 엘리먼트로 공작기계의 정전기 방전 감소
Stat-X® 필터 엘리먼트를 사용하여 시스템 내 유해한 정전기 방전을 줄이고 전자 제품 고장, 오일 열화 제품 발생, 사용 중인 필터 엘리먼트 파손을 방지합니다.

산업계에서 저렴하고 환경 친화적이며 혁신적인 유압 오일을 점점 많이 사용하고 있습니다. 이러한 오일은 일반적으로 아연과 회분이 없으며 항을 함유하지 않습니다. 요즘에는 아연 함유 첨가제 대신에 합성 첨가제를 사용합니다. 이러한 아연 첨가제를 배제하면 많은 산업 분야에서 문제를 야기하는 오일 전도성이 감소합니다. 낮은 전도성의 오일이 전통적인 유압 또는 윤활 오일 필터 엘리먼트를 통과하는 경우, 오일에는 전하 분리 효과로 인해 매우 높은 정전기가 발생할 수 있습니다. 전하가 특정 임계치를 초과하면 갑자기 전기 방전의 형태로 방출됩니다. 가장 일반적인 형태는 다양한 위치에서 발생할 수 있는 스파크 방전입니다. 시스템에서 정전기 방전이 발생하면 다음 문제를 유발할 수 있습니다.

  • 필터 엘리먼트의 연소 또는 차단

  • 오일 열화 제품(니스)의 발생이 증가하여 부품 마모가 증가하고, 오일 교환 간격이 짧아지고,

  • 전자 부품의 장애

  • 탱크의 폭연, 브레더 필터의 연소로 이어집니다.

시스템 외부에서 방전이 발생하면 강한 섬락에 의해 부상을 당할 수 있습니다. 장비 안전과 직업 안전이 훼손되고 긴급 조치가 필요합니다.

고용주 책임 책임 협회 고지:

"아연 및 회분이 없는 오일은 종종 낮은 전기 전도성을 지닙니다. 낮은 전도성 오일이 전통적인 필터 엘리먼트에 통과하여 흐를 때 엘리먼트와 오일에는 정전기가 충전되고 시스템 또는 외부적으로 정전기 방전이 유발될 수 있습니다. [...]”

출처: DGUV 정보 FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [유압유 여과], 2016년 7월판 , 전문 분야 나무 금속 HB HM 독일 법정사고보험협회(DGUV), 마인츠

하이닥 필터 기술 방식을 통해 시스템 가용성, 장비 안전 및 비용 최적화 증가

국제 공작기계 제조업체인 당사의 고객은 자신의 고객 중 일부가 오일 내 연소 잔류물, 필터 엘리먼트 파손, 어떤 경우에는 유압 시스템에 설치된 전자 부품의 고장을 경험한다는 사실을 발견했습니다. 고객인 하이닥이 유압 및 여과 분야의 전문적인 시스템 파트너임을 이미 잘 알고 있었기에 문제를 식별한 후 당사에 즉시 연력하여 함께 솔루션을 찾을 수 있었습니다. 목표는 전자 제품의 장애를 수정하고 유압 오일 및 필터 엘리먼트의 서비스 수명을 상당히 연장하는 것이었습니다.

하이닥 여과 전문가와 공작기계 제조사 팀은 문제를 겪고 있는 기계 소유주의 작업 현장에서 문제를 분석했습니다. 측정, 오일 분석, 문의 과정을 수행했습니다. 소유주가 그들의 기계에 저전도성을 가진 혁신적인 유압유를 사용하였고
이것으로 문제가 발생했음이 곧 밝혀졌습니다. 하이닥 FluidCareCenter® 에서 다양한 오일과 필터 조합으로 추가적인 분석과 테스트를 수행했습니다.

이는 혁신적인 Stat-X® 필터 엘리먼트 기술로 이어졌습니다. 이 기술은 최종 고객의 작업장에서 성공적으로 테스트되었고 시스템 내 정전기 충전을 최소한으로 줄일 수 있었습니다. 그 결과 정전기 충전을 피할 수 있습니다. 이제 모든 제조업체 기계에 Stat-X® 솔루션이 사용됩니다.

유압 및 윤활 분야에서 정전기 충전을 방지하는 도전적이 Stat-X® 필터 엘리먼트

수년 동안 하이닥 Filtertechnik는 유압 및 윤활 시스템의 정전기 충전과 싸우고고 심각한 결과를 야기하는 시스템 손상을 방지하기 위해 노력했습니다.

매우 특별한 구조와 매체를 구비한 혁신적인 하이닥 Stat-X® 엘리먼트는 정전기 충전을 명확하게 줄입니다. 충전 잠재력이 거의 제로로 줄어들면서 스파크 발생이 안정적으로 억제됩니다.

결과

현대적인 저전도성 오일을 향한 트렌드로 인해 고객은 공작기계의 유압 장치 내 정전기 충전과 방전을 경험합니다. 이러한 현상으로 인해 시스템의 필터와 구성품이 손상되고 니스와 같은 오일 열화 증상이 더 많이 발생합니다. Stat-X® 여과 기술을 사용하여 위험한 시스템 내 충전과 방전을 줄이면서 우수한 초미세 여과를 제공할 수 있습니다.

현재 하이닥은 공장기계 제조업체의 유압 시스템 내 원래 장비의 일환으로 Stat-X® 필터를 공급합니다. 전통적인 필터 엘리먼트를 Stat-X® 기술로 교체함으로써 유압 오일 및 필터의 사용 수명이 최대 20%까지 증가하였고 시스템은 현재까지 여전히 원활하게 작동합니다.

Stat-X® 필터 엘리먼트의 장점

시스템 가용성

시스템 가용성

예상치 않은 가동 중단 시간 축소

상태 모니터링 및  예측 유지 보수를 통해 에너지 소비를 줄이고 비용을 절약할 수 있습니다.

자원 보존

니스와 같은 오일 열화 제품의 축소 및 연장된 오일 교환 간격.

비용 절감

비용 최적화

절감된 유지보수 비용과 연장된 유지보수 간격.

직업 안전

기계 안전, 직업 안전

특히 냉간 시동 조건에서 스파크 방전의 입증된 축소 효과 덕분에 직원 및 기계의 안전이 극대화됩니다.
잠재적인 폭발 구역의 안전한 운영.

시스템 가용성 확장

더 긴 시스템 서비스 수명

시스템의 사용 수명이 극대화됩니다.

다운로드참고 문헌: Stat-X® 로 정전기 방전 축소

지금 PDF 형식으로 참고자료를 다운로드하세요

기꺼이 조언을 제공해드립니다!

지금 하이닥 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 받기 위해 예약하세요!

이메일 작성