차등 잠금용 비례 압력 제어 밸브

콤팩트한 파일럿 작동식 비례 압력 제어 밸브 사용으로 효율성 증대

하이닥은 관절 덤프 트럭을 위한 누수 최적화 솔루션을 제공합니다. 지금 자세히 알아보세요.

콤팩트한 파일럿 작동식 비례 압력 제어 밸브로 효율성 증대관절 덤프 트럭을 위한 하이닥의 누수 최적화 솔루션

이동식 기계를 위한 완벽한 솔루션: 하이닥은 기계의 효율성을 지속 가능한 방식으로 증대하는 밸브 솔루션을 제공합니다. 하이닥은 고객과 협력하여 고객의 요건에 부합하는 효율적인 구성품과 시스템을 개발합니다. 한 고객의 관절 덤프 트럭의 비례 압력 제어 밸브 프로젝트 사례를 통해 혁신적인 문제 해결 전문가로서 하이닥의 역량에 대해 알아보세요.

편안함은 늘리고 배출량과 에너지 소비는 줄이기 위한 솔루션이동식 기계의 제어기술에 대한 수요는 증가하고 있습니다.

이동식 기계는 모든 조건에서 효율적으로 작동해야 합니다. 여기서 지속적인 주안점은 낮은 에너지 소비입니다. 더욱 엄격한 가이드라인이 도입되면서 기계 제조사도 배기 배출량을 최소화해야 합니다. 한편 작동자의 입장에서는 무엇보다도 더욱 편안하게 이용할 수 있도록 이동식 기계의 소음이 최소화되어야 합니다. 따라서 제어기술은 심각한 문제에 직면했습니다.

하지만 많은 경우 저렴한 운영 비용도 중요합니다. 이동식 기계의 에너지 요건을 낮추면 작동자의 비용도 지속 가능한 방식으로 낮출 수 있습니다. 이의 일환으로 기계의 기능과 구성품을 더욱 발전시키는 것이 특히 중요합니다. 관절 덤프 트럭을 살펴보면 기존의 차등 잠금용 비례 압력 제어 밸브를 사용하는 경우 어큐뮬레이터를 매우 자주 충전해야 한다는 점을 알 수 있습니다. 이는 비활성 상태에서의 누수 수준이 높기 때문입니다. 이러한 충전으로 인해 다음 단계에서 대형 작동 펌프를 활성화해야 합니다. 그러면 많은 에너지가 소요되어 효율성이 낮아집니다.
하이닥은 지속 가능한 방식으로 효율성을 높이는 솔루션을 제공합니다. 한 고객의 사례를 통해 혁신적인 문제 해결 전문가로서 하이닥의 역량을 보여드리겠습니다.

하이닥 - 애플리케이션 지식을 지닌 문제 해결사관절 덤프 트럭의 차등 잠금을 위한 최적의 밸브 기술 제공

건설 기계 제조사의 관절 덤프 트럭에 탑재된 차등 잠금용 비례 압력 제어 밸브는 비활성 상태에서 누수 수준이 매우 높습니다. 이러한 밸브는 어큐뮬레이터 충전 회로의 도움을 받아 작동 중인 유압장치에 의해 전력을 공급받으므로 작동 펌프가 자주 사용됩니다. 이로 인해 소음과 전력 손실이 발생할 뿐 아니라 펌프 마모 수준도 높았습니다.

이러한 이유 및 배기 배출 규정의 변경으로 인해 이 OEM은 노하우와 풍부한 애플리케이션 지식을 보유한 문제 해결 전문가를 찾았습니다. 이러한 요건을 충족한 하이닥의 전문가들은 최근 유치한 이 고객의 기술과 자원에 기반하여 혁신적인 솔루션을 개발했습니다.

당사의 솔루션: 하이닥 누수 최적화 비례 압력 제어 밸브 PDMC12S30P-15가장 협소한 설치 공간에서도 효율성 증대 및 에너지 요건 감소

하이닥 유체기술 전문가들은 고객과 협력하여 관절 덤프 트럭에 탑재된 차등 잠금의 에너지 소비가 이토록 높은 원인을 분석했습니다. 이에 기반하여 하이닥 전문가들은 넓은 설치 공간을 필요로 하며 지속적인 누수가 수반되는 전통적인 제품과는 대조되는 새롭고 필요에 기반하며 무엇보다도 훨씬 더 효율적인 솔루션을 개발했습니다.

높은 유량을 위한, 콤팩트하고 누수에 최적화된 파일럿 작동식 밸브가 이의 기반으로 활용되었습니다. 이러한 밸브는 이미 효율성 증대와 무게 감소에 기여해왔습니다. 하이닥 전문가들은 이 제품을 기반으로 고객의 요건에 완벽하게 부합하는 혁신적인 추가 기능을 개발했습니다. 파일럿 작동식 비례 압력 제어 밸브 PDMC12S30P-15는 이렇게 탄생했습니다. 고객을 감탄시킨 이 제품의 특허 취득 파일럿 오일 분리 기능은 비활성 상태의 누수를 20% 감소시켰습니다. 동시에 이 건설 기계 제조사는 최대 100l/min의 높은 유량을 지원하는 하이닥의 가장 콤팩트한 설계를 활용할 수 있었습니다.

하이닥 비례 압력 제어 밸브 PDMC12S30P-15

회로도 – HYDAC p비례 압력 제어 밸브 PDMC12S30P-15

하이닥 비례 압력 제어 밸브 PDMC12S30P-15 성능

결과

하이닥 솔루션은 누수를 크게 줄여 고객의 이동식 기계에 탑재된 차등 잠금의 어큐뮬레이터 방전 시간을 대폭 늘렸습니다. 고객은 이를 통해 에너지를 절약할 뿐 아니라 최소화된 충전 시간 덕분에 또 다른 실질적인 이점을 누릴 수 있었습니다. 이 덤프트럭 제조사는 소음 감소 및 이로 인한 작동자의 편안함 증가 외에도 펌프 마모도 최소화라는 이점을 누렸습니다. 마모도 감소는 귀중한 자원의 보존을 의미하며, 이는 고객을 시장의 여타 업체와 차별화하는 비용상의 이점으로 작용합니다. 고객은 이러한 이점에 설득되어 오늘날까지도 자사 제품에 하이닥을 시리즈 솔루션으로 활용하고 있습니다.

하이닥 전문가의 진술:

“저희는 새롭고 혁신적인 솔루션을 대발할 때 고객과의 투명한 의사소통에 중점을 둡니다. 경청하고 적절한 질문을 하는 것이야말로 최적의 원인 분석과 기능 분석의 기반이기 때문입니다. 저희는 이러한 방법으로 고객의 사례별 요구 사항을 파악하여 완벽하게 맞춤화된 밸브 솔루션으로 개발합니다.”

하이닥 유체기술 전문가의 맞춤 솔루션이 제공하는 이점

상태 모니터링 및  예측 유지 보수를 통해 에너지 소비를 줄이고 비용을 절약할 수 있습니다.

에너지 효율성

이유: 상당 부분 감소된 누수 및 이로 인한 어큐뮬레이터 방전 시간 연장.

콤팩트

설치 공간 최적화

이유: 차등 잠금 구성품의 가장 콤팩트한 설계.

소음 저감

편안함 증가

충전 주기 감소로 인해 소음 배출 감소.

자원 보존

자원 보존

이유: 펌프 마모 감소.

다운로드고객 성공 사례: 콤팩트한 파일럿 작동식 비례 압력 제어 밸브로 효율성 증대

지금 성공 사례를 PDF로 다운로드하세요!

하이닥의 솔루션에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요?:

지금 하이닥 전문가에게 연락하세요.

이메일을 보내주세요!