효율적인 열 관리를 위한 제품 및 시스템 하이닥의 냉각 방식
지속적인 온도 모니터링이 일상의 모든 측면을 결정합니다. 움직임과 에너지가 존재하는 곳이라면 어디든지 열 관리가 성공에 중요합니다. 이러한 경우야말로 하이닥의 열 관리 노하우를 활용하기에 안성맞춤입니다. 당사의 효율적인 냉각 시스템을 이용하면 사용하는 구성품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 장기적으로 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 지금 하이닥의 혁신적인 제품군을 알아보세요.
하이닥 열교환기 및 냉각 시스템모든 용도에 적합한 편리한 제품
하이닥은 산업용 기계, 재생 에너지와 흡열형 발전기부터 굴착, 건설 산업과 철도 교통용 이동식 기계에 이르기까지 열 관리를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 수냉식이든, 공냉식이든 알맞은 솔루션을 제공해 드립니다.
아울러 기계의 서비스 수명도 늘리고, 당사의 광범위한 제품군이 선사하는 이점을 최대한 활용해 보세요. 하이닥의 전문가에게 문의하여 맞춤형 냉각 시스템을 구축하세요.
원하는 용도에 적합한 제품을 찾으세요.
이점
하이닥의 전문성 알아보기
독일, 스위스, 이탈리아 등에 위치한 당사의 해외 전문 센터에서 광범위한 필요 기반 열 관리 솔루션 제품군과 폭넓은 지식을 제공합니다. 하이닥은 현지에 최적화된 글로벌 기업입니다. 다양한 제품을 고루 아우르는 당사의 제품군은 거의 모든 산업과 용도에 알맞은 냉각기, 열교환기와 냉각 시스템을 포함합니다. 유압 시스템이든 유체 냉각식 구동 장치 및 플랜트이든 당사는 귀하의 프로세스 및 제품에서 최적의 온도를 확보할 수 있습니다.
기술적 노하우
알루미늄 냉각 엘리먼트는 하이닥의 자체 공장에서 생산됩니다. 플레이트 앤 바(plate-and-bar) 설계의 냉각 엘리먼트는 높은 저항성, 뛰어난 유연성과 최적의 열전도성이 특징입니다. 공냉식 냉각기가 극도로 오염된 환경을 비롯하여 어느 상황에서든 최대치의 성능으로 작동할 수 있도록 다양한 공기 핀과 와류발생기를 선택할 수 있습니다.
품질보증
하이닥은 당사의 여러 테스트벤치를 활용하여 구성품, 어셈블리와 시스템의 작동, 성능, 정적 및 동적 동작의 운영 안전성을 점검합니다. 하이닥은 이를 통해 다양한 요구 사항에 부합하는 강력하고 에너지 효율적이며 최적화된 냉각 솔루션을 개발합니다.
개발 및 시뮬레이션
하이닥은 귀사의 인증된 기계 작동의 모든 단계를 지원합니다. 하이닥은 설계와 시뮬레이션부터 애플리케이션 소프트웨어, 시운전 및 시리즈 생산에 이르기까지 제품 개발 주기 전반에 걸쳐 필요할 때마다 귀사를 지원합니다. 하이닥은 최적의 결과를 위해 필요 시 귀사의 현장에서 측정을 실시하며, 모든 엔지니어링 작업에 포괄적인 지원을 제공합니다.
하이닥의 책임
하이닥은 가용 리소스를 각별히 경제적으로 사용하는 냉각 시스템뿐 아니라 산업 공정에서 불가피하게 손실되는 열을 활용하는(예: 공정수 또는 난방 회로로 열 환원) 시스템과 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 장기적으로 천연 자원과 재무적 자원을 절약할 수 있습니다.