유도식 접착을 위한 완벽한 냉각

하이닥 - 귀사의 냉각 시스템 파트너

에너지 효율적인 유도 시스템 냉각을 위한 수동형 유체-공기 및 유체-물 냉각 시스템.

4 최소 읽기 시간

고객 성공 사례 기계 공구

유도식 접착을 위한 완벽한 냉각

장치 구성품 및 작업물에 유도를 이용하여 아무런 이유 없이 붐을 경험할 수 있습니다. 이 방식은 무엇보다 빠르고 믿을 수 있으며 반복이 가능하고 많은 잠재적 용도가 있습니다. 부품을 예열하고 결합, 용접, 경화하거나 정밀하게 융합할 수 있습니다. 작업물에서 필요한 곳에 에너지를 가할 수 있습니다. 주파수를 이용하여 작업물에 열을 얼마나 깊이 침투시킬 것인지 결정합니다.

많은 전기 구성품을 이용하는 공정은 손실률이 높습니다. 에너지 효율적인 작업과 고성능 유도 시스템을 확보하기 위해 적절한 냉각 시스템을 이용하는 것이 중요합니다.

하이닥을 기술 파트너로 이용하여 환경 친화성과 비용 절감을 개선하십시오

본 예시에서 저희 고객은 주요 유도 시스템 제조사 중 한 곳입니다. 새로 개발된 유도 접착 시스템의 목적은 무엇보다 이전 시스템의 약점을 훨씬 높은 에너지 효율성을 갖춘 설계로 개선하는 것이었습니다. 이 목표를 향한 마일스톤 중에는 현재 냉각 시스템에 적합한 대안을 마련하는 것이 있었습니다.

현장을 방문하여 현황을 먼저 평가한 하이닥 냉각 시스템 전문가에게 고객의 요구를 전달하고 측정을 통해 실제 발생하는 손실량을 파악했습니다. 이 데이터를 토대로 고객에게 인덕터 및 주파수 변환기를 위해 에너지 효율적인 맞춤 냉각을 제공할 수 있었습니다.

유도 코일 및 파워 전자 장치를 위해 용도에 최적화된 냉각 시스템

측정 분석 결과 유도 접착 시스템에 이용된 활성 냉각 시스템이 (칠러) 최적의 솔루션이 아닌 것으로 나타났습니다. 이러한 냉각을 위해 냉각수 온도는 절대 대기 온도 미만으로 떨어지면 안됩니다. 즉 수동형 냉각 시스템으로 냉각을 달성할 수 있습니다.

하이닥 솔루션은 두 가지 옵션을 포함합니다: 바로 접착 시스템 소유자가 중앙 냉각 물 공급을 사용하고자 할 경우 이용하는 유체-물 냉각 시스템(FWKS) 또는 유체-공기 냉각 시스템(FLKS)입니다.

냉각 시스템은 유도 제너레이터의 하우징에 컴팩트하게 접근과 서비스가 용이하게 직접 설치할 수 있습니다. FLKS 및 FWKS는 특정 냉각 요건 및 장치 유형에 적합한 크기로 이용할 수 있습니다.

FLKS 및 FWKS 기술

  • 물 글리콜을 이용한 유체 냉각
  • 컴팩트하고 에너지 효율적이며 저렴한 유지보수
  • 최대 4.5 kW/K (FLKS) 또는 250 kW (FWKS) 냉각 용량 및 최대 300 l/분의 유량

하이닥 유체-공기 냉각 시스템 (FLKS)

하이닥 유체-물 냉각 시스템 (FWKS)

결과

수동형 및 활성 냉각 시스템의 종합 공급자이자 전문가인 하이닥은 유도 시스템 제조사의 요건에 맞는 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 주된 장점은 두 시스템을 선택할 수 있다는 점입니다. 유체-공기 냉각 시스템을 이용하면 유도 시스템을 이용 가능한 공장 냉각수에서 독립시킬 수 있습니다. 또는 유체-물 냉각 시스템을 이용할 수도 있습니다. 두 시스템 모두 같은 연결을갖추고 있으며 주파수 변환기 아래에 있는 같은 구멍에 직접 장착합니다.

하이닥 전문가의 진술:

"업계에서는 아직도 칠러가 냉각 유도 시스템에서 유일한 선택지라고 생각합니다. 저희는 현재 냉각 시스템이 고객의 유도 접착 시스템 냉각용으로는 크기가 과도하게 크고 에너지 효율적인 하이닥의 FLKS나 FWKS가 완벽한 대체품이 될 수 있음을 확신시켰습니다." 

FLKS 및 FWKS 기술의 이점

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

에너지 효율성

최대 30%의 에너지 절약

설치 공간 감소

설치 공간 최적화

공간을 적게 필요로 하고 장치에 통합할 수 있는 컴팩트한 설계

간단한 설치 및 유지보수

냉각수가 필요 없기 때문에 냉매 엔지니어도 필요하지 않습니다.

비용 절감

비용 최적화

칠러와 비교하여 낮은 조달 비용 및 운영 비용.

다운로드고객 성공담: 유도 접착을 위한 완벽한 냉각

PDF 형식으로 스토리를 다운로드하세요

이 용도에 대해 자세히 알아보시겠습니까?

저희 하이닥 공작기계 팀에 문의하십시오!

지금 이메일 보내기

기계 공구를 효율적인 수냉 시스템으로 전환하여 자동차 공장의 에너지 절약

고객 성공 사례
| 4 최소 읽기 시간

Stat-X로 정전기 방전 감소