HYDAC 서비스 및 다양한 서비스 범위 당사의 서비스 포트폴리오 - 시운전, 유지보수 및 유체 관리
HYDAC의 서비스는 고객의 특별한 니즈를 충족하기 위해 종합적인 전문 지원을 제공합니다.
서비스부터 전체 유체 관리까지 – 원스톱 제공
HYDAC ServiCenter는 고객의 애플리케이션에 대해 전문적인 유지보수, 점검 및 유체 관리를 위한 포괄적인 서비스 프로그램을 제공합니다. 당사의 목표는 유압 공장 및 윤활 시스템의 가동 중단 시간을 최소화하고, 전자 유압 개방형 및 폐쇄형 제어 시스템의 서비스 수명을 연장하는 것입니다.
숙련된 전문가, 세계적으로 승인 받은 HYDAC 제품, 다음과 같은 국제 검사 기관과의 긴밀한 협력: TÜV, Germanischer 로이드, DVGW 등이 HYDAC를 차별화하는 요소입니다.
고객 맞춤형 서비스 프로그램
HYDAC 서비스 센터 ServiCenter는 당사의 추가 서비스 파트너들과 함께 완전한 서비스 패키지를 제공합니다.
상세한 상담 후, 귀사의 니즈에 가장 적합한 서비스 패키지를 직접 선택할 수 있습니다. 기존 사내 유지보수를 지원하거나 전체 패키지를 외주로 맡기는 방식으로, 귀사의 애플리케이션에 맞는 최상의 서비스 솔루션을 찾아 드립니다.
구성품, 하위 시스템 및 전체 시스템의 시운전
HYDAC은 모든 종류의 서비스 작업에 적합한 장비와 시스템 노하우를 보유하고 있습니다. 윤활 시스템, 유압 시스템, 액추에이터 또는 신규 구성품의 연결 및 하위 시스템을 기존 시스템에 통합하는 경우 등 귀사의 어플리케이션의 시운전을 할 수 있습니다.
설치, 배관, 시스템 플러싱 및 압력 테스트, 시운전 까지 모든 단계에서 유압, 전자, 전기 시스템, 금속 작업, 용접 및 건설 관리를 담당하는 숙련된 전문가 팀이 전 세계 서비스 업무를 수행합니다.
고객 니즈 기반의 시스템과 설비 점검 및 유지보수
작동 매개변수와 시스템 매개변수의 정기적인 점검은 높은 비용의 다운타임을 방지할 수 있습니다. 예를 들어 HYDAC 서비스센터는 애플리케이션의 오일 및 필터 상태, 어큐뮬레이터 압력 및 밸브 설정을 모니터링합니다. 최신 측정 장비를 사용하여 스위칭 쇼크와 진동을 기록하고, 이러한 매개변수를 분석 및 기록합니다. 이러한 정보에 기반하여 점검 주기를 필요에 따라 조정합니다.
이러한 일반적인 유지보수 작업 외에도 HYDAC 서비스 센터는 압력 장비 지침에 따른 반복 검사를 수행하거나 이미 운영 중인 어큐뮬레이터를 새로운 BetrSichV(독일 산업 안전 규정) 에 맞게로 이전합니다. 안전 관련 구성 요소는 당사에서도 확인할 수 있습니다.
HYDAC 서비스 센터 및 현장에서의 교정 서비스 HYDAC 서비스 센터의 교정 서비스 또는 귀사의 현장에서 당사의 모바일 교정 랩을 통해 테스트 장비 품질을 최적화할 수 있습니다.
당사가 사용하는 모든 교정 장비는 국내 및 국제 표준으로 추적 가능 합니다.
측정 및 테스트 장비의 검사는 DIN EN ISO 9000-9004 표준에서 필수 품질 보증 요소로 규정되어 있습니다. 측정 및 테스트 장비의 검사는 제품 품질과 관련된 모든 테스트 장비가 "정확하게" 측정할 수 있음을 보장해야 합니다. 이를 보장하기 위해 테스트 장비는 정기적으로 보정되어야 하며 국가 표준에 따라 추적할 수 있어야 합니다. 또한 측정된 값은도 문서화해야 합니다.
당사는 다음을 위한 테스트 프로토콜이 있으며 교정 인증서를 발급합니다.
- 입자 센서
- 오염 측정 센서
- 온도 센서
- 압력 센서
- 압력 스위치
- 휴대용 데이터 레코더
- 유속 송신기
- 디스플레이 장치
HYDAC 서비스 센터에서는 작동 조건과 측정 장비 또는 테스트 장비의 사용 목적에 따라 연 1회 이상의 보정을 권고합니다.
새로운 오일 급유, 탱크 청소 또는 오일 전체 교환 서비스를 제공하는 HYDAC 최대 120m 거리와 200m³의 용량에 이르는 유체 이송도 전문적으로 처리하며, 배관 세척 작업도 함께 제공합니다.
HYDAC은 요청 시 다음의 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 기계와 시스템의 청결 상태, 필수 안전 장치 및 명확한 누출 원인을 사전에 확인합니다.
- 배관 및 소모재의 필요한 차단 작업 수행 후, 필터링 장치를 통해 기계나 시스템 탱크에 유체를 충전 합니다.
- 필요한 청결 등급에 도달할 때까지 메인 회로의 기계 및 시스템 세척을 시행합니다.
- 오일 흐름의 청정도 등급을 연속적으로 측정하고 오일 샘플링을 통해 향후 비교 측정을 위한 참조 샘플을 제공합니다.
- 배관과 소모재를 연결하고 최종 누출 점검을 실시합니다.
- 작업 내용 및 청결 등급을 포함한 전체 문서화 작업, 서비스 로그 작성 및 기계에 부착 합니다.
기계 제어 시스템을 위한 모바일 원격 유지보수 도구
소프트웨어 업데이트, 오류 분석, 장기 진단, 기계 수리 및 유지보수에는 전문가의 지원이 필요한 경우가 많습니다. 현장 방문을 기다릴 필요 없이, 강력한 원격 유지보수 도구를 통해 전문가가 기계 제어 시스템에 직접 액세스할 수 있으며 빠르고 쉽게 도움을 줄 수 있습니다. 전문가와 기계 제어 시스템 간에는 암호화 되고 ISO 27001 인증 VPN 연결을 통해 필수적인 사이버 보안을 제공합니다. 또한 배터리 팩(옵션)을 통해 전원이 없는 경우에도 원격 유지보수 도구를 사용할 수 있습니다. 이로 인해 전문적인 원격 유지보수를 방해하는 요소가 없습니다.
HYDAC의 모듈식 원격 유지보수 솔루션은 다양한 버전으로 제공됩니다. 귀하의 상황에 가장 적합한 모델을 선택하실 수 있습니다. USB, 이더넷 연결 또는 센서에 직접 연결할 수 있는지 여부에 상관없이 지원을 받을 수 있습니다.
원격 서비스 사례
원격 서비스 사례 + 센서에 직접 연결
HYDAC이 제공하는 이점
귀사 현장에 직접 방문 - 현지 고객을 위한 로컬 서비스 #고객 곁에 가까이 #현지 #신속한지원
필요한 경우, HYDAC 제품군 및 타 브랜드 장비에 대해 현장에서 수리 작업을 수행할 수 있습니다. HYDAC은 고객의 니즈에 따라 사전에 비용을 고려하여 교체용 부품 및 예비 부품을 사용하는 패키지 혹은 개별 주문 제품의 수리를 제공합니다.
긴급 상황에서는 응급 또는 신속 수리를 수행하며, 이러한 경우 단 몇 시간 후에 수리된 부품을 고객에게 제공하거나, 고객의 시스템에 바로 장착해 드립니다.
시스템 및 플랜트의 생산성 및 가용성 향상 #시스템 가용성 #생산성 증가 #비용 절감
기술의 진보는 막을 수 없습니다. 많은 애플리케이션에서 현재 구매한 기계가 내일의 품질 요구를 충족하지 못할 가능성이 있습니다. 그럴 때마다 새로운 장비를 구입하기보다는 기술적으로나 비용적으로 더 나은 대안은 현재 사용 중인 구성품과 시스템을 변환 및 현대화 하는 것입니다.
HYDAC은 모든 분야에 걸쳐 고객과 함께 애플리케이션의 최적화 가능성을 찾아내고, 운영 비용을 절감하며 시스템의 생산성과 가용성을 향상시킵니다.
다운로드
모든 서비스 문제에 대한 전문적인 지원을 받으려면 당사에 문의하세요
현대의 기계 및 시스템은 높은 수준의 전문성을 요구합니다. 복잡한 부품에 대해 각각 다른 전문가에게 의뢰하는 것은 경제적으로 비효율적입니다. HYDAC과 함께하면 실질적인 지원과 조언을 받을 수 있어 귀사의 핵심 비즈니스에 집중하고 비용을 절감하며 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
전화 서비스
HYDAC 제품군을 위한 기술 지원을 받고자 하는 고객은 평일 오전 8시~오후 4시까지 HYDAC에 문의하시기 바랍니다. 당사 직원들은 SAP, CAD 및 광범위한 문서 아카이브를 총동원하여 질문에 답변해 드립니다. 지금 문의하세요!
전화번호: (+82) (0)55-340-0210
24-hour on-call service
For selected projects, a separate 24-hour on-call service is available via a customer-specific dial-in code. The responsible technical staff can provide the technical information and histories relating to the relevant machines day and night.