하이닥 스마트 컴팩트 파워 유닛으로 전기화 기계의 효율성을 최적화 하십시오.

성공적인 모바일 기계 전기화를 위한 논의에서 한 가지 중요한 요소는 다뤄지고 있지 않습니다.: 작동중인 유압 기기를 위한 최적화된 전기 유압 공급입니다. 하이닥은 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 설계된 컴팩트 파워 유닛용 모듈 시스템인 하이닥 EcoPack을 개발했습니다. 이를 통해 전기화 기계의 효율성을 최적화하고 속도 변동성에 따른 새로운 자유도를 이용하여 필요에 따라 유압 장치에 에너지를 공급할 수 있습니다. 사전 개발된 고객 솔루션과 맞춤형 유압 동력 장치의 이점을 빠르고 쉽게 경험할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

전기화를 위한 완벽한 패키지: 애플리케이션 소프트웨어가 포함된 하이닥 유압 파워 유닛

기계의 유압장치에 배기가스 배출이 없는 효율적이고 최적화된 전기 유압식 공급 장치를 사용하여 에너지를 절약하고 소음을 줄이며 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 하이닥 EcoPack 가변 속도 컴팩트 파워 유닛을 통해 유압 시스템에 효율적으로 전원을 공급하는 독립형 솔루션을 제공합니다. 지금 하이닥 EcoPack에 대한 모든 정보를 다운로드하십시오.

지금 정보 다운로드

에너지 효율성 조정된 구성품으로 최대한의 기계 작동 시간

2030년까지 EU의 CO2탄소발자국을 크게 줄여야 하며, 이는 배기가스 배출이 없는 기기에 대한 수요가 더 늘어날 것으로 보입니다. 그러나 내연기관이 없더라도 각종 주요 유압과 보조 유압 기능을 고출력 밀도로 구동하는 전기 유압식 동력 장치가 필요합니다. 이러한 파워 유닛을 설계할 때 에너지 효율에 중점을 둡니다. 효율적인 동기식 모터 기술에서 유압 장치의 최적화에 이르기까지, 예를 들어 영리한 펌프 전략을 통해 스로틀링 손실을 방지하고 에너지를 절약할 수 있습니다.

 

높은 모듈성 조정된 구성품을 갖춘 맞춤형 시스템 솔루션

하이닥 EcoPack은 항상 다르게 보입니다. 기계의 특정 애플리케이션이 필요로 하는 방식과 정확히 일치하기 때문입니다. 다양한 전압 레벨, 모터 기술 및 수냉 또는 공기 냉각에서 다양한 펌프 설계 및 컴팩트한 기능 제어 블록에 이르기까지. 하이닥의 다년간 경험: EcoPack 제품군의 컴팩트 파워 유닛은 조정된 구성품 기반의 맞춤형 시스템 솔루션을 제공합니다.

솔루션 세부 사항: 가변 속도 전기 유압식 콤팩트 파워 유닛작동 유압 장치: 전기화 기계가 에너지를 효율적으로 사용하는 방법

하이닥 콤팩트 파워 유닛은 도시나 지방 전기 기계의 청소나 조향과 같은 주 및 보조 기능에 유압 에너지를 공급할 수 있습니다. 모터와 배터리의 직류를 교류로 변환하고 모터를 제어하는 인버터 외에도 펌프와 맞춤형 기능 제어 블록이 상당한 비중을 차지하는데, 이 두 블록은 장치에 직접 플랜지에 장착되거나 별도의 제어 블록으로 기계의 어느 곳에나 배치할 수 있습니다.

이중 또는 삼중 펌프를 사용하여 서로 다른 압력 수준을 분할하여 스로틀링 손실을 크게 방지할 수 있습니다. 이렇게 절약된 에너지를 사용하여 배기가스 배출이 없는 기계의 작동 시간을 늘리거나 배터리를 더 작게 설계할 수 있습니다.

하이닥 EcoPack 표준 모듈식 파워 유닛 알아보기

EcoPack 시리즈의 컴팩트 파워 유닛은 표준화된 인터페이스를 가진 하이닥 제품군을 사용하여 크기 확장 및 모듈식으로 설계가 가능합니다. 당사의 전문가는 계획 단계에서 통합에 이르기까지 귀사를 지원합니다. 따라서 다음과 같이 구성되는 특정 전기화 프로젝트에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다:

  • 공냉식 또는 선택적 수냉식으로 모터를 제어할 수 있는 매칭 인버터를 갖춘 고효율 동기식 모터 기술
  • 저압 48-96V, 최대 420V의 고전압 범위, 요청 시 다른 전압 제공 가능
  • 공칭 전력 최대 31kW, 피크 전력 최대 50kW 이상
  • 소음에 최적화된 펌프를 단일, 이중 또는 삼중 설계로 제공
  • 유압 컨트롤은 제어 블록에 유연하게 통합되며, 올바른 펌프 또는 분산형 제어 블록과 결합됨
     

EcoPack+: 가변 속도 온디맨드 기반 트래픽 제어 애플리케이션 소프트웨어 업그레이드

사용자로서 운영 전략에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. 내연기관 응용 분야에서 가변 배수량 펌프는 필요에 따라 유압 시스템에 전력을 공급되는 반면, 속도 가변성은 새로운 가능성을 제공합니다. 가변 속도 온디맨드 트래픽 제어가 제공하는 새로운 방식을 사용하여 유압 시스템을 최대한 효율적으로 운영가능 합니다. 또 다른 장점은 소음 방출이 감소한다는 것인데, 이는 구동 속도를 사용자의 유량 요구 사항에 맞춰 운영 전략의 변경이 가능하기 때문입니다.

복잡성 파악 및 개발 작업 감소사전 검증된 플러그 앤 플레이 시스템으로 몇 단계로 시작 및 실행 가능

EcoPack+ 릴리스 신호만 있으면 됩니다! 프로그래밍 지식이 필요 없습니다. 당사의 사전 검증된 기능 모듈을 사용하여 파워 유닛 작동에 필수적인 애플리케이션 소프트웨어의 광범위한 기능을 활용하십시오. 또한 하이닥 유압 파워 유닛의 효율적인 작동 혹는 개폐 루프 제어에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 애플리케이션 소프트웨어는 폐쇄 루프 온디맨드 트래픽 제어 외에도 소프트 부팅 및 소프트 스톱 기능, 통합 전력 및 오류 관리 등의 추가 기능을 제공합니다.

전기화 기계용 하이닥 컴팩트 파워 유닛의 이점 한눈에 보기

가변 속도 모터는 에너지 효율을 높이는 핵심 요소관건입니다.

에너지 효율성

가변 속도 모터는 에너지 효율 향상의 핵심입니다. 당사의 컴팩트 유압 파워 유닛은 필요에 따라 유압 에너지를 제공합니다.

CO2 풋프린트

배출량 감소 속도 향상

애플리케이션 소프트웨어가 포함된 사전 검증된 모듈식 시스템 솔루션 덕분에 전기화 프로젝트의 개발 시간과 비용을 모두 절감할 수 있습니다.
 

최적화된 펌프는 낮은 소음 등급을 보장하고 소음 공해를 줄이는 데 도움이 됩니다.

소음 저감

최적화된 펌프는 낮은 소음 레벨을 보장하고 소음 배출을 크게 줄일 수 있습니다.

FAQ

EcoPack의 IP 보호 등급은 어떻게 되나요?

IP 보호 등급은 DIN EN 60529에 따른 IP65 또는 ISO 20653에 따른 IP6K9K입니다.

어떤 BUS 통신 옵션이 있습니까?

표준 CANopen(SAE J1939 요청 시 제공)

EcoPack의 소음 등급은 어느 정도입니까?

귀하의 애플리케이션에 따라 소음에 최적화된 다양한 펌프 포트폴리오를 제공합니다. 압력 수준과 속도에 따라 음압 수준 측정을 최대 20%까지 줄일 수 있습니다. 이는 최대 75%까지 소음 감소에 해당합니다.

EcoPack은 언제, EcoPack+는 언제 선택해야 합니까?

하이닥 EcoPack은 운영 전략을 구현하는 데 있어 완벽한 유연성을 제공합니다(예: 기능에 따라 고정 속도 설정, 고객별 제어 블록과 함께 여러 펌프 솔루션으로 압력 수준 분할). EcoPack+는 전력 관리 및 오류 관리를 잊지 않으면서 속도 제어를 위한 운영 전력이 포함된 사용하기 쉬운 원칙을 계속하는 것을 보여줍니다.

EcoPack+의 "+"는 무엇을 의미합니까?

하드웨어(인버터, 모터 및 펌프)는 EcoPack 제품군에서도 제공되며 추가 제어 장치와 속도 제어를 위한 애플리케이션 소프트웨어를 갖추고 있습니다. "+"는 변속 온디맨드 트래픽 제어와 같은 추가 기능을 제공하는 애플리케이션 소프트웨어를 의미합니다.

EcoPack+는 어떤 효율성 향상 기능을 제공합니까?

가변 속도유량 온디맨드 트래픽 제어를 통한 에너지 절약은 기계에서 시작하여 각 부하 스펙트럼으로 끝나는 많은 요인에 따라 달라집니다. EcoPack+에 의해 정수식 조향 시스템이 공급된 트랙터(출력 약 55kW, 무게 약 3.75t)의 개조된 테스트 기계의 시험의 일부로 디젤 모터에 의해 구동되는 고정 변위 펌프와 비교하여 최대 80%의 유압 에너지 절감량이 측정되었습니다.

EcoPack+의 효율은 부하 감지 가변 변위 펌프가 장착된 유닛과 비교하여 어떻게 됩니까?

일반적으로 EcoPack+는 특히 대기 모드 및 적당한 유량 범위에서 더 높은 효율성을 달성합니다. 높은 유량 요구량 애플리케이션에서 시스템은 비슷한 수준에 있습니다. 그러나 효율성은 구동 속도와 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.

EcoPack+의 소음 등급은 어떻습니까?

일반적으로 EcoPack+는 속도가 유압 시스템의 체적 유량 요구량과 결합되기 때문에 소음 레벨이 매우 낮습니다. 즉, 체적 유량 요구량이 증가함에 따라 속도가 증가하고 소음 등급도 증가합니다. 소음이 핵심 요소라면 초 음소거 펌프를 설계할 수 있습니다.

EcoPack+에 필요한 공급 전압은 얼마인가요?

하드웨어는 EcoPack에서 나오기 때문에 48~96V 범위까지 커버할 수 있고 고전압 범위에서는 공칭 전압 420V까지 커버할 수 있습니다. 애플리케이션 소프트웨어의 제어 장치는 12V 또는 24V 온보드 전기 시스템을 통해 제공됩니다.

EcoPack+는 어떤 통신을 사용합니까?

SAE J1939 프로토콜은 차량 제어 장치와 EcoPack+ 간의 CAN 통신에 사용됩니다.

CAN 통신은 무엇에 필요합니까?

EcoPack+는 주로 CAN 통신을 통해 방출 신호를 수신합니다. 또한 EcoPack+는 작동 모드 및 작동 데이터(예: 속도)에 대한 상태 메시지를 차량 컨트롤 시스템으로 전송합니다. 배터리 관리 시스템 (BMS) 에서 추출 전류를 제한하는 경우 전원 공급 장치의 전류 제한을 작동 중에 동적으로 조정할 수도 있습니다. 동적 전류 한계도 CAN을 통해 EcoPack+로 전송됩니다.

CAN 통신은 필수입니까?

아니요, CAN 통신은 필수 사항이 아닙니다. 릴리스 신호는 아날로그 신호로도 보낼 수 있습니다.

EcoPack+에는 어떤 신호가 필요합니까?

EcoPack+는 기본적으로 CAN 통신 또는 아날로그 신호를 통해 EcoPack+로 전송되는 하나의 방출 신호만 필요합니다. 필요한 경우 전류 제한을 동적으로 조정할 수 있습니다.

EcoPack+ 애플리케이션 소프트웨어의 기능은 무엇입니까?

애플리케이션 소프트웨어의 주요 임무는 폐쇄 루프에서 유닛의 속도를 제어하는 것입니다. 가변 속도 온디맨드 트래픽 제어는 유압 부하 감지 신호를 기반으로 합니다. 가변 변위 펌프와 마찬가지로 EcoPack+는 배출량을 변경하는 대신 회전 속도를 변경하여 유압 시스템의 요구 사항을 충족시키기 위해 이송 트래픽을 조절합니다(변수 펌프와 동일). 또한 애플리케이션 소프트웨어는 상황에 따라 전류 제한을 조정할 수 있으므로 시스템의 전원 관리에 도움이 됩니다. 애플리케이션 소프트웨어는 릴리스 및 오류 관리를 제어하는 데도 사용됩니다.

EcoPack+의 속도는 어떻게 제어됩니까?

EcoPack+의 속도는 설정된 속도를 입력하여 제어하지 않습니다. 실제로 속도는 상황 별 유량 요구 사항에 따라 폐쇄 제어 루프에서 조절됩니다. 유압 부하 감지 신호를 통해 수요를 확인합니다. 이것의 장점은 유압 시스템에 추가 센서가 필요하지 않다는 것입니다.

다운로드

에너지 효율적인 작동 유압 전문가와 대화!

당사의 컴팩트 파워 유닛에 대한 자세한 정보를 보내 드리겠습니다. 지금 당사에 문의하세요.
 

지금 문의하기

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

주제 및 제품
| 4 최소 읽기 시간

스마트한 에너지 절약: 이동식 기계에서 전기 구동의 트렌드가 증가할수록 유압 구성품에 대한 수요도 증가합니다. 소형 배터리로 긴 방전 시간을 달성하려면 모든 전력 소비 기기의 효율성이 가장 높은 수준이어야 합니다. 하이닥은 에너지 효율적 중력 감소를 실현하는 무누수 비례 스로틀 밸브를 활용합니다. 하이닥 밸브는 기능이 안정적이며, 부하 감소 시 에너지를 절약합니다. 이 스마트한 솔루션을 활용하는 방법을 알아보세요.