EHCD 선택기 여러분의 애플리케이션에 적합한 전자 유압 제어 장치를 찾아보세요!

EHCD(“전자 유압 제어 장치”)는 다양한 작업을 수행할 수 있는 전자 제어 장치로 압력 컨트롤러, 전력 증폭기, 위치 컨트롤러 또는 동기화 컨트롤러로 사용될 수 있습니다. EHCD 선택기는 여러분의 애플리케이션에 적합한 전자 유압 제어 장치를 찾을 수 있도록 도와드립니다.

애플리케이션에 적합한 전자 유압 제어 장치(EHCD)를 찾는 방법:

  1. EHCD 모듈용 애플리케이션을 선택세요. 전력 증폭기, 압력 컨트롤러, 위치 컨트롤러 또는 동기화 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.
  2. 전자 유압 제어 장치가 충족해야 하는 필수 기준에 대한 구체적인 예/아니오 질문에 답하십시오.
  3. 권장된 EHCD 모듈(필요 시 액세서리 포함)을 선택하면 HYDAC 제품군의 적합한 제품페이지로 바로 이동합니다.
  4. 맞춤형 상담이 필요하시면, 간단한 문의 양식을 통해 전문가와 빠르고 쉽게 연락할 수 있습니다.

전자 유압 제어 장치용 애플리케이션

전력 증폭기

전력 증폭기는 제어 신호에 따라 밸브 코일의 기계적 에너지를 조절하여 비례 밸브를 제어합니다. 이를 통해 유압 회로에서 필요한 기능을 수행할 수 있습니다. 전자 제어와 유압 동력 전달을 결합하여 간단하고 효율적인 움직임과 힘의 제어를 가능하게 합니다. 전력 증폭기는 산업, 기계 공학, 자동화 기술 등에서 비례 밸브가 필요한 경우에 자주 사용되며, 센서를 제어 시스템에 통합하여 복잡한 시스템에서도 사용이 가능합니다.

압력 컨트롤러

압력 컨트롤러는 유압 시스템의 압력을 자동으로 제어합니다. 전자 제어와 유압 기술을 결합하여 원하는 압력을 정확하게 유지하며, 압력 센서를 통해 현재 시스템의 압력을 감지하고 밸브 위치를 조정하여 압력 변동을 방지합니다. 제조업, 기계 공학, 유압 구동 시스템 등에서 정밀한 압력 조정이 필요한 애플리케이션에 사용되며, 센서와 전자-유압 액추에이터를 사용하여 높은 정확도와 빠른 응답 속도를 제공하여 전체 시스템 효율성을 높입니다.

위치 컨트롤러

위치 컨트롤러는 유압 실린더의 위치를 정밀하게 제어합니다. 전자 제어와 유압 구동 기술을 결합하여 물체나 기계의 움직임을 정밀하게 조정할 수 있습니다. 위치 센서(엔코더 또는 포텐셔미터 등)로부터 현재 실린더의 위치 정보를 받아 목표 위치와 비교한 후, 피드백을 바탕으로 밸브 작동을 조정하여 빠르고 정확하게 목표 위치를 달성합니다. 자동화, 로봇 공학, 기계 공학, 제조업 등에서 정밀한 움직임이 필요한 애플리케이션에 주로 사용됩니다. 위치 컨트롤러는 유압 시스템에서 높은 정확성, 유연성 및 효율성을 제공합니다.

동기화 컨트롤러

동기화 컨트롤러는 여러 유압 실린더의 움직임이나 위치를 외부 간섭 없이 동기화하는 데 사용됩니다. 여러 유압 실린더나 모터를 동시에 작동시켜 일관되고 동기화된 동작을 보장해야 하는 애플리케이션에서 사용됩니다. 이는 기계 공학, 자동화 기술 및 동기화된 움직임이 필요한 항공 우주 산업에서 특히 중요하게 사용됩니다.