필터 시스템

유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS light

유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS Light로 하이닥 유체 센서의 데이터를 읽어들이고 표시하고 편집할 수 있습니다. FluMoS Light는 동시에 3개의 센서를 연결할 수 있습니다.

FluMoS Light는 최신 세대의 HSI 인터페이스 센서(CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) 및 HSI 인터페이스가 없는 센서(CS 2000, FCU 2000, FCU 8000)와 함께 사용할 수 있습니다.

FluMoS Light 소프트웨어는 다음 용도로 사용됩니다.

  • PC에서 표 및 그래픽 형식으로 측정값을 온라인에 표시
  • 하드 드라이브에 로그 파일 저장
  • 하드 드라이브/플로피 디스크의 로그 파일을 나타내고 그래픽스 파일로 백업
  • Microsoft Excel 등을 사용하여 저장된 로그 파일 처리

 적용 분야:

  • 센서 측정값 원격 모니터링
  • 상태 기반 유지보수 

FluMoS light 다운로드

유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS mobile

Android용 하이닥 FluMoS Mobile로 하이닥의 유체 제어 유닛에 액세스하세요

Android 기기에서 유체 상태 모니터링 측정 데이터를 받아보세요!
FluMoS Mobile은 유체 제어 유닛 FCU 1000 및 센서 모니터링 유닛 SMU 1200의 측정 데이터를 Android 기기에 표시하고 다운로드할 수 있는 도구입니다.

FluMoS Mobile 기능

  • 유체 제어 유닛 FCU 1000의 현재 측정값(고체 입자 오염, 수분 포화도 및 온도)을 표 형식으로 표시
  • 유체 제어 유닛 FCU 1000의 측정값 진척(고체 입자 오염, 수분 포화도 및 온도)을 그래픽 형식으로 표시(측정 채널당 그래픽 개)
  • FCU 1000 또는 SMU 1200의 내장 메모리에 있는 .dat 형식의 로그 파일을 일부 선택하여 다운로드
  • Android 기기에 저장된 측정 데이터를 온라인에 보관(후속 버전에서 가능)

이메일을 통해 .dat 파일을 PC 등의 다른 기기로 간편하게 전달할 수 있습니다.
이렇게 전달된 파일은 FluMoS에서 처리 가능합니다.

FluMoS mobile 다운로드

오염 측정 센서 CS 1000의 기능 모듈 및 프로그래밍 보조

하이닥은 오염 측정 센서 CS 1000을 Siemens 제어 S7-300/S7-400에 내장할 수 있도록 아래의 프로그래밍 보조를 제공합니다. 이는 무료로 다운로드하실 수 있습니다.

이 프로그래밍 보조는 기능 모듈과 프로그래밍 안내로 구성됩니다.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 (독일어)

기능 모듈 CS1000 Siemens S7-300-400 영어

유체 기술

임베디드 보드 구성 도구

그래픽 소프트웨어 도구 임베디드 보드 구성 도구 사용자가 하이닥 비례 밸브의 온보드 전자기기(OBE)와 통신하고 이를 매개변수화할 수 있게 해줍니다.

실시간으로 여러 값을 모니터링하고, 내부 매개변수를 보고 변경할 수 있습니다.

또한 이 소프트웨어를 사용하면 매개변수를 저장하고 가져와서 빠르게 교환할 수 있으며, 시스템 시동 시간을 단축할 수 있습니다.

다운로드

하이닥 비례 밸브로 이동

시스템 공학

EHCD 컨트롤 모듈 매개변수화 소프트웨어

하이닥의 매개변수화 소프트웨어를 사용하여 당사의 디지털 컨트롤 모듈을 간단하고 신속하게 매개변수화할 수 있습니다.

주요 기능 요약:

  • 표 중심의 매개변수 입력
  • 매개변수 세트 저장 및 로드
  • 공정 데이터 표시 모니터링
  • 4채널 오실로스코프 기능, 데이터 저장 기능 포함
  • 원격 제어 기능
  • 하이닥의 모든 디지털 EHCD 컨트롤 모듈 범용

연결된 모듈이 식별되고 매개변수 표에 시각화되면 가용 매개변수를 읽어들입니다.

내보내기 기능을 사용하여 PC에서 모듈로 매개변수 세트를 내보낼 수 있습니다.

사용자는 오프라인 모드를 이용해 모듈이 연결되지 않은 상태에서도 PC에서 매개변수 세트를 편집하고 저장할 수 있습니다.

모니터링 기능을 사용하면 연결된 모듈에 따라 공정 변수 및 디지털 입력과 출력을 표시할 수 있습니다.

내장된 원격 제어 기능으로 컨트롤러를 직접 제어하고 더 높은 수준의 제어 없이도 변속기를 구동할 수 있습니다.

매개변수화 소프트웨어는 기본적으로 Windows 2000/XP/7/10이 설치된 모든 Windows 컴퓨터에서 실행할 수 있습니다.

다운로드

KineSys

하이닥 주파수 인버터 - 캐비닛 고정식 HFI-CM

강력한 PC 소프트웨어 HFI-CM-Startup(하이닥 주파수 인버터 - 캐비닛 고정식)은 KineSys 구동 시스템을 신속하게 시동하고 최적화할 수 있는 여러 방법을 제공합니다.

대화 상자로 안내되는 최초 시동은 드라이브의 그래픽 지원을 포함하여 전자기계 시스템이나 유압 시스템의 설정이 훨씬 더 간편합니다. 모터는 전자 명판을 통해 매개변수화됩니다.

시운전 파일을 사용하여 연속 시동을 수행할 수 있습니다. 이로 인해 시리즈 프로젝트에 소요되는 시간이 대폭 단축됩니다. 이 소프트웨어는 실용적이고 직관적인 진단 도구도 포함합니다.

HFI-CM-Startup 다운로드

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDAC 주파수 인버터 – 모터 고정식 HFI-MM

직관적인 UI를 지원하여 매우 사용자 친화적인 PC 소프트웨어 HMM Start-Up ©의 인터페이스는 하이닥 KineSys의 구동 시스템에 최적화되었습니다.

이 소프트웨어를 사용하면 전자기계 시스템이나 유압 시스템을 빠르고 직관적으로 매개변수화할 수 있습니다. 내장 오실로스코프 기능을 사용하여 작동 데이터와 측정 데이터를 시각화하고 설정을 확인할 수 있습니다.
자동 모터 식별, 기본 매개변수 설정과 맞춤형 실제값 디스플레이가 애플리케이션의 최초 시동을 자동화하고 가속화합니다.

HMM-Start-Up 다운로드

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

전자기기

HMG 2500 / 30x0 PC 소프트웨어

이 소프트웨어는 HMG 2500/30x0을 사용하여 기록된 곡선과 로그를 분석하고 아카이브하거나 , 필요한 경우 통합용 데이터를 다른 PC 프로그램으로 내보낼 수 있는 편리하고 간단한 패키지입니다. 

또한 이 패키지를 사용하여 컴퓨터에서 직접 HMG 2500/30x0을 작동할 수도 있습니다. 기본 설정을 정하고, 온라인으로 측정을 시작하여 측정 곡선의 진행 상황을 PC 화면에 직접 실시간으로 표시할 수 있습니다.

HMGWin V03 소프트웨어 다운로드

HMGWIN3000 Handbuch (독일어)

HMGWIN3000 사용자 매뉴얼(영어)

HMGWIN3000 Note d'utilisation (프랑스어)

CMWIN PC 소프트웨어

이 소프트웨어는 상태 모니터링 애플리케이션 전용으로 개발되었습니다. 

이 소프트웨어는 HMGWIN 3000의 기능 외에도

  • 상태 모니터링 센서(HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) 및
  • 상태 모니터링 기기(CMU 1000, CSI-F-10)의 

판독, 구성 및 매개변수화를 지원합니다.

더 나아가 CMU 1000 및 CSI-F-10을 위한 사용자별 애플리케이션 프로그램을 쉽고 편리하게 만들고, 통합하고 테스트할 수 있습니다(IEC 61131에 따라).

펌웨어 CMU 1000은 여러 버전으로 제공됩니다. V01.xx CMU는 V01.xx 버전으로만 업데이트 가능하며, V02.xx CMU는 V02.xx 버전으로만 업데이트할 수 있습니다.

CMWIN V03 소프트웨어 다운로드

CMWIN Handbuch (독일어)

CMWIN 사용 설명서(영어)

CMWIN Note d'utilisation (프랑스어)

HMG/CMU USB 드라이버

하이닥 측정 도구를 최초로 PC와 연결할 때는 먼저 필수 USB 드라이버를 설치해야 합니다.
드라이버는 구성품 중 하나인 CD ROM에도 포함되어 있습니다. 


HE Virtual Comport Driver

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

USB 3.0과 사용하기 위해 측정 도구 업데이트하기

하이닥 측정 기기(HMG 510, HMG 3000, CMU 1000)를 USB 3.0에 연결하는 중 문제가 발생했다면 드라이버를 업데이트해야 합니다.


USB3 업데이트 다운로드

USB 3.0 Update Anleitung (독일어)

USB 3.0 업데이트 지침(영어)

ZBE P1-WIN PC 소프트웨어

프로그래밍 가능 HYDAC 압력 스위치 및 HYDAC IO-Link 센서의 프로그래밍 및 매개변수화용.

ZBE P1-WIN PC 소프트웨어는 HYDAC ZBE P1 프로그래밍 어댑터와 함께만 사용할 수 있습니다.

ZBE P1-WIN PC 소프트웨어 다운로드