ASPlight

단 몇 번의 클릭으로 적용 분야에 맞는 최적의 유압 어큐뮬레이터를 선택하기 위한 주요 파라미터를 확인하세요. 저희 온라인 도구 ASPlight는 실제 가스 거동을 고려하여 어큐뮬레이터 부피, 압력 비율, 최대 및 최소 작동 압력과 같이 필요한 변수를 계산합니다.

 

ASPlight를 이용하여 단 몇 단계만으로 빠르고 믿을 수 있게 올바른 유압 어큐뮬레이터를 찾을 수 있습니다. 몇 번의 쉬운 단계를 통해 해석에 필요한 모든 정보를 확보할 수 있습니다 (필요한 가스 부피, 교환된 유체 부피, 상한 및 하한 작동 압력).

  1. 적절한 사전 설정값을 선택하고 계산에 필요한 일반 조건들을 입력합니다. 
  2. 계산을 하고자 하는 출력 값을 클릭합니다.
  3. 값을 입력합니다 - 입력 필드 또는 슬라이드를 이용합니다.
  4. "기준값" 탭에서 p0을 자동으로 계산하거나 수동으로 입력할 수 있습니다. 온도 기준 값은 T0 = 20 °C입니다.
  5. 사용자 선택에 따라 결과는 어큐뮬레이터 부피 / 교환 부피 또는 상한 및 하한 작동 압력이 됩니다.  

또한 부피 비율, 압력 비율 및 사전 충전 압력 정보를 Tmin 및 Tmax로 받게 됩니다. 
이 값들을 기준으로 블래더 어큐뮬레이터, 피스톤 어큐뮬레이터 또는 다이어프램 어큐뮬레이터가 적용 분야에 맞는 유압 어큐뮬레이터인지 확인할 수 있습니다.


주의사항: 값을 계산하려면 유압 축압기의 작동 특성에 관한 기본적인 지식이 있어야 합니다.

도구에 관한 질문이나 의견이 있으신가요? 언제든지 연락주세요!