Accu-FIND 유압 어큐뮬레이터 선택 도구
귀하의 어플리케이션에 적합한 유압 어큐뮬레이터는 무엇인가요? 이 질문은 어큐뮬레이터의 특정 요구 사항을 고려해야만 정확하게 답할 수 있습니다. Accu-FIND 유압식 어큐뮬레이터 선택 도구를 사용하면 몇 가지 간단한 단계만으로 어플리케이션에 가장 적합한 피스톤 어큐뮬레이터, 다이어프램 어큐뮬레이터, 블래더 어큐뮬레이터 등을 쉽게 찾을 수 있습니다. 지금 귀하에게 적합한 유압식 어큐뮬레이터를 찾아보세요.
적합한 어큐뮬레이터를 선택하는 방법
- 귀하의 어플리케이션에서 유압 어큐뮬레이터가 어떤 작업을 합니까? 에너지 저장, 충격 흡수, 매체 분리, 펄스 댐핑, 볼륨 보정 중에서 선택하실 수 있습니다. 용도를 선택하세요.
- 설치 위치, 유량, 공칭 볼륨, 직경, 압력비 조건은 어떻게 됩니까? 찾고 있는 유압 어큐뮬레이터에 필요한 매개변수를 선택하십시오.
- 권장 유압 어큐뮬레이터를 선택하고 나면 HYDAC 제품군에서 이상적인 제품을 바로 찾아보실 수 있습니다. 여기에서 귀하의 어플리케이션에 맞는 블래더 어큐뮬레이터, 피스톤 어큐뮬레이터, 다이아프램 어큐뮬레이터 와 관련 제품군을 찾으실 수 있습니다.
유압 어큐뮬레이터에 관련된 상담을 원하십니까? 온라인 양식을 이용하여 당사의 전문가들에게 자유롭게 문의하세요 간단한 온라인 양식
어큐뮬레이터 유형 개요
블래더 어큐뮬레이터
블래더 어큐뮬레이터는 압력 밀폐형 용기내에서 유연한 엘라스토머 블래더가 작동합니다. 어큐뮬레이터 블래더는 유압 시스템 내의 매체에서 압축성 가스를 분리합니다. 이 유형의 어큐뮬레이터는 견고하며 유량이 많고 온도 범위가 넓은 어플리케이션에 이상적입니다.
피스톤 어큐뮬레이터
피스톤 어큐뮬레이터는 실링 시스템이 장착된 이동식 피스톤을 사용합니다. 이 둘은 함께 유압 오일과 가스 분리 요소를 이룹니다. 유압 어큐뮬레이터는 매우 높은 압력비와 큰 볼륨이 특징입니다. 특정 설치 상황에서는 동일한 가스 볼륨을 유지하면서 이용 가능한 설치 공간에 맞게 길이와 직경을 조정할 수 있습니다.
다이아프램 어큐뮬레이터
다이아프램 어큐뮬레이터에는 가로막(다이아프램)을 통해 유체(예: 미네랄 오일) 와 가스 쿠션을 분리합니다. 이 어큐뮬레이터 유형은 매우 컴팩트하며 특히 중압에서 고압의 어플리케이션에 적합합니다. 이 유형은 공간 요구사항과 무게가 중요한 역할을 하는 기계 공학, 모바일 기술, 자동차 분야에 주로 이용됩니다.