세척조의 오일 - 하이닥과 함께라면 다릅니다 세척조 오일이 고민이십니까? - 하이닥과 함께라면 다릅니다

하이닥을 통한 더 효율적인 오일 분리 덕분에 품질이 높아지고 사용 수명이 길어집니다. 하이닥은 다양한 유체의 컨디셔닝과 처리를 위해 효율적인 솔루션을 공급하는 파트너입니다.

3 최소 읽기 시간

고객 성공 사례 산업용 부품 세정기

세척조 오일이 고민이십니까? - 하이닥과 함께라면 다릅니다하이닥을 통한 더 효율적인 오일 분리 덕분에 품질이 높아지고 사용 수명이 길어집니다

책임감 있고 지속 가능한 자원 사용을 통해 더 효율적인 시스템 운영이 가능합니다. 유체 및 소모품의 사용 수명이 증가하면 운영 비용이 절감되고 생산성이 높아집니다. 이는 산업용 부품 세척 설비에서 특히 중요합니다. 잘못된 제품을 사용하면 종종 높은 자원 소비로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 커다란 장기적 재무적 부담과 잠재적 품질 손실이 발생합니다. 오래된 전문가인 하이닥은 다양한 유체의 컨디셔닝과 처리를 요청하기에 적합한 업체입니다.

산업별 부품 세척 설비 - 함께 최적화되었습니다!하이닥 제품 솔루션을 통해 작업 부하를 효율적인 줄입니다

고객 문제에 위한 합작 솔루션을 찾기 위해 한 고객은 유압 및 유체 공학 제품의 제조업체인 하이닥에 의지했습니다. 밸브 블록은 고객 생산 시설에 있는 두 개의 호우닝 머신에서 가공됩니다. 다운스트림 산업용 부품 세척 설비에서 다음 문제가 발생했습니다.

  • 액체를 함유하는 부품으로 인해 세척조에 다량의 외부 오일 침투
  • 부품에 들러붙은 잔류 오일로 인해 압축 공기를 통한 추가 청소 및 추가 세척 사이클이 필요하여 원래 사용되는 도금 단계 분리기가 관리할 수 없는 높은 오일 문제 발생
  • 계면 활성제와 결합한 오일 방울에 의해 매체 세척 효과가 낮아짐으로 인해 매주 세척조를 교환해야 함.

이러한 조건으로 상당한 양의 자원, 세척제, 여과 기술이 소비되었고 높은 재무 비용을 유발했을 뿐만 아니라 후속 공정을 중단시켰습니다. 현재 상황에 만족하지 못한 고객사는 고가의 새로운 산업용 부품 세척 설비를 구매할 것을 고려하였지만 하이닥 솔루션을 통해 더 이상 그럴 필요가 없어졌습니다.

당사의 제품 솔루션: 하이닥 오일 분리기, 시리즈 OLSW

새 와셔를 조달하는 대신 가벼운 변경을 적용하기로 결정했습니다. 하이닥 오일 분리기 시리즈 OLSW를 사용하여 시작하기. 이 장치는 물 기반 유체에서 오일을 분리하며 비용 효과적인 오일 제거 장치입니다. 이 장치를 사용하면 유체 사용 수명이 끝날 때까지 오일 이물질 함량을 0.2 vol. % 미만으로 안정적으로 줄여줍니다. 따라서 오일을 제거하기 위해 세척저를 안정화할 필요가 없어졌습니다. 잔류 매체가 부품에 들러붙는 일도 크게 줄어들었습니다 - 압축 공기 분사와 작업 후 청소 역시 더이상 필요하지 않습니다.

하이닥 오일 분리기, 시리즈 OLSW 30

하이닥 오일 분리기, 시리즈 OLSW 100

당사의 제품 솔루션: 하이닥 Wombat 필터 엘리먼트

당사는 또한 이전에 설치된 종래의 백 필터를 교체함으로써 필터 기술을 최적화할 것을 고객에게 권장했습니다. 고품질 하이닥 Wombat 필터 엘리먼트가 주효했습니다. 이 필터는 어댑터를 키를 통해 종래의 거의 모든 백 필터에 설치할 수 있습니다. 매우 높은 오염 물질 유지 용량으로 최상의 유체 청정도를 보장합니다. 또한, 사용 수명을 상당히 늘립니다. 하이닥 오일 분리기, Wombat 필터 엘리먼트와 결합한 성공적인 최적화를 통해 세척조의 사용 수명이 8배 늘었습니다.

하이닥 Wombat 필터 엘리먼트

결과

고객과의 집중적인 협력과 특정 문제에 대한 개별 평가를 통해 작동 유체를 눈에 띄게 절약하였고, 사용 수명이 늘었으며, 환경 역시 자원 사용의 최적화로부터 지속 가능한 혜택을 얻었습니다. 새로운 오일 분리 및 고품질 필터 엘리먼트 덕분에 추가적인 수동 재작업이 사라졌습니다. 따라서 더 적은 유지보수 작업으로 산업용 부품 세척 설비를 작동할 수 있음을 의미합니다. 이제 매년 더 많은 부품을 세척할 수 있어 전체 "연마-세척-포장" 공정의 생산성이 높아졌습니다.

당사의 제품을 사용함으로써 다음이 가능해졌습니다.

  • 세척조의 수명이 8배 증가
  • 한 달에 약 70L 오일을 분리
  • 추가 공정 단계 제거
  • 세척조 예열 시간 축소
  • 용수 및 세척제 비용 85% 이상 절약

동시에 산업용 부품 세척 시설과 관련된 비용이 80% 줄었습니다. 고객은 공동 노력을 12개월 이내에 혜택을 누렸고 하이닥 제품은 이미 그 값어치를 다했습니다. 낮은 자원 사용으로 인한 비용 절감 이외에도 최적화를 통해 전체 유체 사용 수명에 걸쳐 공정 신뢰성을 제공하였습니다. 따라서 장기적인 관점에서 기술 청정도와 관련하여 일관된 품질을 보장할 수 있었으며 생산된 부품에 대한 고형물 및 필름 오염 물질을 줄였습니다.

이전: 하이닥 오일 분리기, 시리즈 OLSW를 구비하지 않은 세척조

이후: 하이닥 오일 분리기, 시리즈 OLSW를 구비한 세척조

하이닥 전문가의 진술:

"고객과 협업하여 장기적인 관점에서 최상의 조건을으로 작동하는 고객 니즈에 적합한 솔루션을 찾는 것이 중요합니다. 당사 제품을 사용함으로써 시스템 생산성이 10% 증가하는 것을 볼 때 보람이 있었고 향후 자원 사용을 지속 가능하게 절약하도록 지원할 것입니다."

하이닥 제품 솔루션의 장점:

자원 보존

자원 보존

더 긴 사용 수명을 통해 세척제와 세척 엘리먼트를 지속 가능하게 절약하십시오.

비용 절감

비용 최적화

효율적인 자원 사용으로 장기적인 관점에서 비용이 절약됩니다.

시스템 가용성

시스템 가용성

더 긴 사용 수명과 고품질 필터 시스템으로 인해 유지보수 작업이 최소화합니다.

짧은 상각 기간

빠른 상각 처리

산업용 부품 세척 설비의 최적화로 비용을 빠르게 상각 처리할 수 있는 기회를 놓치지 마십시오.

신뢰성

공정 신뢰성

세척 매체에 대해 정의된 청정도를 일관되게 충족합니다.

다운로드 참고자료: 세척조 오일이 고민이십니까? - 하이닥과 함께라면 다릅니다

지금 PDF 형식으로 참고자료를 다운로드하세요

언제든지 상담하세요!

지금 하이닥 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 받기 위해 예약하세요!

상담 예약하기

매거진 기사 더 보기

기술 청정도에 투자하는 것이 장기적으로 도움이 되는 방법

고객 성공 사례
| 3 최소 읽기 시간

자동차 공급업체를 위한 공정 신뢰성과 시스템 가용성

고객 성공 사례
| 3 최소 읽기 시간

크로스오버: 올바른 하이닥 필터 엘리먼트 찾기

주제 및 제품
| 4 최소 읽기 시간