안전한 수소 탱크 장착을 위한 HY-ROS H<sub>2</sub> Mount 키트
1/5 하이닥 넥 마운트
• 보스가 있는 탱크를 위한 설치 공간 최적화 솔루션 • 모든 크기와 직경의 용기(200 – 750 mm)를 장착 가능 • 탱크의 호흡 현상에 영향을 받지 않는 장착 솔루션 • 시리즈 검증을 완료한 특허 솔루션 • 모듈형 시스템 • 밴드 스트랩과 결합된 선택형 솔루션 • 레트로핏 가능
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
당사의 "스마트 밴드 스트랩"은 탱크 마운트에 대한 지속적인 피드백을 제공합니다(예측 유지보수). 즉, 모든 편차를 초기 단계에서 감지할 수 있습니다. 센서에서 제공하는 데이터는 아날로그 또는 디지털 형태로 평가할 수 있습니다. 이로 인해 탱크 마운트를 전체 수명 기간 동안 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• 모든 크기와 직경의 용기(200 – 750 mm) 장착 가능 • 길이/너비/두께 측면에서 가변적인 밴드 형태 • 혁신적인 솔루션을 통한 팽창 보상 • 모든 장착 유형(이동 방향의 수직 또는 수평, 즉 매달림, 측면 또는 직립 상태)과 장착 위치(예: 운전실 뒤, 차량 지붕, 차량 측면 등)에 적합 • 레트로핏 가능
4/5 HY-ROS 밴드 스트랩, TPRD 및 파이프 마운트 포함
HYDAC H2 Mount 키트는 기존 마운트(넥 마운트 또는 밴드 스트랩 솔루션)에 TPRD 센서 및/또는 파이프 작업을 추가로 완벽하게 배치하거나 유연하게 부착할 수 있는 옵션을 제공합니다. 레트로핏 버전으로도 제공됩니다.
5/5 HY-ROS 밴드 스트랩, 엘라스토머 층 포함
• 모든 크기와 직경의 용기(200 – 750 mm) 장착 가능 • 길이/너비/두께 측면에서 가변적인 밴드 형태 • 혁신적인 솔루션을 통한 팽창 보상 • 모든 장착 유형(이동 방향의 수직 또는 수평, 즉 매달림, 측면 또는 직립 상태)과 장착 위치(예: 운전실 뒤, 차량 지붕, 차량 측면 등)에 적합 • 레트로핏 가능