수소탱크를 안전하게 장착하기 위한 세계 최초의 스마트 밴드 스트랩

유럽 그린 딜의 배출량 감축 목표를 달성하기 위해 업계와 기업은 기후 중립 에너지원으로서 수소에 점점 더 집중하고 있습니다. 그러나 버스, 트럭 또는 기계에서 휘발성 연료를 운송할 때는 안전성과 신뢰성 측면에서 특별한 요건을 충족해야 합니다. 하이닥은 이와 같은 특별한 요구사항을 반영하여 혁신적인 "HY-ROS H2 Mount Smart" 솔루션을 개발했습니다.

안전한 수소 운송을 위한 하이닥 장착 솔루션을 확인해 보세요

안전한 수소 운송을 위한 혁신적인 장착 솔루션에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 지금 HYDAC 전문가와의 컨설팅을 예약하실 수 있습니다!

지금 연락하세요!

호흡용 수소 탱크(타입 IV)를 위한 안전 장착 수소 탱크의 크기 변화는 차량 제조업체에 도전 과제를 제기합니다

수소 탱크(타입 IV)는 주유 과정과 비우는 과정에서 둘레가 최대 2.5%까지 변합니다. 이러한 "호흡"을 보상하지 않는 기존 솔루션에서는 시스템의 유지력이 손상될 수 있습니다.

모든 충전 레벨에서 신뢰할 수 있는 탱크 마운트 모니터링 마운트 장력 상태의 편차는 초기 단계에서 감지해야 합니다

수소 탱크 둘레에서 상당한 편차가 감지되면 시스템의 안전 유지 장치가 위험에 처하지 않도록 적절한 시기에 조치를 취해야 합니다. 앞서의 차이점이 인식될수록 시스템과 운전자의 안전성이 높아집니다. 그렇기 때문에 밴드 스트랩의 신뢰성은 실험실 조건에서 신중하게 검증됩니다.

당사의 솔루션: HY-ROS H2 Mount Smart세계 최초의 수소 탱크용 센서 기반 밴드 스트랩은 예측 유지보수를 가능하게 합니다

HY-ROS H2 Mount Smart를 통해 HYDAC은 수소 차량의 안전성에 혁신적으로 기여하고 있습니다. 이는 센서 기반 밴드 스트랩이 탱크 장착 상태를 실시간으로 신뢰성 있게 모니터링할 수 있도록 하기 때문입니다. 타이어 압력 모니터링 시스템과 유사한 이 예방적 접근 방식은 장착 솔루션의 상태와 무결성에 대한 지속적인 데이터를 제공하여 초기 단계에서 편차를 감지하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 합니다.

HY-ROS H2 Mount Smart 밴드 스트랩에 대한 자세한 정보

Jochen Caspari, 하이닥 액세서리 개발 책임자

우리는 HY-ROS 밴드 스트랩을 20,000회 이상의 탱크 사이클을 통해 기능 손실 없이 검증합니다. 따라서 우리의 수소 탱크 장착 솔루션은 기계의 일반적인 수명 주기와 15,000 사이클의 탱크 승인에 대한 법적 요구 사항을 모두 초과합니다.

HYDAC는 안전한 수소 탱크 작착을 위한 파트너입니다. 수소 탱크를 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 세계 최초의 센서 기반 밴드 스트랩인 HY-ROS H2 Mount Smart의 다양한 이점을 지금 알아보세요

당사의 수소 탱크 마운트는 입증된 신뢰성을 제공합니다

테스트 및 테스트를 거친 수소 탱크 마운트

수소 운송을 위한 마운트 솔루션의 신뢰성은 이미 10조 킬로미터 이상의 주행에서 확인되었습니다.

당사의 수소 탱크 밴드 스트랩은 법적 요구사항을 초과하여 충족합니다

법적 요구 사항 초과

당사의 HY-ROS H2 마운트 밴드 스트랩은 기능 상실 없이 20,000회 이상의 탱크 사이클에 대해 법적 요건을 넘어서는 테스트를 거쳤습니다.

당사의 수소 밴드 스트랩은 예측 유지보수를 통해 보다 효율적인 유지보수를 가능하게 합니다

예측 유지보수를 통한 효율적인 유지보수

장착 솔루션의 예방적 접근 방식을 통해 발생하는 모든 편차를 조기에 감지하고 수정할 수 있습니다.

다운로드

수소 장착 기술 전문가

HYDAC 전문가 팀에 연락하여 컨설팅을 예약하세요!

지금 문의하기

장착 기술 관련 추가 기사

주제 및 제품
| 3 최소 읽기 시간

모든 마운팅 기술이 동일 할까요? 항상 그렇지는 않습니다: HYDAC은 단순히 최고 품질을 가진 제품만을 제공하지 않습니다. 당사는 완전 자동화된 사내 생산 시스템을 기반으로 운영됩니다. 이는 "Made in Germany"라는 약속을 의미 합니다. 하이닥의 장점은 명확합니다. 신속한 납품과 더불어 맞춤형 제품 개발을 단기간에 완료합니다. 혁신적인 연구개발(R&D) 팀이 고객 니즈 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 아니면 설치에 최적화된 표준 솔루션을 원하시나요? 지금 바로 하이닥의 솔루션을 알아보고 테스트해 보세요!