작물 보호를 위한 모듈식 솔루션: 하이닥 시스템을 활용한 정밀 농업
농업에서 풍작과 안정적인 수익을 얻기 위한 전제 조건은 성공적인 작물 보호입니다. 이 과정에서 농약 이나 비료 살포기와 제초기 같은 농업 기계는 중요한 역할을 합니다. 이러한 장비의 유압 기능은 작업의 품질을 높이기 위해 정밀하게 제어되어야 합니다. 하이닥 임플리먼트 컨트롤과 하이닥 그라운드 컨트롤을 이용하여 각 기계 기능에 맞는 최적의 시스템 솔루션을 제공합니다. 여기서 자세히 알아보세요.
당사의 다용도 모듈식 시스템으로 농기계를 최적화하세요
농업용 분무기, 파종기 또는 괭이질 장비에 하이닥 시스템을 적용하여 똑똑한 작업 기능을 이용하세요. 여러분의 프로젝트에 대해 당사의 전문가에게 직접 문의하세요.
더욱 효율적으로 작물 보호혁신적인 시스템으로 자원을 보존하고 밭을 최적화하십시오
작물을 보호할 때는 기계적 작물 보호화 화학적 작물 보호 이 두 가지 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 두 방법 모두 장점이 있으며 시중에 나와 있는 방법들입니다. 하이닥의 농업 기술용 시스템 솔루션을 이용하면 이러한 프로세스들을 정밀하고 다이나믹한 성능과 유연성으로 한 층 더 높은 수준으로 가져가실 수 있습니다.
여러분의 개발 시간을 줄여드릴 수 있도록 당사에서는 표준화되어있으면서도 다양한 기계 요건에 개별적으로 적용 가능하며 바로 사용할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 하이닥 실행 컨트롤에 대해 더 알아보십시오. 기계식 잡초 제어를 위한 당사의 맞춤식 유압 솔루션입니다. 또한 하이닥 그라운드 컨트롤은 농업용 분무기의 자동 붐 가이던스를 위한 혁신적인 시스템입니다.
Tillmann Gaub, 농기계 응용 분야 엔지니어, 하이닥 Mobilhydraulik
앞으로 농업에서는 기계식으로 잡초를 제어하고 더욱 정밀하고 집중적으로 토양을 준비하게 될 것입니다. 당사에서는 농업 기술을 통해 이러한 전환을 지원하고 만들어나가려 합니다. 모듈식 시스템인 유압 임플리먼트 컨트롤에서는 괭이질부터 파종기까지 적절한 솔루션을 제공합니다. 모듈식 시스템으로 설계되었기 때문에 유연하게 구성이 가능하며 아주 다양한 장비 버전에서 이용할 수 있어 여러분의 응용 분야에 완벽하게 맞을 수 있습니다.
하이닥 유압 임플리먼트 컨트롤 - 당사의 전자유압 시스템의 기본정밀하고 다이나믹한 제어: 작물 보호와 기계식 잡초 제어 최적화를 위한 토대 마련
모듈식 유압 제어 블록
기계와 부착물에 따라, 다양한 기능들을 정밀하고 매우 다이나믹한 성능으로 제어해야 합니다. 여기에는 압력이 끊기지 않고 공급되어야 합니다. 이러한 압력 공급은 축압기를 통해 또는 정용량 펌프 또는 가변 용량 펌프를 통해 얻을 수 있습니다. 베이스 모듈의 비례식 압력 제어 밸브는 가상 부하 감지 신호를 발생시키는 데 이용되며, 비유적으로 말해 축압기를 충전하고 펌프의 유량과 압력을 조절합니다. 이것은 완전한 전자 부하 감지 시스템으로도 이용할 수 있습니다.
일반적으로 유압 제어 블록은 입력 모듈 또는 기본 모듈, 잠금 플레이트, 다음과 같은 필수 기능 모듈로 이루어집니다:
- 조종 모듈
- 축압기 충전 모듈
- 4/3 방향 모듈
- 실린더 모듈
- 압력 제어 모듈
- 비례 모듈
이 기능 모듈들은 유압 제어 블록의 베이스 모듈에 플랜지로 마운팅될 수 있습니다. 모듈의 시퀀스는 제어 작업에 따라 다른데, 방향 포핏 밸브, 체크 밸브, 비례 밸브, 압력 제어 밸브, 모듈의 압력 보상기를 이용하는 경우 그렇습니다. 이 시스템은 축압기와 (시각적, 전자식) 표시등 포함 또는 미포함으로 보충할 수도 있습니다.
똑똑한 연결 시스템과 함께
유압 제어 블록의 각 모듈 디스크는 네 개의 M8 실린더 헤드 나사로 개별적으로 연결할 수 있습니다. 다음의 모듈 디스크에 있는 나사들은 스레드 슬리브를 이용하여 마운팅됩니다. 이 시스템에는 다음과 같은 결정적인 장점들이 있습니다:
- 전체 시스템에 단 세 개의 나사만 필요
- 클램핑 길이 문제가 없음
- 알루미늄 및 강철 소재의 단순한 연결부
- 풀어짐 방지 나사
하이닥 그라운드 컨트롤 - 농업용 스프레이용 자동 붐 가이던스 시스템
원하는 곳에 비료와 작물 보호제들을 뿌릴 때는 농업용 스프레이의 붐이 작물 위 최적의 높이로 가이딩되어야 합니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 오류를 바로잡지 못하면 구성품의 기계적 스트레스가 증가하여 사용 수명이 줄어듭니다. 이러한 이유로 자동으로 작동하는 붐 가이던스 시스템은 차량의 움직임과 토양의 상태를 똑똑하게 보상해야 합니다.
하이닥 그라운드 컨트롤이 농업용 스프레이에서 작동하는 방식
기존 솔루션
기존 솔루션은 스로틀 제어를 통한 위치 제어를 기반으로 합니다. 단점: 견인 차량과 붐의 견고한 유압 커플링이 견인 차량의 경사를 통해 붐에 전달됩니다. 위치 편차가 인식된 경우에만 교정이 이루어집니다. 이로 인해 부정확한 도포가 이루어집니다.
하이닥 솔루션
위치가 벗어나지 않게 하기 위해 당사의 전문가들이 다음과 같이 혁신적인 솔루션을 개발했습니다: 하이닥 그라운드 컨트롤은 견인 차량에서 붐을 분리합니다. 압력 제어 밸브는 추가 센서 정보와 결합하여 위치를 조절합니다. 이런 점 덕분해 하이닥의 액티브한 자동 붐 가이던스 시스템을 이용하면 매우 안정적인 가이딩이 가능합니다. 견인 차량의 경사가 즉시 보상되어 설정 지점에서 벗어나지 않습니다. 따라서 교정이 필요하지 않습니다. 그 결과, 하이닥 그라운드 컨트롤은 토양이 바뀌어도 매우 다이나믹한 성능을 유지합니다.
검증과 테스트를 완료한 유압기기과 지능적 제어 기술의 결합
하이닥 그라운드 컨트롤 자동 붐 가이던스 시스템은 구성요소를 최소한으로 이용하기 때문에 중요 설치 공간을 절약하면서 최대한의 성능을 낼 수 있습니다. 귀사는 또한 효과적인 제어를 통해 붐과 작물 사이의 거리 변동을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 작업 정확도를 높이고 환경을 보호합니다. 유압 디커플링은 붐으로의 동작 전달을 줄이거나 방지한다는 또 다른 장점을 제공하기 때문에 작동 속도를 크게 높일 수 있습니다. 검증과 테스트를 완료한 유압기기과 지능적 제어 기술의 결합: 하이닥 그라운드 컨트롤은 유압 장치, 전자부품과 소프트웨어로 이루어져 있으며 개발 비용을 줄이고 출시에 걸리는 시간을 줄여주는 효율적인 시스템을 제공합니다.