이동식 기계를 위한 혁신적 여과 컨셉하이닥 고급 필터 시스템의 안전한 최첨단 여과
건설업, 농업, 삼림관리업 등 모든 산업에서 자원 보존과 환경 보호를 위한 지속 가능한 기술에 대한 수요가 그 어느 때보다도 높습니다. 이러한 수요는 미래에 점점 더 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 최소한의 탄소발자국과 최대한의 능력이 결합된 이동식 기계에 적용되는 사항입니다. 이러한 특성을 모두 갖출 수 있도록 하이닥의 혁신적인 유체 관리 컨셉을 활용해 보세요. 하이닥은 안전한 첨단 여과 전문 기업으로서 청결한 시스템을 위한 고급 필터 매질을 제공합니다. 하이닥과 함께하면 소중한 자원을 보존하고, 기계의 서비스 수명을 연장하고 엘리먼트 사용을 최적화할 수 있습니다. 전 세계 어디서나 다년간 누적된 하이닥의 맞춤형 솔루션 개발 관련 전문 지식을 당사의 종합 서비스와 함께 활용할 수 있습니다.
공간 최적화 및 경량화
이동식 기계의 복잡성은 공간적 제약과 무게 제한과 함께 증가하고 있습니다. 하이닥은 기계의 공간적 제약이 증가하는 경우를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 고객의 요구 사항에 따라 완벽하게 맞춤화된 여과 컨셉으로 탱크 용량을 최대 30~40% 줄일 수 있습니다. 효율성에 있어 타협할 필요도 없습니다. 하이닥은 진공 성능이 향상되고 공기 분리가 완벽한, 고객의 요구 사항에 맞춤화된 소형 탱크용 여과 솔루션을 개발합니다. 이를 통해 훨씬 더 자유로운 기계 설계가 가능하며, 소재 사용과 오일 용량의 감소 및 편리한 서비스 액세스를 누릴 수 있습니다. 공간, 무게와 연료도 절약하고 싶으신가요? 하이닥의 여과, 오일 조절 및 탱크 최적화 전문가와 상담하세요.
에너지 효율성 및 자원 보존
기계 제조사들은 더 엄격해진 법과 전 세계적인 경쟁으로 인해 압박을 받고 있습니다. 경쟁력 개선을 위한 핵심적인 요인은 에너지 효율성 제고와 비용 절감의 결합입니다. 최적의 여과와 효율적인 유체 관리를 활용하세요. 하이닥은 스마트한 여과 컨셉으로 고객의 오일 및 기계의 서비스 수명을 연장해 드립니다. 또한 하이닥의 전문가들은 기존의 모든 탱크 시스템에서 최적화의 가능성을 도출하며, 따라서 최소한의 소재 사용과 오일 용량으로 비용을 절감해 드립니다. 이러한 방식으로 자원뿐 아니라 환경까지도 장기적으로 보호할 수 있습니다. 하이닥과 상담하여 필터 탱크 시스템을 최적화하세요.
스페어 부품 사업 및 애프터마켓 보호
타사의 제품 저각권 침해와 저품질 필터 엘리먼트는 스페어 부품 사업에 크나큰 손해를 끼칩니다. 이로 인해 비용이 발생할 뿐 아니라, 보증 청구 증가 증가로 인해 많은 시간이 소요되는 조사가 필요하며 낮은 청결 등급 및 불충분한 구성품 보호 때문에 회사의 이미지와 시스템 안전까지 위협받게 됩니다. 하이닥은 정교한 필터 기술을 통해 새로운 스페어 부품 전략 개발을 돕습니다. 하이닥의 브랜드 표지와 품질 보호는 제품 저작권 침해에 적극적으로 대처하는 데 도움이 됩니다. 당사의 보증 및 검증된 품질은 안전한 작동, 시스템 및 유체의 서비스 수명 연장 및 궁극적으로는 고객의 만족과 충성도를 선사합니다. 하이닥과 협력하여 스페어 부품 전략을 최적화하세요. 하이닥 팀에 문의하세요.
기계 신뢰성
이동식 기계에 대한 요건이 높아지고 있습니다. 이처럼 복잡성이 증가하면서 최대한의 가용성 확보가 중요해지고 있습니다. 기계의 지문과도 같은 유체는 여기서 중요하게 작용합니다. 즉, 높은 수준의 입자 분리가 가능한 최첨단 여과 컨셉은 기계 신뢰성의 기반입니다. 하이닥의 혁신적인 상태 모니터링 및 예측적 유지보수 솔루션, 적극적인 오일 조절과 수분제거와 공기 분리로 이른 기계 고장을 예방하세요. 비용을 최적화하는 동시에 계획의 확실성을 증대하세요. 하이닥은 유체 관리 및 여과 전문 기업으로서 안정적인 기계 가용성 및 오일과 구성품의 서비스 수명 연장을 위한 스마트 솔루션을 제공합니다.
표준화
기계 플리트 전체를 위한 솔루션: 이동식 기계는 활용 가능한 애플리케이션만큼이나 다양합니다. 관련 구성품 및 하위 시스템에 대한 수요는 더더욱 더 다양합니다. 하이닥은 시장의 개별성을 회사에 적용되는 표준과 조화시킨 솔루션을 제공합니다. 당사는 확장 가능한 모듈식 여과 컨셉으로 고객의 차량 플리트 전체에 적합한 제품을 제공할 수 있습니다. 하이닥은 항상 고객의 비용을 중시합니다. 당사의 표준화된 개발 및 테스트 절차는 고객의 기계 개발을 지원하고 소중한 개발 기간을 절약해주며, 개발 관련 위험도 최소화합니다. 하이닥은 다년간의 업계 경험을 기반으로 고객의 니즈에 맞춤화된 최적의 여과 솔루션을 제공합니다.
보다 높은 지속 가능성, 설치 공간 절약과 비용 최적화를 위한 혁신적인 솔루션 지금 하이닥의 제품군에 대해 알아보세요
하이닥 Air-X 기술
하이닥의 혁신적인 Air-X 기술을 활용하여 시스템에서 완벽한 공기 분리를 실현해보세요. 낮은 배출 속도 외에도 오일 난류 감소, 균일한 오일 혼합 및 기타 이점을 탱크에 선사합니다. 이로 인해 오일 내 공기의 영향이 감소되며, 훨씬 더 작은 유압 탱크의 사용이 가능합니다. 따라서 귀중한 자원을 절약하고 회사뿐 아니라 환경에도 기여할 수 있습니다.
HYDAC Stat-X® 엘리먼트 기술
전도성이 낮은 오일로 인해 대전전위가 심각한 유압 시스템을 위한 솔루션: 새로운 하이닥 Stat-X® 기술 제조 공정은 필터 매질의 효과를 저해하는 전하를 대폭 개선했습니다. Stat-X® 엘리먼트는 정전하를 줄이고 스파크 형성을 안정적으로 억제하는 효과가 입증되었습니다. 이를 통해 최대한의 안전을 보장하고, 오일 분해물을 줄이고 오일 교체 주기를 연장할 수 있습니다. 귀사도 유압 구성품을 보호하고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 지금 하이닥 전문가와 상담하세요.
하이닥 품질 보호
순정품을 신뢰하고 시스템을 보호하세요. 타사는 저렴한 가격을 달성하기 위해 저가 소재에 의존해 낮은 품질 제한을 적용합니다. 이로 인해 많은 경우 초미세 여과가 불가능하며, 오일 품질이 크게 저하되어 오작동이나 높은 비용을 수반하는 기계 고장과 같은 크나큰 위험이 초래됩니다. 하이닥의 품질 보호로 저작권 침해 및 고품질 순정 엘리먼트를 열등한 모조품으로 교체하는 일로부터 회사를 보호하세요. 이를 통해 장기적으로 정품 엘리먼트를 사용하고 스페어 부품 품질을 보증할 수 있습니다! 지금 하이닥의 제품 포트폴리오에 대해 알아보세요.
하이닥 Virtual Fluid Lab으로 지능적 모니터링
하이닥 Virtual Fluid lab으로 귀중한 자원을 절약하세요. 당사의 스마트 컨셉은 개별 필터 엘리먼트의 잔여 서비스 수명을 파악하고 예측적 유지보수에 중요하게 작용합니다. 하이닥 VFL은 애플리케이션에 따라 CAN 버스 또는 IO 링크로 기계 제어장치와 통신하여 개별 필터 엘리먼트의 잔여 서비스 수명을 표시합니다. 상태 기반의 사용으로 수명 주기 비용을 절감하고 기계 가용성을 증대하세요. 지금 하이닥 VFL로 수명 주기 비용을 절약하세요.