강력한 지자체 차량: 하이닥의 핵심 초점 지자체 청소 기기, 운송 장비, 제설 차량 및 기타 모든 지자체 기기를 위한 솔루션을 지금 바로 확인하십시오

모바일 기기 전기화

도시와 지방 은 깨끗하고, 조용하며, 무엇보다도 배기가스 배출이 없는 도시라는 목표를 가지고 있습니다. 이것은 미래 도시에 대한 비전입니다. 그 비전에 대한 계획은 특히 한 가지에 초점을 맞추고 있습니다: 내연기관 에서 전기 모터로 전환하는 것입니다. 하이닥은 e-모빌리티를 위한 혁신적인 솔루션으로 무공해 지자체 차량을 향한 여정을 지원할 수 있습니다.

설치 공간 최적화

민첩성과 정확성 – 도심지에서 신속하고 효율적으로 작업할 수 있는 유일한 방법입니다. 이러한 이유로 지자체 기기를 위한 시스템 솔루션은 점점 더 컴팩트한 방향으로 발전하고 있습니다. 결국, 기기 자체도 점점 더 다기능화 되고 소형화 되고 있습니다. 하이닥은 이를 위해 작지만 강력한, 공간에 최적화된 솔루션과 시스템을 제공합니다.

편안함 과 저소음

더 편안하고 적은 소음이 법적으로 요구될 뿐만 아니라, 장시간 작업 시 높은 효율성을 보장할 수 있는 사용자 지원 및 보조 시스템에 대한 요구도 커지고 있습니다. 전력 밀도를 떨어뜨리지 않으면서 영리한 시스템을 갖춘 기능이 많은 기기를 사용하세요. 당사의 혁신적인 시스템 솔루션에 대해 알아보기.

현재와 미래 모두 증명되는 시스템최적의 기기를 위한 당사의 전략

당사는 지자체 기기 전문 기업으로서 미래 지향적인 시스템, 다양한 문제 해결 접근 방식, 효율적인 시너지 효과를 지향합니다. 7가지 기본 원칙으로 실현하며, 이를 바탕으로 고객의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 찾고 있습니다.

아이콘 – 하이닥은 지속 가능한 시스템 에 대한 전문 지식을 제공하는 파트너입니다.

지속가능한 기계 사용

아이콘 – 하이닥은 전기 차량을 위한 올라운드 패키지를 제공합니다.

E-모빌리티

아이콘 – 하이닥은 혁신적인 자동화 솔루션 및 지원 시스템을 개발합니다.

전기 유압기기 및 보조 시스템

메인 컨트롤

다기능 지자체 차량에서는 여러 액추에이터가 병렬로 작동합니다. 이 때문에 효율성이 저하되는 것을 방지하려면 완벽하게 조율된 당사의 전자 유압식 메인 컨트롤 구성품을 사용하십시오. 당사의 혁신적인 모듈식 밸브 시스템은 고객의 요구에 맞춰 최고의 생산성, 정밀한 작업 및 에너지 효율성 향상을 위해 완벽하게 조정할 수 있습니다. 저희와 협력하여 기기 컨트롤을 최적화하십시오.

에너지 효율이 높은 유압 장치

기기의 효율성을 최적화 하세요: 견고하고 컴팩트한 유압의 장점을 활용하면서 드라이브 트레인의 효율성을 높이는 방법은 뭐가 있을까요? 적응형 메인 컨트롤 과 액추에이터를 통한 공급부터 전체 시스템 뷰에 이르기까지 전기화 된 지자체 기기를 위한 당사의 검증된 솔루션이 있습니다. 가변 속도 모터가 장착된 당사의 소형 파워 유닛은 필요시 기기에 유압 에너지 공급이 가능하여 에너지 효율성을 높입니다.

지속 가능한 기계 작동을 위해:
하이닥 컴팩트 파워 유닛에 대한 자세한 정보

보조 스티어링

유연성 과 기동성: 당사의 전기 유압식 보조 스티어링이 장착된 하나 또는 두 개의 차축용 시스템을 제공할 수 있습니다. 또는 모든 축에 대해 솔루션을 적용할 수 있습니다. 유압, 센서 및 소프트웨어를 포함한 당사의 모듈식 스티어링 시스템을 활용하여 완벽한 시스템을 구성하면 기기가 고객의 모든 요구 사항을 충족하면서 안전을 유지할 수 있습니다. 타이어 마모와 토양 압축을 최소화할 수 있습니다. 지금 바로 하이닥 AUXSteer 보조 스티어링에 대해 자세히 알아보십시오.

액셀 서스펜션

청소 차량 및 운송 차량과 같은 지자체 장비를 사용할 때 편안하게 운전할 수 있는 것이 필수적입니다. 운전자 맞춤 승차 높이에서 피곤하지 않게 작업하는 것은 효율성을 높일 뿐 아니라, 더 안전합니다. 즉, 지능형 시스템이 생산성을 높이고 주행 안정성을 높인다는 것입니다. 하이닥은 지능형 시스템을 위해 완벽하게 조율된 시스템 모듈을 제공하므로 귀사는 모든 니즈에 맞는 유압식 엑셀 서스펜션을 개발할 수 있습니다. 프론트 액슬 서스펜션에서 리어 액슬 서스펜션 및 풀 서스펜션에 이르기까지 전문 지식이 제공하는 이점을 확인할 수 있습니다.

생산성 및 주행 안정성 향상: 액슬 서스펜션 시스템에 대해 자세히 알아보기

로터리 드라이브 컨트롤

당사의 혁신적인 폐쇄 루프 제어 기술과 결합된 검증된 유압 장치를 믿으십시오: 하이닥 로터리 드라이브 컨트롤은 고객을 위한 정밀한 시스템입니다. 전력 밀도가 높은 속도 제어 기능이 필요할 경우 최적의 솔루션이 있습니다. 당사의 전자식 속도 제어는 매우 역동적이며 지자체 기기의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 압력의 변동에 상관없이 말입니다.

지금 바로 혁신적인 속도 제어 시스템을 확인하십시오

탱크 최적화

최고의 성능을 갖춘 소형 장비: 도시 지역에서는 무엇보다 부족한 점-바로 충분한 공간입니다. 지자체 차량이 소형일수록 정밀도, 속도 및 효율성을 높여 작업할 수 있습니다. 하이닥의 솔루션과 함께하면 설치 공간 뿐만 아니라 무게도 절약할 수 있어 귀중한 비용을 절약할 수 있습니다. 방법이 궁금하신 가요? 매우 간단합니다. 고객의 기계에 완벽히 맞춤화 된 혁신적인 여과 전략을 통해 탱크 부피를 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 당사의 전문가들은 초소형 탱크를 위해 높은 가스 제거 성능 및 최적의 공기 분리 기능과 관련된 솔루션을 가지고 있어 효율성을 저하시키지 않습니다.

지자체 기기를 위한 완벽한 여과 컨셉입니다. 지금 더 자세히 알아보세요

팬 제어

팩 속도 제어를 통한 소음 감소 및 연료 절감: 폐쇄 루프 팬 컨트롤은 ON/OFF 작동 시 기존 팬보다 훨씬 적은 소음을 발생시킵니다. 모든 종류의 지자체 차량에 필수품입니다. 그리고 이는 소비 지양 솔루션으로 연료 사용량을 줄일 수 있다는 것도 큰 장점 입니다. 회전 속도를 10%만 낮춰도 에너지 소비를 27% 이상 줄일 수 있습니다. 필요에 따라 다양한 크기의 팬 컨트롤을 구성할 수 있습니다. 최적의 시스템에 대한 조언은 당사 전문가에게 문의하십시오.

스마트한 시스템 엔지니어링을 통한 고객 맞춤형 솔루션

혁신적인 하이닥 툴 활용하기: 최첨단 시뮬레이션 및 엔지니어링 방법을 통해 시스템 전문성을 지속적으로 확장하고 있습니다. 하이닥 전문가와 함께 경쟁력 있는 시스템을 설계하는 데 도움을 받아보세요.

자세히 알아보기

다운로드