자재 핸들링 기계에 요구되는 사항 다음은 당사가 시스템을 개발할 때 중점을 두는 요소입니다.

설치 공간 최적화

비좁은 환경과 밀폐된 공간에서 작동하는 것은 리프팅 및 자재 핸들링 기계의 핵심 과제입니다. 따라서 필요한 설치 공간을 최적화하는 것이 효율성과 안전성을 높이는 열쇠입니다. 이것이 기동성을 개선하고 작업 영역을 확장할 수 있는 유일한 방법입니다. 최적화되고 컴팩트한 디자인은 보다 효율적인 작동과 안전성 향상 외에도 마모 감소, 인체공학적 개선, 적재 용량 증가에도 기여합니다.

정밀 및 미세 제어

밀리미터 정밀도로 무거운 하중을 배치하든 민감한 물체를 섬세하게 처리하든 ̶ 정밀 제어는 안전, 효율성 및 품질에 결정적인 요소입니다. 정밀한 움직임을 통해 하중의 정확한 위치를 파악하고 손상 위험을 최소화하며 고품질 작업 결과를 얻을 수 있습니다. 세밀하게 제어할 수 있는 작동 요소는 직관적인 작동을 보장하고 최대 정밀도가 필요한 민감한 작업을 포함하도록 응용 범위를 확장합니다.

기능 안전

전 세계적으로 항공 작업 플랫폼과 자재 취급 기계에는 엄격한 안전 규정이 적용됩니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 법적으로만 요구되는 것이 아닙니다. 또한 인간과 기계를 보호하는 데도 필수적입니다. 관련된 모든 사람의 안전을 보장하기 위해 자재 취급 기계는 최고의 안전 기준을 충족해야 합니다. 동시에 기능적 안전 시스템은 부하가 안전하고 효율적으로 이동하도록 보장합니다.

귀사의 요구 사항에 맞춘 다양한 리프팅 & 자재 핸들링 기술 솔루션개발 파트너로서 우리는 귀하의 도전과제를 이해하며 적절한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

최적의 성능을 위한 미래 지향적인 시스템 솔루션: 리프팅 및 자재 핸들링 기기 전문가인 하이닥은, 고객의 요구 사항에 맞춘 최첨단 자재 핸들링 기기 개발에 도움을 드립니다.

 

 

리프팅 및 자재 취급 기술 분야의 전문가인 HYDAC은 고객의 요구 사항에 맞춘 맞춤형 최신 자재 취급 기계를 개발하는 데 도움을 드립니다. 아래에서 HYDAC의 주요 주제를 자세히 확인하고, 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 찾아보세요. 하이닥의 주요 주제에 대해 자세히 확인할 수 있으며, 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 찾으실 수 있습니다.

모바일 기기의  안전성을 강화하는 하이닥의 솔루션.

기능 안전

하이닥 솔루션으로 모바일 기기를 전기화하세요.

E-모빌리티

자재 핸들링 기계를 위한 맞춤형 열 관리 솔루션을 찾아보세요.

열 관리

콤팩트 전원 장치

소형 동력 장치는 단순히 들었다 놨다 하는 것 이상의 훨씬 더 많은 기능을 제공하므로 HYDAC로 항공 작업 플랫폼을 최적화하세요. 온도 모니터링과 같은 통합 안전 기능은 특히 자재 핸들링 기계의 신뢰성을 높이는 데 도움이 되기 때문입니다. 쉽게 접근할 수 있는 구성 요소 덕분에 간단한 유지보수와 직관적인 작동으로 생산성도 극대화할 수 있습니다. 중복 밸브가 포함된 혁신적인 밸브 기술은 정밀한 움직임, 최대의 안전성 및 편안한 작동을 가능하게 합니다.

항공 작업 플랫폼의 지속적인 가용성. 더 알아보기

메인 컨트롤

주요 제어는 자재 핸들링 기계의 뇌입니다. 이는 이동, 들어 올리기 및 낮추기 또는 복잡한 작업 기능 등 모든 움직임과 기능을 조정하기 때문입니다. 당사의 혁신적인 메인 컨트롤 밸브는 리프팅 및 자재 핸들링 기술의 특정 응용 분야에 필요한 유연성을 제공합니다. 모듈형 설계 덕분에 시스템을 정확한 요구 사항에 맞게 커스터마이징하여 최적의 성능과 효율성을 보장할 수 있습니다. 또한 이 솔루션에는 모든 관련 안전 요구 사항을 충족하기 위해 진단 기능과 종료 기능이 통합되어 있습니다. 전문가가 기능별 최적화에 대한 종합적인 조언을 제공합니다.

지능형 제어의 이점을 경험하세요. 자세히 알아보기

부하 고정 밸브

안전이 최우선입니다: 리프팅 및 자재 핸들링 기술의 세계에서 예기치 않은 사건은 드문 일이 아닙니다. 신뢰할 수 있는 안전 밸브를 사용하여 직원과 기계를 보호하세요. 하중 유지 밸브, 하강 브레이크 밸브 또는 호스 브레이크 밸브 등 컴팩트한 구성 요소로 무거운 하중을 처리할 때 최대한의 안전성과 안정성을 보장합니다. 투자를 보호하고 사고 위험을 최소화합니다.

최고의 안전 기준을 충족합니다. 자세히 알아보기

중력 강하

중력에 의존하여 전기를 공급하고 중력을 낮추면 귀중한 에너지를 절약할 수 있습니다. HYDAC 비례 스로틀 밸브를 사용하면 더 이상 부하를 낮출 때 유압 동력이 필요하지 않습니다. 기존의 브레이크 밸브 하강은 펌프에 높은 에너지를 투입해야 하지만, 중력 하강 시스템은 목표한 방식으로 중력을 활용합니다. PWS 시리즈의 비례 스로틀 밸브는 최대한의 유연성을 제공합니다. 통합 소프트 시프트 기능 덕분에 밸브를 사용하여 정밀한 유량 제어와 원활한 변속 작동을 모두 수행할 수 있습니다. 복잡한 비례 제어가 필요하지 않습니다.

유연하고 견고하며 효율적입니다: 밸브 솔루션 발견

탱크 최적화

자재 핸들링 기계의 고성능과 효율성을 위해서는 설치 공간에 최적화된 컴팩트한 시스템 아키텍처가 특히 필요합니다. 포괄적인 시뮬레이션 전문 지식과 800개 이상의 프로젝트를 성공적으로 구현한 가상 탱크 설계를 사용하여 유압 탱크의 절약 가능성을 파악합니다. 탱크 크기를 최대 80%까지 줄일 수 있는 경우가 많습니다. 따라서 기계와 관련하여 설계 자유도가 높으며 재료 사용량 감소, 오일 사용량 감소, 쉽고 편리한 서비스 액세스를 제공합니다.

지금 유압 탱크의 잠재력을 알아보세요. 더 알아보기

엔지니어링 지원: 여러분의 비전과 전문성 - 성공을 위해 힘을 합치세요

리프팅 및 자재 핸들링 기술에서 특정 과제를 마스터할 수 있도록 도와드립니다. 광범위한 시뮬레이션 및 엔지니어링 서비스를 확인하세요.

더 알아보기

다운로드