개방형 루프 및 폐쇄형 루프 제어 기능 개발 파트너, 하이닥하이닥과 협력하여 미래의 머신 아키텍처를 개발하세요
경쟁이 치열한 시장에서 고객에게 가치 있는 차별화 옵션을 제공하는 것이 하이닥의 사명입니다 숙련된 개발 파트너로서 하이닥은 기계 기능의 개방 루프 및 폐쇄 루프 제어를 위한 당사의 다양한 기능 솔루션과 검증된 구성품으로 고객을 지원합니다. 하이닥은 프로젝트 시작부터 시리즈 솔루션까지 전 과정을 지원합니다. 하이닥은 모바일 기기의 아키텍처를 심층적으로 이해하고 있으며 최고의 안전 기준을 충족하면서 높은 생산성을 보장하는 효율적이고, 자원을 절약하고, 편리하고 정확한 기계의 개발을 지원합니다. 하이닥은 구성품이든 전체 솔루션이든 모든 하드웨어와 소프트웨어를 사내에서 제조합니다. 하이닥은 스마트한 시뮬레이션 모델과 집중적인 테스트를 결합하여 최첨단 모바일 기기 개발을 위해 완벽하게 커스터마이징한 시스템 구성품을 납품합니다.
하이브리드 유압
하이닥과 함께 에너지 효율적인 미래를 향해 나아가세요. 당사의 혁신적인 하이브리드 기술은 자원 절약과 성능을 겸비합니다. 그러므로 고객은 연료 비용과 에너지 비용을 절감하고 동시에 설치된 배터리 용량을 최적화할 수 있습니다. 하이닥은 전 세계의 유압 어큐뮬레이터 핵심 구성품 시장을 선도하는 기업으로서 높은 전력 밀도와 비용 효율성을 갖춘 견고하고 검증된 표준화된 구성품을 보장합니다.
전자 유압식 파일럿 제어
미래의 모바일 기계 자동화의 일환으로 전자 유압식 대체품에 이목이 집중되고 있습니다. 하이닥은 전자 신호를 정밀하고 동적인 유압 신호로 변환하는 놀라운 기술을 자랑합니다. 당사의 매우 정밀한 제어는 미세한 신호 변화에도 정확한 기계 반응과 미미한 밸브 누출을 보입니다. 많은 테스트와 검증을 거친 하이닥의 밸브는 극한의 환경 조건에도 문제없이 작동합니다.
전자 유압식 메인 제어
하이닥은 높은 전력 밀도로 완벽하게 조율된 구성품을 사용하여 고객 맞춤형 전자 유압식 메인 제어를 제공합니다. 혁신적인 모듈식 밸브 시스템은 고객의 기계 요구 사항에 맞춰 손쉽게 조정할 수 있으며, 정확하고 정밀한 작업을 가능하게 합니다. 에너지 효율에 있어 타협하실 필요가 없습니다. 당사 제품은 컴팩트한 디자인으로 극도로 낮은 압력 손실을 보장합니다.
전자 유압식 스티어링 시스템
최적의 스티어링은 모바일 장비에서 가장 높은 수준의 편안함과 생산성 및 지속 가능성을 극대화하는 데 필수적인 요소입니다. 하이닥은 혁신적인 스티어링 시스템으로 최고 수준의 안전을 제공하며, 동시에 높은 안정성과 조종성 및 향상된 성능과 효율성도 보장합니다. 하이닥은 모듈형 아키텍처로 고객의 장비에 맞는 보조 및 추가 스티어링 솔루션을 제공합니다..
서스펜션 및 진동 댐핑
효율적인 업무 수행을 위한 필수 요소는 편안한 운전, 사용 편의성과 안전입니다. 따라서 작업 환경이 더 까다로울수록 운전자의 부담을 줄여주는 것이 더 중요합니다. 당사의 서스펜션 시스템과 진동 댐핑 시스템은 작업 난이도를 현저히 낮춰 주며, 주행 안전과 안정성을 보장합니다. 하이닥은 축 서스펜션, 운전석 서스펜션 및 붐 서스펜션 분야에서 다년간 쌓아온 공학 경험으로 고객에게 만능 종합 패키지를 제공해 드립니다. 이러한 패키지는 검증 및 테스트를 거친 구성품으로 고객의 차량에 개별적으로 맞춤 화되어 제공 가능합니다.
하이닥의 그라운드 컨트롤 액티브 붐 컨트롤
더욱 엄격한 환경 및 소비자 보호 치침에 따라 비료와 살충제의 사용을 절감해야 합니다. 이를 위한 중요한 요소 중 하나는 비료나 살충제의 스프레이 분무를 작물 위 최적의 높이에서 목표한 방식으로 제품을 살포하는 것입니다. 그래서 당사의 전문가들이 모바일 기기의 혁신적인 솔루션을 개발했습니다: 하이닥 그라운드 컨트롤은 견인 차량에서 분무기 장치를 분리합니다. 이는 분무기 장치가 작물 위 최적의 높이와 기울기로 이동하는 것을 의미합니다. 이 시스템 솔루션은 지형이 바뀌어도 매우 역동적으로 작동 합니다.
모바일 기기 최적의 안정성을 위해: 그라운드 컨트롤에 대한 자세한 정보
로터리 드라이브 제어
검증과 테스트를 완료한 유압부품과 지능형 폐쇄 루프 제어 기술이 결합된 로터리 드라이브 제어는 모바일 기기를 위한 스마트한 속도 제어 솔루션 입니다. 이러한 전기 유압 시스템은 환경 보호 제도가 강화되거나 새로운 규제가 도입된 경우 높은 정밀도가 요구되기 때문입니다. 속도 제어 기능이 필요한 모든 곳에서, 로터리 드라이브 컨트롤은 전자 폐쇄 루프 제어를 통해 극도의 정밀성과 역동적인 성능으로 작동합니다. 이는 압력 변동이 발생하는 경우에도 모바일 기기 성능을 최상으로 유지할 수 있습니다.
유압 제너레이터
혁신적인 기술과 지능적 전기 제품은 안정적인 전력 공급 장치가 필요합니다. 바로 이러한 이유 때문에 많은 분들이 견인 차량 및 견인 차량의 전압과 관계없이 작동 가능한 독립형 전력망을 갖춘 기기에 관심을 갖는 것입니다. 하이닥은 당사의 유압 제너레이터를 이용하여 고객의 유압 예비전력을 효과적으로 이용할 수 있습니다.
변속기 제어
표준 제어 로직에도 불구하고 밸브 기술은 트랜스미션이나 기능 유형에 따라 크게 상이한 요건을 충족해야 합니다. 가장 혹독한 조건에서 작동하는지, 제어된 전원 전환을 수행하는지, 오염 저항을 증가시키는지 여부: 하이닥는 고객의 요건을 완벽하게 충족하는 변속기의 까다로운 기능을 위한 정교한 솔루션을 제공합니다.
전자 부하 감지
지능적으로 연결된 솔루션: 모바일 기계와 부속품을 유연하게 활용하는 동시에 유압 파워를 100% 활용하려면 혁신적인 하이닥 부하 감지 모듈이 필수입니다. 다양한 기능에 따라 다양한 압력 과 오일 양이 필요하지만, 하이닥의 전자식 부하 감지 솔루션은 고객의 요구사항에 맞춰 최적의 조정이 가능합니다. 부하 압력과 독립된 전자 시스템은 기기의 효율성을 증대하고 안정적인 작동을 가능하게 합니다.