기능 안전성을 위한 맞춤 아키텍처하이닥은 위험 분석부터 맞춤 시스템에 이르기까지 기능 안전성에 관한 일체의 전문성을 지닌 파트너입니다.
기계 제조사는 시장 역학으로 인해 점점 더 짧은 개발 시간이 요구되는 동시에 검사 및 문서화에 대한 요구는 점점 더 까다로워지는 크나큰 어려움에 직면했습니다. 또한 오늘날 이동식 기계는 광범위한 안전 기준을 충족해야 합니다. 이는 개별 구성품에만 국한되지 않으며, 모든 안전 관련 기능에 해당합니다.
하이닥은 이러한 용도에 적합한 다양한 제품을 제공하며, 기능적으로 안전한 이동식 기계 개발을 지원합니다. 현재의 국내외 지침에 관한 하이닥의 교육 서비스와 종합 상담을 받아보세요. 하이닥은 전문 지식을 동원하여 애플리케이션을 빠르고, 저렴하고, 무엇보다도 안전하게 구현하실 수 있도록 지원해 드립니다. 당사의 노하우를 믿으셔도 좋습니다.
지침 및 표준
고객 안전 중시: 모든 이동식 기계 제조사가 익히 아는 기계 지침 2006/42/EC는 유럽 전역의 기능 안전 기준을 정의합니다. 수많은 지침을 파악하기가 어려우신가요? 하이닥은 농기계에 적용되는 AgPL(ISO 25119), 육상 장비에 적용되는 MPL(ISO 19014), 여객용 차량, 로리와 버스에 적용되는 ASIL(ISO 26262), 그리고 SIL과 PL(IEC 61508/EN ISO 13849)에 이르기까지 위험 분석이 필요한 경우를 포함하여 모든 A, B 및 C 표준을 준수할 수 있도록 도와 드립니다. 기계 지침 2006/42/EC 및 여타 모든 지침에 관한 하이닥 전문가의 조언을 받아보세요.
알고 계셨나요? 기계 지침이 기계 규정으로 변경됩니다.
하이닥이 이 변화에 대비할 수 있도록 도와 드립니다. 지금 문의하세요
안전 구성품
안전한 기계 아키텍처에 알맞은 구성품: 시스템을 위한 신뢰성 높은 추가 구성품을 찾으시나요? 그렇다면 잘 찾아오셨습니다. 하이닥은 안전한 액추에이터, 센서, 컨트롤러와 소프트웨어를 비롯하여 ̶ 기능 안전성이 강화된 다양한 구성품 제품군을 제공합니다. 또한 하이닥 전문가가 맞춤형 솔루션을 찾는 과정 전반에 걸쳐 위험 분석과 모든 안전 기능 정의부터 통합과 필수적인 성능 수준 파악에 이르기까지 종합적인 지원을 제공해 드립니다. 이를 통해 하이닥은 고객의 기계 신뢰성과 안전성을 향상해 드립니다. 지금 하이닥에 문의하여 시스템을 위한 이상적인 구성품을 찾아보세요.
안전 소프트웨어 및 소프트웨어 개발
안전 시스템은 알맞은 구성품 선택과 기계 설계뿐 아니라 적합한 소프트웨어 수단을 필요로 합니다. 모든 라이브러리가 사용되므로, 모든 플러그인과 구현은 각 요구 사항을 충족해야 합니다. 하이닥의 전문성은 이러한 부분에서 빛을 발합니다. 당사는 구상과 설계부터 검증과 자체 매개변수화까지, 기능적으로 안전한 기계를 개발하는 고객의 여정 전반을 지원해 드립니다. 안전 소프트웨어를 위한 종합 프로젝트 패키지든, 특정한 기계 기능 구현이든 혹은 개발 환경 프로비저닝이든 하이닥이 도움을 드립니다.
상담, 훈련 및 교육
하이닥은 다년간의 경험을 바탕으로 복잡한 표준 및 지침 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 돕고 이를 통해 이동식 기계과 하위 시스템의 기능 안전을 보장할 수 있도록 지원해 드립니다. 위험 분석부터 애플리케이션 소프트웨어 프로그래밍까지, 프로젝트 계획 과정에서 하이닥 전문가의 지원을 받아보세요. 또는 직접 전문가가 될 수도 있습니다. 숙련된 강사가 여러 세미나와 교육 세션을 통해 직원들이 기능 안전에 대해 알아야 할 모든 내용을 교육시켜 드립니다. 현행 표준부터 실용적인 애플리케이션 기술까지 필요한 모든 내용을 숙지하세요. 맞춤형 세미나에 대한 조언을 얻으려면 지금 문의하세요.
하이닥의 기능 안전 제품군 지금 당사의 안전 구성품과 시스템을 알아보세요
하이닥 센서
압력 센서, 리니어 센서, 각도 센서 또는 틸트 센서: ̶ 하이닥은 다년간의 경험을 기반으로 기능 안전이 강화된 다양한 센서를 제공해 드립니다. 당사 구성품의 대다수는 독립적 검증의 일환으로 TÜV 인증을 취득했습니다. 또한 모든 센서의 MTTFd 및 DC 값도 제공합니다. 지금 맞춤 센서 솔루션에 대한 조언을 얻으세요.
하이닥 제어기술
하이닥과 TTControl은 이동식 기계를 위한 다양한 안전 인증 컨트롤러와 I/O 모듈을 제공합니다. 당사의 최신 세대 컨트롤러는 안전 관련 규약과 비안전 관련 규약이 같은 AurixTM CPU에서 실행되더라도 서로 간섭하지 않도록 설계되었습니다. 이로 인해 개발 및 테스트 작업이 상당 부분 감소하므로 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 자세히 알아보세요.
하이닥의 MATCH 소프트웨어 제품군
모바일 기계 장비 제어 소프트웨어의 개발 및 유지보수를 위한 저희 TÜV 인증 소프트웨어 모음: 하이닥 MATCH는 전체 장비 수명 기간 동안 완벽하게 조정된 솔루션을 제공하며 안전 기능을 빠르게 적용할 수 있도록 합니다. 주요 하이라이트: 귀사는 MATCH를 이용하여 처음부터 제어 시스템 개발에 기능적 안전성을 통합할 수 있습니다.
HYDAC 기능 모듈
개발 시간을 절약하면서도 자체 소프트웨어를 개발하고 싶으신가요? 그렇다면 하이닥의 전문 지식을 활용하세요. 테스트와 인증을 받고 문서화된 라이브러리가 귀사의 소프트웨어 개발을 간소화합니다. 이를 통해 귀사의 장치 테스트, 문서화, 시간이 많이 소요되는 개별 모듈의 인증 시간을 절약할 수 있습니다 - 일반 툴박스나 귀사의 하위 시스템을 위한 기능 툴박스, 프로토콜 기능의 단순한 추가를 위한 프로토콜 툴박스 등 귀사의 기능에 맞는 임베디드 툴박스를 선택하십시오.
하이닥 하위 시스템
일반적인 기계 기능을 위한 간편 작동 솔루션: 하이닥은 당사의 제품 포트폴리오에 맞춤화된 사전 제작 하위 시스템을 제공합니다. 이를 위해 하이닥 하드웨어를 하이닥 MATCH 소프트웨어와 결합하여 제공합니다. 하이닥 MATCH 소프트웨어는 V 모델에 따라 개발되었으며, 모든 가용 구성과 기능 범위에 대해 다양하게 테스트되었습니다. 선택 사항으로 하이닥 SCT 하위 시스템 구성 도구를 활용하면 기계 아키텍처에 맞춰 새로운 하위 시스템을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다.
HYDAC Academy
직접 안전 전문가가 되세요. 소프트웨어 개발자를 위한 기능 안전 입문 과정을 접하하거나 인증 안전 엔지니어가 되세요. 지금 하이닥의 기본 및 고급 인증 교육 세션에 등록하여 모든 지침, 위험 분석, 성능 수준의 파악 및 실현과 기타 안전 관련 역량에 대해 알아보세요. 지금 문의하여 교육 날짜와 가격을 자세히 알아보세요.