이동식 기계의 보조 시스템을 위한 HYDAC 모듈식 시스템기계가 도구를 넘어 지능적 어시스턴트로 변신

HYDAC은 당사의 전자 유압 및 보조 시스템 솔루션을 통해 최적의 기계 플랫폼을 제공해 드립니다. 소중한 개발 시간을 절약하세요-모듈식 HYDAC 시스템을 사용하면 특정 기계 요구 사항에 맞게 사전 개발된 시스템을 매개변수화할 수 있는 옵션ㄴ을 제공합니다. 장점: 모듈식 솔루션은 통합이 쉽고 비용 효율적입니다. 지금 자동화 프로젝트에 관하여 문의하세요.

지금 바로 문의하세요

지능형 속도 제어: HYDAC 회전 구동 제어

이동식 애플리케이션을 위한 지능형 속도 제어 솔루션입니다: HYDAC 회전 구동 제어. HYDAC 보조 시스템은 검증과 테스트를 완료한 유압기기와 지능적 제어 기술을 결합합니다. 이는 압력 변동 시에도 최대한의 정밀도와 동적 성능을 제공합니다. HYDAC 회전 구동 솔루션은 기존의 구동 디자인에 잘 맞도록 설계되었습니다. 따라서 고객은 모든 시스템 관련 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. HYDAC 기계 서비스 도구는 매개변수 수정 및 측정값 판독을 위한 사용자 인터페이스를 지원합니다.

고도로 동적이고 정밀한 HYDAC 회전식 구동 제어에 대해 자세히 알아보세요

전기 유압식 조향장치: HYDAC ADSteer

편안함, 생산성과 지속 가능성은 일상적인 작동과 장시간의 근무에서 특히 중요합니다. HYDAC의 혁신적인 조종 시스템은 성능을 향상시키고 안전에 대한 타협 없이도 최대한의 주행 안정성과 조작성을 제공합니다. HYDAC은 당사의 모듈식 시스템을 활용하여 고객의 이동식 애플리케이션에 완벽하게 최적화된 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니다. HYDAC의 영리한 보조 기능은 생산성 향상을 위해 조종 시스템을 최대한 안전하게 해줍니다.

지금 조종 시스템의 잠재력을 최대한 발휘하세요. 추가 정보

애플리케이션 소프트웨어를 통한 기계 제어: HYDAC EHC

HYDAC EHC 기계 제어는 비례 또는 ON/OFF 작동으로 유압 이동식 밸브를 수동으로 제어하기 위한 기계 애플리케이션 소프트웨어가 설치된 완벽한 하위 시스템을 제공합니다. EHC를 사용하면 기계 제어를 위한 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다: 아날로그 조이스틱, 기능 버튼 또는 시트 스위치를 컨트롤러에 연결하고 이동식 밸브 축의 파일럿 밸브를 간단히 연결할 수 있습니다. 애플리케이션 소프트웨어를 매개변수화하고 필요한 시스템 동작에 따라 기능을 구성합니다. HYDAC의 소프트웨어와 현재 사용 가능한 다양한 버전에 대해 자세히 알아보세요. 

전자 유압 제어로 기계를 신속하게 설정하는 방법을 알아보려면 계속 읽어보세요

능동적인 붐 제어: HYDAC 그라운드 컨트롤

점점 더 엄격해지는 환경 보호 지침을 준수하고 자원을 절약하세요: 능동적인 붐 제어를 위한 HYDAC 그라운드 컨트롤 하위 시스템을 통해 비료와 작물 보호 제품을 절약하여 사용할 수 있습니다. HYDAC의 혁신적인 시스템은 가장 어려운 환경 조건에서도 작물 위에서 최적의 높이와 기울기로 붐을 유도합니다. 이를 통해 작업 속도를 높이고 보다 정확한 도포가 이루어지도록 합니다.

정확한 분무기 붐 안내를 위해. 지금 자세히 알아보기

지원 기능 구현: HYDAC 위치 센서

위치 센서는 환경에서 방향에 대한 정확한 피드백을 제공하기 때문에 이동식 기계 자동화에 필수적입니다. 우리의 HYDAC 센서 제품군은 선형 위치, 각도 및 경사에 대한 확립된 기술을 바탕으로 모든 기계 유형에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 위치 센서의 올바른 조합은 복잡하기 때문에 전문가 파트너를 곁에 두는 것이 중요합니다. HYDAC은 올바른 센서를 분석, 선택 및 통합하는 데 있어 오랜 경험과 포괄적인 지원을 제공합니다. 

맞춤형 센서 솔루션을 구현하세요. 자세히 알아보기

 

HYDAC으로 개요를 유지하세요: 디지털 시야 솔루션

이동식 기계의 미래는 유연한 시스템 아키텍처를 요구합니다: 맞춤형 솔루션을 통해 HYDAC은 이동식 기계의 시야를 확장하여 안전성과 효율성을 높입니다. HYDAC의 견고하고 고품질 카메라 모니터 시스템은 통합과 조작이 용이합니다. 가시성 격차 해소, 작업 순서 시각화, AI 지원 등 개인의 요구 사항에 맞는 적절한 구성품을 제공합니다.

작업 순서를 최적화합니다. 당신에게 방법을 보여드립니다
 

지원 시스템 및 지원 기능을 위한 HYDAC 모듈식 구성품 지금 지능적 기계 플랫폼을 위한 HYDAC의 다양한 제품군에 대해 알아보세요

정밀 유압 구동 기술 및 제어 기술

밸브 산업에 대한 유압 전문 지식을 바탕으로 HYDAC의 기능을 지속 가능하게 최적화할 수 있습니다. 공간 최적화된 HYDAC 구성품의 높은 무결성을 활용하세요: 유연하고 빠른 구현으로 귀중한 개발 시간을 절약할 수 있습니다. HYDAC의 극도로 컴팩트하고 맞춤화 가능한 디자인은 압력 손실을 줄이는 동시에 자원을 보존해 드립니다.

HYDAC 구동 기술 & 제어 기술에 대한 자세한 정보

위치 감지를 위한 센서

자동화의 핵심: 센서. 모든 종류의 정보를 최적으로 조합해야만 맞춤형 시스템 아키텍처를 만들 수 있습니다. HYDAC은 선형 위치 센서, 각도 센서, 경사 센서와 같은 위치 센서부터 압력 센서, 온도 센서, 유량 센서와 같은 유체 센서까지 다양한 혁신적인 제품군을 제공합니다. 여기서 초점은 정밀도, 동적 성능, 기능적 안전성, 그리고 기계 통합을 훨씬 더 쉽게 만드는 컴팩트한 디자인에 있습니다.

HYDAC 위치 센서에 관한 자세한 정보

디지털 카메라

HYDAC 디지털 카메라는 시야를 확장하고 까다로운 환경 조건에서 맞춤형 시야 및 감지 솔루션에 사용할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 작고 견고한 디자인 덕분에 저희 카메라는 다양한 용도로 사용하기에 이상적입니다. 

HYDAC 디지털 카메라에 관한 자세한 정보

기계와 사용자 간 커뮤니케이션을 위한 시스템 전자기기

기계 및 외부 세상과의 고속 통신을 위해, HYDAC은 증가하는 데이터 전송에 대응하여 미래의 시스템 아키텍처를 고려한 최적의 솔루션을 제공합니다. 당사의 혁신적인 기술은 복잡한 기계 기능과 안전 기능에 사용되는 컨트롤러, I/O 모듈, 디스플레이를 아우릅니다.

다양한 애플리케이션을 위한 맞춤형 애플리케이션 소프트웨어

디지털화는 새로운 기회를 선사합니다. 자동화 수준이 증가 추세에 있으며, 그리고 기능 안전 요건도 높아지고 있습니다. 즉, 이동식 기계가 더 복잡해지고 있습니다. HYDAC은 기계 제조사를 더욱 효과적으로 지원하기 위해 고객의 애플리케이션에 적합한 애플리케이션 소프트웨어를 공급합니다. 내장 소프트웨어, 소프트웨어 도구, 텔레매틱스 및 클라우드 애플리케이션용 솔루션 등 안전 표준의 내장은 프로그램의 모든 섹션에서 지원되며, 안전 수준 SIL2 / PLd / AgPLd까지 버튼 하나만 누르면 가상으로 이루어집니다.

HYDAC 소프트웨어에 관한 자세한 정보

HYDAC의 공학 지식 활용 HYDAC은 맞춤형 시스템 아키텍처 설정을 위한 종합적인 지원을 제공합니다

시스템 및 기능 최적화를 위한 디지털 시뮬레이션 방법

보조 시스템은 광범위한 개별 구성품 사이의 상호작용에 기반합니다. 동적 성능, 정밀도와 안전에 대한 요구 사항은 특히 높습니다. 따라서 초기 단계부터 예상 작동 행동에 대해 상세한 결론을 도출해야 합니다. 유압 시뮬레이션, 다물체 역학, 제어 회로 최적화 및 가상 프로토 타입은 개발 작업 중 매일 사용되는 도구의 일부입니다. HYDAC은 당사의 시뮬레이션 방법을 사용해 복잡한 구동 시스템, 기계 기능 또는 공정 시퀀스의 설계와 최적화를 도와 드립니다.

HYDAC 시뮬레이션에 관한 자세한 정보

위험 분석 & 최적의 구성품 선정 프로세스

안전한 기계 아키텍처에 알맞은 구성품: 시스템을 위한 신뢰성 높은 추가 구성품을 찾으시나요? 그렇다면 잘 찾아오셨습니다. HYDAC 전문가들은 모든 안전 기능 정의, 위험 분석, 필요한 성능 수준 결정부터 통합에 이르기까지 맞춤형 솔루션으로의 여정에 대한 종합적인 지원을 제공할 것입니다. 이 접근 방식을 통해 HYDAC은 기계의 신뢰성과 안전성을 높이는 데 도움을 제공합니다. 지금 HYDAC에 문의하여 시스템을 위한 이상적인 구성품을 찾아보세요.