귀사의 전기 이동식 기계 장비를 위한 개발 파트너검증된 시스템과 시험과 평가를 거친 구성품들로 귀사의 목표를 빠르게 달성하십시오
E 모빌리티를 생각하면 자동차 산업이 떠오르시나요? 그렇다면 전기화의 잠재력을 간과하시는 것입니다. EU의 총 온실가스 배출량의 25%를 차지하는 운송 분야는 특히 엄격한 지침이 적용됩니다. 여기에는 상용 차량과 모바일 장비 그리고 자동차가 포함됩니다. 특히 도시 지역에서는 컴팩트한 건축 기계 장비를 통해 전기화의 장점을 누릴 수 있습니다. 하지만 광산이나 공항 등에서 이용되는 강력한 대형 기계 장비 역시 전기화되고 있습니다.
혁신적인 e 모빌리티 솔루션을 이용하여 HYDAC은 귀사와 함께 탄소 배출 제로를 향해 나아갑니다. 오랜 경험과 기계 아키텍쳐에 대한 방대한 지식을 갖춘 당사는 귀사를 위한 전기 기계 장비 전문 개발 파트너입니다. 저희 전문가들은 귀사의 과제를 평가하고 현재와 미래의 부품과 하위 시스템부터 완전한 시리즈 개발에 이르기까지 스스로 가치를 증명하는 솔루션을 제공합니다.
당사의 전기 드라이브 및 배터리 시스템 제품군에 대해 알아보십시오
전기화를 시작합니다. 에너지와 함께. 당사는 모든 전기 기계 장비에서 핵심 구성품인 견고한 배터리와 효율적인 드라이브에 집중합니다. 당사는 HYDAC 그룹에 소속되어 있는 INVENOX와 협력하여 귀사에 솔루션을 제공합니다. 공동 개발한 리튬 이온 배터리 시스템은 높은 수준의 기능 통합과 컴팩트한 배터리 셀 배열을 특징으로 하는 설계를 통해 뛰어난 에너지 밀도를 제공합니다. 또 다른 HYDAC 기업인 ENGIRO 역시 여기에서 매우 중요한 역할을 합니다. 효율성이 높고 혁신적인 전기 드라이브와 드라이브트레인 솔루션 분야의 기술을 선도하는 당사는 빠른 속도로 변하는 세상에서 까다로운 환경적 과제에 대한 솔루션을 제시합니다.
시험과 검증을 거친 시스템: 저희 전기 드라이브 및 배터리 시스템 제품군에 대해 알아보십시오
ENGIRO 전기 드라이브
다양한 크기로 집중된 힘: 드라이브를 전문으로 하는 HYDAC의 그룹사 ENGIRO에서 광범위한 고효율 전기 모터와 제너레이터를 제공합니다. 5 - 400 kW 드라이브 출력 범위의 높은 출력과 토크 밀도 및 견고한 설계. 당사의 응용 전문성을 믿어보십시오. 당사의 산업 응용 전문성을 믿고 이용하십시오. 당사의 전기 모터는 4000대 이상 현장에 배치된 바 있으며 이미 2018년부터 성공적으로 성능을 입증해왔습니다.
INVENOX 배터리 시스템
유연성과 견고함 - 컴팩트한 설계를 갖춘 HYDAC과 Invenox의 고급 배터리 시스템은 이동식 기계 장비에 이상적입니다. 저희는 통합 BMS 및 PDU로 완성된 턴키 시스템을 제공합니다. 특수 기능: 특허를 획득한 재활용 지향적인 접촉 시스템을 이용하여 셀에서 가장 필요한 부분을 직접 냉각합니다.
HYDAC 배전 장치
올라운드 시스템을 위한 HYDAC의 맞춤형 배전 장치: 저전압이나 고전압 여부에 관계 없이 저희 전문가들이 맞춤형 기술을 이용하여 HYDAC PDU를 귀사의 요건에 맞게 완벽하게 조정합니다. 초점은 귀사 장비의 설치 공간 활용을 최적화하기 위한 구성품 및 케이블의 크기에 맞춰져 있습니다.
제어 기술, 소프트웨어 및 시스템 통합
강화된 지침과 법령에 따라 이동식 기계 장비의 전기화는 이제 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 전기화는 점차 표준이 되고 있습니다. 하지만 전기 아키텍쳐는 복잡합니다. 게다가 더욱 복잡해지고 있습니다. 여기에서는 모든 구성품과 그 인터페이스의 최적화된 통합이 특히 중요합니다. 이에 따라 시스템 설계와 통합에 대한 요구는 더욱 높아지고 있습니다. 당사의 목표: 고객의 개발 시간 단축 실현. 당사의 솔루션: 표준화 및 모듈화. 당사는 기능 및 전기 안전 분야의 전문성을 갖춘 전기 기계 장비 소프트웨어 개발 및 시스템 개발에 적합한 파트너입니다.
검증된 시스템으로 개발 시간을 절약하십시오. 당사의 솔루션에 대해 알아보십시오
HYDAC 전기화 키트
검증된 시스템으로 복잡성을 줄이고 전기 기계 장치의 개발 시간을 절약합니다. 당사에서는 이런 방식으로 종합 전기화 키트를 제공할 수 있는 것입니다. 이러한 종합 솔루션은 균일한 진단 인터페이스와 함께 모든 기본 기능을 제공합니다. 배터리 시스템과 전기 드라이브 장치부터 표준 소프트웨어 및 팬을 갖춘 제어장치에 이르기까지 귀사의 최적 시스템에 대한 전문가 조언을 받으십시오.
HYDAC 소프트웨어 모듈 및 라이브러리
테스트와 인증을 받고 문서화된 라이브러리가 귀사의 소프트웨어 개발을 간소화합니다. 이를 통해 귀사의 장치 테스트, 문서화, 시간이 많이 소요되는 개별 모듈의 인증 시간을 절약할 수 있습니다. 일반 툴박스나 귀사의 하위 시스템을 위한 기능 툴박스, 프로토콜 기능의 단순한 추가를 위한 프로토콜 툴박스 등 귀사의 기능에 맞는 다양한 임베디드 툴박스를 선택하십시오.
HYDAC의 MATCH 개발 환경
이동식 기계 소프트웨어의 개발, 유지보수 및 제어를 위한 당사의 소프트웨어 수트는 TÜV 인증을 받았습니다. HYDAC MATCH에서는 전체 기계 수명 사이클에서 완벽하게 조화로운 솔루션을 제공하며, 안전 기능을 신속하게 구현할 수 있도록 해드립니다. 주요 하이라이트: 귀사는 MATCH를 이용하여 처음부터 제어 시스템 개발에 기능적 안전성을 통합할 수 있습니다.
HYDAC 컨트롤러, HMI 및 텔레매틱스
강력하고 안전하며 믿을 수 있습니다. 복잡한 기계 장비 기능에 따라 데이터에 대한 요건 역시 높아지고 있습니다. HYDAC은 모든 요건 및 응용에 맞는 이상적인 플랫폼을 제공합니다. 쉬운 작동을 위해 디스플레이를 통한 프로그래밍이 가능한 컨트롤러부터 필요에 따른 텔레매틱스 장치까지. 저희의 고급 연결성 솔루션을 활용하여 안전성을 극대화하고 쉬운 기계 장비 운용을 확보하십시오.
열 관리
전기 기계 장비에서는 요구에 따른 열 관리가 기본적으로 필요합니다. 하지만 전기화로 인해 방출된 열과 이동식 기계 장비에 필요한 열 사이의 상호작용은 그 어느 때보다 복잡합니다. 당사의 지능형 시스템은 작동 용이성과 범위, 생산성을 개선합니다. 효율적인 배터리 냉각으로 충전 시간을 줄이거나 낮은 열 응력으로 사용 수명을 늘리십시오. 귀사의 차량에 대한 방대한 시스템 전문성을 갖춘 HYDAC은 전기 드라이브 부품을 위해 종합적인 열 관리 솔루션을 제공합니다.
귀사의 개별 요건에 대한 맞춤 제공: 광범위한 당사의 제품군에 대해 자세히 알아보십시오
HYDAC 전기 드라이브 냉각
쿨러, 냉각 시스템, 맞춤 개발 장치 모두: HYDAC은 전기 드라이브 및 전력 전자장치에 최적의 냉각 솔루션을 제공합니다. 당사는 이동식 장비 응용을 위해 전문적으로 개발된 턴키 솔루션을 제공합니다. 당사는 컴팩트한 설계와 쉬운 설치 능력과 함께 무게를 최적화하고 공간을 절약하며 오염에 강한 솔루션에 집중합니다.
리튬이온 배터리를 위한 열 관리
에너지 효율성과 견고성 - 저희 전문가들이 귀사와 함께 가용 공간에 맞춰 귀사 배터리의 열을 관리할 수 있는 최선의 솔루션을 개발합니다. 지속적인 부하에서 과열을 방지하고 빠른 충전을 실현하기 위해서는 능동적인 냉각이 필요하기 때문입니다. 당사의 HYDAC 모바일 냉각 유닛을 이용하시면 일정한 온도 수준을 확보할 수 있습니다.
전체 차량 솔루션
모든 냉각 및 온도 제어 작업을 위한 개발 파트너 및 시스템 제공사: 효율적인 열 관리를 통해 귀사의 전기 장비들을 더욱 발전시키고 더 오래 작동하도록 합니다. HYDAC은 종합적인 열 관리 솔루션을 제공합니다. 당사는 혁신적인 구성품과 전문성을 결합하여 귀사의 냉각 작업을 위한 최적의 시스템을 찾아냅니다.
에너지 효율적인 기계 장비 기능
귀사의 기계 장비 효율성을 최적화하십시오. 이동식 기계 장비의 전기화에 따라 전체 드라이브 트레인의 효율성이 점차 관심이 집중되고 있습니다. 고효율 전기 구성품 설치에 따라 이제 상당한 에너지 손실이 유압 장치에서 발생합니다. 드라이브트레인의 효율성을 높이면서 견고하고 컴팩트한 유압장치의 강점을 활용하려면 어떻게 해야 할까요? 당사의 전문가들이 기계 장비 및 성능 등급과는 독립적으로 개발한 똑똑한 솔루션과 최적화 콘셉트 귀사에서 직면한 과제는 무엇입니까? 저희에게 문의하여 귀사 시스템의 최적화 가능성에 대해 알아보십시오
HYDAC 제품군을 이용하여 귀사 기계 장비의 효율성을 최적화하십시오
HYDAC 전기유압식 펌프 드라이브
HYDAC E-Pump는 변속 드라이브를 갖춘 전력 장치 제품군입니다. 이 제품군은 개별적인 유압 액추에이터 공급을 위해 귀사의 요구에 따라 분산형 독립 솔루션을 제공합니다. 넓은 속도 범위를 이용하여 유연하게 여러 펌프를 구동할 수 있습니다. 장점: 통합 내접 기어 펌프로 소음을 상당히 줄입니다.
HYDAC 가변 속도가 필수 전원 컨트롤
가변 속도 드라이브로 모듈식 장치 제품 포트폴리오를 최적으로 업그레이드: 유압 시스템의 효율적이고도 조용한 공급을 위해 자유로운 속도 변화를 누려보십시오. 가변 속도 필수 전원 컨트롤은 폐쇄형 제어 회로에서 사용되며 유압 시스템에 추가적인 센서가 필요하지 않습니다. HYDAC 애플리케이션 소프트웨어의 기능 범위는 통합 전원 및 오류 관리로 보강됩니다. 사전에 확인을 마친 당사의 플러그 앤 플레이 솔루션을 이용하여 복잡성과 개발에 드는 노력을 줄여보십시오. 신호를 개방하시기만 하면 사용할 수 있습니다.
효율적인 유압 시스템을 위한 HYDAC 구성품
귀사 기계 장비 기능을 위한 절약 가능성을 확인하십시오. 수십 년의 구성품 개발 경험을 가진 HYDAC은 효율적인 드라이브 시스템을 위한 믿을 수 있는 파트너로 자리잡았습니다. 파일럿 오일 프리 메인 제어 밸브부터 전력 장치와 부하 보상 실린더까지, 귀사의 전기 기계 장비에 검증을 거친 당사의 유압 제품을 믿고 사용하십시오. 당사의 전문가들에게 맞춤형 솔루션을 문의하십시오.
HYDAC HEZ 전기기계식 액추에이터
효율적이고 강력하며 유지보수가 필요하지 않습니다. 모바일 응용, 특히 배터리 전기 차량에서 저희 전기기계식 액추에이터로 최적의 솔루션을 찾으실 수 있습니다. 특수 기능: 필요한 사이클에 맞게 에너지 요건을 정확하게 조정하며 응용 기능에 맞춰 구성합니다. 지금 HEZ 전기 실린더 시리즈에서 저희 전기기계식 액추에이터에 대해 알아보십시오.